ファクトリーサプライ用品技術窓口

EVC-120SCL用 集塵袋

通常単価(税別)
722円
税込単価
794円
通常出荷日:5日目

乾湿両用掃除機EVC-120SCL専用の集塵袋です。【特長】・乾燥したゴミの集塵用(タンク内取り付け用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4977292489423
  • 適合機種
    EVC-120SCL
  • 材質
    本体:樹脂
  • パッケージ幅 (mm)
    305
  • パッケージ高さ (mm)
    435
  • パッケージ奥行き (mm)
    295
  • パッケージ重量 (g)
    4300
  • 内容量
    3枚入

型番:

4977292489423
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292489423の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4977292489423
適合機種
EVC-120SCL
材質
本体:樹脂
パッケージ幅(mm)
305
パッケージ高さ(mm)
435
パッケージ奥行き(mm)
295
パッケージ重量(g)
4300
内容量
3枚入
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292489423

内容量

最小発注数量
3枚入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
722円
( 794円 )
5日目

詳細情報

基本情報

乾湿両用掃除機EVC-120SCL専用の集塵袋です。
【特長】
・乾燥したゴミの集塵用(タンク内取り付け用)です。
【用途】
・交換パーツ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EVC-120SCL用 集塵袋の型番4977292489423のページです。 型番4977292489423に関する仕様情報を記載しております。
EVC-120SCL用 集塵袋のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
購入した掃除機の集塵時
4
満足度:4.0
取付易く、使用時は特段問題なかった。もう少し紙が薄いと尚良し。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EVC-120SCL用 集塵袋
乾湿両用掃除機 12L
乾湿両用掃除機10L EVC-100P
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
集じん機(粉じん用)
木工用集じん機
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Valueマキタマキタ
通常価格722円8,833円7,133円10,605円64,493円64,493円
通常出荷日5日目2日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
商品タイプその他そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
JANコード4977292489423497729248938649772924892254977292489232--
適合機種EVC-120SCL-----
材質本体:樹脂紙----
パッケージ幅(mm)305210----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました