17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヘン 集塵機PS-100用フィルタ F3051D01

ダイヘン 集塵機PS-100用フィルタ

通常単価(税別)
89,051円
税込単価
97,956円
通常出荷日:10日目

【特長】・活性炭入りフィルタです・高性能HEPAフィルタで0.3ミクロン以上の粉塵を99.7%以上除去...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    5000
  • トラスココード
    851-2986
  • JANコード
    4582132640287

ご注意

  • 2段重ねで使用する場合、アダプタ(F3051E07)が別途必要

型番:

F3051D01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F3051D01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
質量(g)
5000
トラスココード
851-2986
JANコード
4582132640287
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
F3051D01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,051円
( 97,956円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・活性炭入りフィルタです
・高性能HEPAフィルタで0.3ミクロン以上の粉塵を99.7%以上除去します
【商品仕様】
・フィルタ面積([[M2]]):2.6
・活性炭の量(kg):2.1
・フィルタ2個を2段重ねで使用できます
・JANコード:4582132640287
・トラスココード:851-2986
・質量:5kg

ご注意

  • 2段重ねで使用する場合、アダプタ(F3051E07)が別途必要

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン 集塵機PS-100用フィルタの型番F3051D01のページです。 型番F3051D01に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン 集塵機PS-100用フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン 集塵機PS-100用フィルタ
フィルタ連結アダプタ
コイルライナー
0-100mm/ 70mm シャコ万力
0-100mm/ 53mm シャコ万力
0- 50mm/100mm シャコ万力(ロングリーチ)
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンエスコエスコエスコ
通常価格89,051円8,708円3,738円4,949円3,641円4,522円
通常出荷日10日目6日目5日目2日目2日目3日目
商品タイプ関連商品-----
その他オプション-----
質量(g)5000-----
トラスココード851-2986-----
JANコード4582132640287-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました