基準片HRの特集ページです。
HRMS 硬さ基準片やHRSS 硬さ基準片など基準片HRに関する商品を探せます。
-
HRMS 硬さ基準片
評価 0.0
山本科学工具研究社のHRMS/硬さ基準片です。
硬度計のチェックに。
通常価格(税別) : |
21,176円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
HRSS 硬さ基準片
評価 0.0
山本科学工具研究社のHRSS/硬さ基準片です。
硬度計のチェックに。
通常価格(税別) : |
21,176円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
HRRS 硬さ基準片
評価 0.0
山本科学工具研究社のHRRS/硬さ基準片です。
硬度計のチェックに。
通常価格(税別) : |
21,176円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
D-HRB 硬さ基準片
評価 0.0
【特長】
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
通常価格(税別) : |
17,828円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
HRBS 硬さ基準片
【特長】
・測って安心、硬さ基準片、硬度計のチェックに。
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
通常価格(税別) : |
13,897円
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
HRA 硬さ基準片
評価 0.0
硬度計のチェックに。
【特長】
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
通常価格(税別) : |
14,898円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
HRC 硬さ基準片
硬度計のチェックに。
【特長】
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
通常価格(税別) : |
8,488円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HS 硬さ基準片
【特長】
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
通常価格(税別) : |
19,502円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
HRLS 硬さ基準片
評価 0.0
硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
通常価格(税別) : |
21,176円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
HRES 硬さ基準片
評価 0.0
硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
通常価格(税別) : |
21,176円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
HLD 硬さ基準片
評価 0.0
硬度計のチェックに。
【特長】
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
通常価格(税別) : |
45,657円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
HRFS 硬さ基準片
評価 0.0
硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
標準呼び硬さ:90
通常価格(税別) : |
21,646円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
HR15N 硬さ基準片
評価 0.0
硬度計のチェックに。
【特長】
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
通常価格(税別) : |
14,898円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
HBW 硬さ基準片
評価 0.0
硬度計のチェックに。
【特長】
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
通常価格(税別) : |
14,898円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
HMV 硬さ基準片
評価 0.0
【特長】
・測って安心、硬さ基準片、硬度計のチェックに。
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
通常価格(税別) : |
33,642円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
HV 硬さ基準片
評価 0.0
【特長】
・測って安心、硬さ基準片、硬度計のチェックに。
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
通常価格(税別) : |
19,503円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
UMV 硬さ基準片
評価 0.0
硬さのバラツキは極めて理想的です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
通常価格(税別) : |
92,249円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
HR30N 硬さ基準片
評価 0.0
硬度計のチェックに。
【特長】
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
通常価格(税別) : |
14,898円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
シャルピー衝撃基準片
評価 0.0
【特長】
・シャルピー吸収エネルギーのばらつきは極めて小さい(CV:3%以下)。
・超高清浄鋼(SNCM439相当)を採用。
・製造方法の厳格な管理。
・基本に忠実な熱処理条件を実行し、JIS B7740(シャルピー検証用衝撃基準試験片)に準拠している。
・NK検定済。
通常価格(税別) : |
19,325円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
高精度 硬さ基準片(ISO-JIS準拠) リープ HL
評価 0.0
【特長】
・JIS・ISOに準拠した高精度硬さ基準片。
・「硬さばらつきゼロ」を追究した高い均一性と安定性、国際的かつ普遍的な値づけにより、日本国内外で、各種硬度計の日常管理に広く使用されている。
・ブリネルからナノインデンテーション用まで、万全のラインアップ。
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
【用途】
・各種硬度計のJISによる日々の使用前点検:間接検証に用いられる硬さの基準試験片。
通常価格(税別) : |
47,099円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
HR45N 硬さ基準片
評価 0.0
硬度計のチェックにに使用します。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
標準呼び硬さ:23〜43
通常価格(税別) : |
14,898円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
HNW 硬さ基準片
評価 0.0
【特長】
・測って安心、硬さ基準片、硬度計のチェックに。
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します
通常価格(税別) : |
220,841円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
HR30TS 硬さ基準片
評価 0.0
硬度計のチェックにに使用します。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
標準呼び硬さ:32〜78
通常価格(税別) : |
14,898円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
76,408円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ハードネスター
評価 0.0
金属の硬さを簡易迅速に測る工具。一般用。
【特長】
・素材をそのままで硬さを知る事が出来る。
・現場を流れる加工品が如何に大量であっても抜き取り試験だけでなく、各個試験が可能で、しかも極めて容易迅速に出来る。
・加工品が不規則、或は複雑な形状でも測定が可能で、且つ局部検査も容易に出来る。
・携帯至便で測量の場所を問わず任意自在に使用可能である。
通常価格(税別) : |
64,894円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
フィルター HRシリーズ
HF-P型ファンフィルターの交換用フィルターとして利用可能。
【特長】
・放熱用穴に貼付け、ほこり防止フィルターとしてもご利用可能。
通常価格(税別) : |
219円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HR15TS 硬さ基準片
評価 0.0
硬度計のチェックにに使用します。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
標準呼び硬さ:78〜87
通常価格(税別) : |
14,898円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
608円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
HRハイピッチシート HRASシリーズ【100個入り】
製造粒度は、#120以細。空研ぎ・水研ぎ両用タイプ。
【特長】
・番手の取り換えがワンタッチ。
・キレが抜群。
・目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。
・ペーパー目が出にくい。
・耐水性があり、水との併用も可能。
・パットが痛まない、パット面がいつも平滑。
【用途】
・自動車補修研磨作業。
・各種車両における塗膜研磨。
・金属焼付塗装研磨作業。
・建物塗装・インテリア工事での研磨作業。
・木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
通常価格(税別) : |
3,871円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
721円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ハンディタコメータHRシリーズHR-6800
評価 0.0
最大 999,990r/min までの高速回転体の回転速度を非接触で高精度に測定する小型ハンディタイプディジタル回転計。
【特長】
・高速回転測定:100~999,990r/min。
・メモリー機能搭載:最大20データのメモリー可能。
・アナログ・パルス出力標準装備:回転速度の記録、回転同期信号として。
・ピークホールド機能搭載:測定中の最大値、最小値表示が可能。
・バックライト付き大型LCD。
・CEマーキング対応。
通常価格(税別) : |
188,375円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
ステンレス鋼製回転取手 HR型
評価 0.0
筐体の正面をすっきりできる取手です。
【特長】
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
・HR-90S付属品:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)。
・HR-110S、HR-135S付属品:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)。
【用途】
・制御盤、配電盤、点検口などに最適。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
868円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
73,800円
|
通常出荷日 : |
15日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,858円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
12,907円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
11,000円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
シート押さえ
塩ビシート・非塩ビシートをアルミフレームに取り付ける際に御使用下さい。
- CAD :
- 2D / 3D
-
通常価格(税別) : |
10,633円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
基準分銅型円筒分銅
評価 0.0
【特長】
・従来から国内で一般的に使われている分銅です。
・計量法やJIS等の規格に準拠しています。
・OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
通常価格(税別) : |
4,515円~
|
通常出荷日 : |
10日目~
|
-
通常価格(税別) : |
11,629円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
ゴム車輪HRシリーズ
評価 0.0
低床重荷重キャスター用ゴム車輪。
【特長】
・屋内外を問わず幅広い用途で使われています。
・クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。
・使用品番:THH・KHH。
・車輪硬度:85HS。
・使用温度:-40~+80℃。
通常価格(税別) : |
728円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ポップリベットHRリベット TAP-D-HR(アルミ-鉄)【1~1,000個入り】
評価 0.0
【特長】
・特殊ボディ構造によりバルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
・HRリベットのボディ構造により、締結後の座屈径が広くなります。薄板のワークにて引張強度試験を行うとワークの下穴拡大によりワークが破損するため、座屈径が広いHRリベットでは高い引張力を得ることができます。
・締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。
・径が広いバルブ形状に座屈し、実ワークでの引張強度を向上します。
・ワーク間に高い圧着力を発生、より広い板厚範囲に対応します。
・軽量な締結工具にて作業をするため、長時間の作業でも負担になりません。
・火花やチリが発生しない作業環境に優しい締結方法です。
【用途】
・複写機筐体や輸送機器等、特に振動を発生させる製品に使用
・溶接よりも精度の高い構造体の組み立てが可能
・自動車に幅広く使用
通常価格(税別) : |
207円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
分析用電子天秤 HRシリーズ
評価 0.0
【特長】
・コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル
・グラム、ミリグラム、カラット、匁の表示の切り替え可能
・RS-232C(付属)により双方向通信やプリンタとの接続が可能
・計量データがそのままWindowsPCに取り込めるWinCTを標準添付
・校正用分銅標準装備
通常価格(税別) : |
223,257円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,000円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
307円
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
ステンレス鋼製回転取手 HR-RS型
筐体の正面をすっきりできる取手です。
【特長】
・ステンレス鋼製の回転取手です。
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
・付属品:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)。
【用途】
・制御盤、配電盤、点検口などに適用。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
1,054円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ハンドリーマ HR
【仕様】
・先端形状:トンガリセンター(刃径3.97mm以下)
・工具材質:ハイス
・刃形状:ストレート
・被削材:一般鋼(合金鋼)/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅
・シャンクタイプ:ストレートシャンク
通常価格(税別) : |
2,940円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サイドプル ホイストリング (HR-SP)
評価 0.0
【特長】
・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです(本体360°回転、リング180°前傾)。
・Uバーの位置がオフセットされていますので、横吊りの際Uバーと重量物が干渉せず安全です。
・横吊り、天吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
24,047円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
160円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
基準位置検出バー マジックセンター
【特長】
・構造がシンプルで測定端子が磁性を帯びにくいので、高い測定精度をいつまでも保ちます。
・9タイプの品揃えで様々なニーズに対応。
・ダブル端子タイプは細溝測定に最適。
【仕様】
・測定誤差:5μm以内
・対応回転数:500~2,000rpm
通常価格(税別) : |
7,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) M2級
評価 0.0
【特長】
・JIS規格に適合し、従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
・JIS規格(JIS B 7609:2008分銅)への適合により、材質・磁性・表面粗さなど品質が保証されています。
・国際法定計量機構(OIML)の勧告にも準拠しています。
・プラスチック収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっております。
通常価格(税別) : |
5,100円~
|
通常出荷日 : |
15日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,887円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
OS 定置型ハンガーラック
評価 0.0
【特長】
・両面使用可、取付け簡単、ハンガーラック兼間仕切りにおすすめです。
・いろんな工具がすぐわかり、即とり出し仕事にかかれます。
・標準品番以外に作業にあった組合せを選んで頂けます。
・ボードは、両面に取付けが出来ます。フックの取り付けも簡単です。
・ボード・ラック等は25mmピッチで上下できます。
・定置型は連結が出来ます。(発注時にご指示下さい。)
【用途】
・現場の見える化をサポート
・機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに。
通常価格(税別) : |
53,508円~
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
新JIS片丸キー【1~500個入り】
歯車やベルト車などの部品を、回転する軸などにはめ込み結合、一緒に回転させるために使用するマシンキー。
【用途】
・モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止めに最適。
通常価格(税別) : |
70円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
EX-HR 扉用配線支持レールE
評価 0.0
軽量機器搭載や配線用として効果的な取付金具
【特長】
・扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取回しにご利用いただけます。
・パネル用レール間の比較的軽量な部品取付けや配線の取回しにご利用いただけます。
・材質:鉄(溶解亜鉛めっき鋼板)
・板厚:1.6mm
・セット内容:レール2本、取付ねじ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,543円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ドアハンガー ニュートン40用複車
評価 0.0
【特長】
・ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します
・フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です
・車の外周に樹脂使い、静かに軽く走行します
・2個吊りで扉1枚4000N(400kg)以下
・胴体の軸受には市販ベアリングを使用
・カーブレール(R600)でも走行が可能
通常価格(税別) : |
12,436円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
-
通常価格(税別) : |
97,551円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
47,317円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス) F2級
評価 0.0
【特長】
・JIS規格に適合し、従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
・JIS規格(JIS B 7609:2008分銅)への適合により、材質・磁性・表面粗さなど品質が保証されています。
・国際法定計量機構(OIML)の勧告にも準拠しています。
・プラスチック収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっております。
通常価格(税別) : |
6,888円~
|
通常出荷日 : |
15日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
HNW 硬さ基準片
|
HRC 硬さ基準片
|
HLD 硬さ基準片
|
UMV 硬さ基準片
|
HRRS 硬さ基準片
|
HMV 硬さ基準片
|
HRBS 硬さ基準片
|
HRES 硬さ基準片
|
HRA 硬さ基準片
|
HS 硬さ基準片
|
HRLS 硬さ基準片
|
HRSS 硬さ基準片
|
山本科学工具研究社 |
山本科学工具研究社 |
山本科学工具研究社 |
山本科学工具研究社 |
山本科学工具研究社 |
山本科学工具研究社 |
山本科学工具研究社 |
山本科学工具研究社 |
山本科学工具研究社 |
山本科学工具研究社 |
山本科学工具研究社 |
山本科学工具研究社 |
220,841円
|
8,488円~
|
45,657円~
|
92,249円
|
21,176円~
|
33,642円~
|
13,897円
|
21,176円
|
14,898円~
|
19,502円~
|
21,176円
|
21,176円
|
7日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目~
|
7日目
|
7日目
|
3日目~
|
3日目~
|
7日目
|
7日目
|
1日目~
|
7日目
|
7日目
|
HNW |
HRC |
HLD |
UMV |
HRRS |
HMV |
HRBS |
HRES |
HRA |
HS |
HRLS |
HRSS |
約430HV0.001 |
±1 |
±15 |
±20% |
- |
- |
±2 |
- |
±1 |
±2 |
- |
- |
6(3X2HV,Nano) |
10(5×2) |
HV測定 |
6(3X2) |
- |
- |
10(5X2) |
- |
10(5X2) |
- |
- |
- |
Φ25X6(W:Φ9X3) |
Φ64×15 |
Φ115X33 |
- |
- |
- |
Φ64X10 |
- |
Φ64X15 |
- |
- |
- |
タングステン単結晶 |
- |
SK85 |
- |
- |
- |
- |
- |
SK85 |
- |
- |
- |