17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

最小発注数量
黄
4905663022306
1個
青
4905663022313
1個
赤
4905663022320
1個
緑
4905663022337
1個
紫
4905663022344
1個
白
4905663022375
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754円
( 829円 )
3日目
754円
( 829円 )
3日目
754円
( 829円 )
9日目
754円
( 829円 )
9日目
754円
( 829円 )
3日目
754円
( 829円 )
3日目

詳細情報

基本情報

梱包や引越し時の荷造りに最適です。ストッパー20個入り。【材質】ポリプロピレン

ご注意

  • 可燃物ですので火のそばに近づけないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPバンド+ストッパー HRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバンド+ストッパー HR
PPバンド 手締用 15mm×100m
ファミリーバンド
カラーPPバンド
PPバンド&バンドストッパーセット 手締用
手締用PPバンド ストッパー付
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業アズワントラスコ中山
通常価格754円1,016円1,662円1,596円760円 -1,494円
通常出荷日3日目〜15日目3日目3日目1日目1日目
幅(mm)1515151515.515.5
長さ(m)10100200170-100
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン---
質量(g)90400750600--
特長1巻手締め用バンド。荷物の結束等に。1巻1巻--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト