(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

温度調節器の取り扱いメーカー一覧(2件)

温度調節器(温調器・テンプコントローラ)は、センサで検出した温度を設定値に保つよう機器を制御する計装機器です。
ヒーターや冷却装置と組み合わせ、対象を一定温度に自動制御する用途で広く利用されます。
代表的な用途としては、
・電気炉やヒーターの温度制御
・恒温槽や乾燥炉の温度管理
・射出成形機や押出機の温度調整
・食品加工や薬品製造での温度制御
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。

温度調節器のメーカー一覧

2件

温度調節器に関連する技術情報

  • 金型材料と熱膨張の序列 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    プラスチック射出成形金型では、高温のプラスチックから熱を受けたり、温度調節器やカートリッジヒーターから熱を受けま...

    記事を読む
  • キャビティ表面温度の予測(計算例) | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    いて、樹脂温度が240℃、冷却水の温度調節器設定温度が60℃であった場合、キャビ...

    記事を読む
  • 金型冷却水の流量 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    用することが一般的です。冷却水は、温度調節器の循環ポンプによって温度を制御された...

    記事を読む