(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気測定器の取り扱いメーカー一覧(11件)

静電気測定器は、物体や作業環境に帯電した静電気の電位や電荷量を測定する計測器です。
電子部品や半導体の製造現場における静電気対策(ESD対策)の管理、作業者や治具・作業台の帯電状態のチェック、除電装置の効果確認などの用途で使用されます。
本体はセンサー部、表示部、測定モード切替機能などで構成され、非接触で電位を測定できるモデルが一般的です。
特徴として、測定結果を数値やアラームで確認できる点や、持ち運びに適した小型設計があります。
選定にあたっては、測定範囲、測定精度、測定距離、応答速度、表示方式などを確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

静電気測定器のメーカー一覧

11件

静電気測定器に関連する技術情報

  • 静電気測定器の特長と用途 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 静電気測定器の特長と用途 静電気測定器 作業現場での静電気発生の有無を測定します。...ココミテvol.2より参考 関連カテゴリ 静電気測定器 Tweet タグ: 静電気対策マット・シートの特長と用途、注意事項...リスト・フットストラップの特長と用途 静電気測定器の特長と用途 除電機の特長とその種類...

    記事を読む
  • 静電気対策マット・シートの特長と用途、注意事項 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    リスト・フットストラップの特長と用途 静電気測定器の特長と用途 除電機の特長とその種類...

    記事を読む
  • はんだ除去器の種類と特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    リスト・フットストラップの特長と用途 静電気測定器の特長と用途 除電機の特長とその種類...

    記事を読む

静電気測定器に関連する商品カテゴリ