17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

非接触静電気測定器

通常単価(税別)
115,023
税込単価
126,525
通常出荷日:36日目

【特長】・計量誤差となる静電気を測定・非接触式のコンパクト静電気測定器・帯電量をバーグラフで表示

  • 商品タイプ
    静電気測定器
  • 本体サイズ (mm)
    73×123×25
  • 呼称
    AD-1684
  • 質量 (g)
    170
  • 内容量
    1台

型番:

27864
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

27864の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気測定器
本体サイズ(mm)
73×123×25
呼称
AD-1684
質量(g)
170
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 36日以内

型番リスト

表示件数
型番
27864

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,023
( 126,525 )
36日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量誤差となる静電気を測定
・非接触式のコンパクト静電気測定器
・帯電量をバーグラフで表示

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触静電気測定器の型番27864のページです。 型番27864に関する仕様情報を記載しております。
非接触静電気測定器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非接触静電気測定器
静電気測定器 FG-450
静電気測定器 No.Eye-02
表面電位計″ASミニII″(静電電位測定器)
静電気チェッカー F-236
デジタル表面抵抗測定セット
メーカーサンプラテック白光ベッセルアキレスホーザンDESCO JAPAN
通常価格115,02397,152 -82,82565,519157,632 -247,844
通常出荷日36日目7日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目〜1日目
商品タイプ静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器
本体サイズ(mm)73×123×25-----
呼称AD-1684-----
質量(g)170-----
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました