ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
エスコ AC・DC5-1000V 検電器 |
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |

【特長】
・測定範囲:帯電電位測定:(Loレンジ)0/1.49kV(分解能±0.1kV)、(Hiレンジ)±1.0kV/±20.0kV(分解能±1.5kV)イオンバランス測定:0/±200V(分解能±15V)
・信号検出方法:静電容量方式
・測定精度:±10%
・連続使用時間:約30時間
・測定距離:25±0.5mm
・測定距離調整:LEDフォーカスリング機能
・極性表示:+極性、‐極性表示
・モード:帯電電位測定/イオンバランス測定
・電源:9V乾電池(006P)×1本(付属)
・最大動作時間:約30時間
・サイズ:73(W)×25(D)×123(H)mm
・重量:約170g
・計量誤差となる静電気を測定可能。
・非接触式のコンパクト静電気測定器。
・帯電量をバーグラフで表示します。
・JAN:4548745930856



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション
0通常価格(税別):5,505円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-341~354
5通常価格(税別):3,065円~

白光
T19シリーズこて先
5通常価格(税別):1,102円

白光
ワイヤー式こて先クリーナー599B
4.6通常価格(税別):344円~

白光
小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)
5通常価格(税別):1,004円~

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):5,487円~

ホーザン
導電性カラーマット グリーン
4.6通常価格(税別):6,413円~