17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル静電気探知機 3-350-0117

デジタル静電気探知機

通常単価(税別)
55,068円
税込単価
60,575円
通常出荷日:9日目

【特長】・非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 ・大きな液晶で数値が読み取りやすく、バッ...

詳細を確認

    型番:

    3-350-0117
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-350-0117の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0117
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,068円
    ( 60,575円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。
    ・大きな液晶で数値が読み取りやすく、バックライトが付いているため暗い場所でも使用できます。
    ・本体にカメラ用のネジ穴があるため、三脚などに固定して使用することも可能です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 141×71×19㎜ 196g(電池含む)
    ・測定範囲 0~±19.9kV
    ・電源 単3電池×4(付属)
    ・付属 静電気発生用テストピース ストラップ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル静電気探知機の型番3-350-0117のページです。 型番3-350-0117に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル静電気探知機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル静電気探知機
    デジタル静電気探知機 バックライト付
    デジタル静電気探知機 バックライト付 サンハヤト
    デジタル表面抵抗測定セット
    静電気測定器
    静電気測定器
    メーカーケニスアズワンサンハヤトDESCO JAPANケニスエスコ
    通常価格55,068円35,672円35,672円252,822円102,093円115,023円
    通常出荷日9日目在庫品1日目1日目1日目7日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました