17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気測定器 3-350-0825

静電気測定器

通常単価(税別)
96,591円
税込単価
106,250円
通常出荷日:7日目

【特長】・最大±30kV(測定距離25㎜)までの帯電測定が可能で、静電気発生場所の特定や帯電レベルの調...

詳細を確認

    型番:

    3-350-0825
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-350-0825の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0825
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    96,591円
    ( 106,250円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大±30kV(測定距離25㎜)までの帯電測定が可能で、静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査などに使用できます。
    ・付属のイオンバランス測定用プレートを装着することで除電装置のイオンバランスが簡易的に測定できます。
    ・帯電物との距離の目安が一目でわかる「LEDフォーカス機能」を搭載しており、より簡単に測定が行えます。
    ・帯電状態を手軽に計測
    【商品仕様】
    ・大きさ 73×25×115㎜ 140g(電池含む)
    ・測定範囲 帯電電位: 0~±1.49kV/±1.0~±30.0kV(Auto) ±1.0kV~±3.00kV(Low)/±1.0kV~±30.0kV(High) イオンバランス:0~±300V
    ・応答速度 1秒以内(サンプリング速度 5回/秒)
    ・表示 バーグラフ 右側(+)赤色LCD 左側(-)青色LCD
    ・機能 LEDフォーカス機能 電源自動オフ ホールド機能
    ・電源 006P(9V)電池×1(付属)
    ・付属 イオンバランスプレート 専用アース線 専用ソフトケース アナログケーブル 固定用ブラケット

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    静電気測定器の型番3-350-0825のページです。 型番3-350-0825に関する仕様情報を記載しております。
    静電気測定器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電気測定器
    静電気測定器
    静電気測定器 FG-450
    非接触静電気測定器
    静電気測定器 No.Eye-02
    静電気測定器 FG-450用交換部品
    メーカーケニスエスコ白光サンプラテックベッセル白光
    通常価格96,591円115,023円125,599円115,023円91,587円3,694円 -
    通常出荷日7日目3日目15日目36日目在庫品1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました