(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスフィード検出ユニットの取り扱いメーカー一覧(1件)

ミスフィード検出ユニットは、プレス金型における材料送り不良(ミスフィード)を検出するためのユニット部品です。
順送プレス加工の生産設備において、送り不良を検知してプレス機の停止信号を出力する安全装置として使用されます。
検出部と信号を処理する部分が一体または組み合わせで構成される点が特徴で、金型内の限られたスペースに設置できる形状を持ちます。
選定にあたっては、検出方式、出力信号(接点構成)、取付寸法、配線・接続方式との適合性を確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

ミスフィード検出ユニットに関連する技術情報

  • ミスフィード検出ユニット(標準部品の使い方 その18) | 技術情報 | MISUMI-VON...

    メインコンテンツに移動 ミスフィード検出ユニット(標準部品の使い方 その18) ...ミスフィード検出ユニットとパイロットの関係を【図1】に示します。 ミスフィード検...ロットの矯正量の範囲内で)。ミスフィード検出ユニットの一般的な形は、ミス検出ピン...

    記事を読む
  • 可動ピン式ミスフィード検出の設計(材料送り異常の検出 その2) | 技術情報 | MISUMI...

    型を示しています。以前に「 ミスフィード検出ユニット 」として紹介しています。ま...関連カテゴリ 通電式ミスフィードセンサ ミスフィード検出ユニット ミスグリップ検出ユニット «...

    記事を読む
  • プレス金型:詳細設計 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    金型を示しています。以前に「ミスフィード検出ユニット」として紹介しています。また...

    記事を読む

ミスフィード検出ユニットに関連する商品カテゴリ