(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロフォトセンサの取り扱いメーカー一覧(4件)

マイクロフォトセンサは、小型の筐体に光電検出機能を組み込んだセンサで、狭いスペースでの物体検出に使用されます。
自動機や生産設備における小型ワークの検出、搬送装置での位置確認、装置内部の限られたスペースへの組み込みなどの用途に用いられます。
代表的な種類としては、透過型・反射型の検出方式を持つもの、形状や取付方法が異なるバリエーションがあります。
特徴として、一般的な光電センサに比べて小型・軽量であり、省スペースな設置が可能な点が挙げられます。
選定にあたっては、検出方式・検出距離、電源電圧、出力形式、外形寸法、取付方法、応答速度を確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

マイクロフォトセンサのメーカー一覧

4件

マイクロフォトセンサに関連する技術情報

  • センサの使用例 メカ設計者のためのメカトロ講座-機械(装置)の中で電機が果たす役割 ①検知をす...

    動作により、センサが磁気により反応しスイッチの役目をします。 2.マイクロフォトセンサを使用した使用事例 シリンダー...シリンダーの動きによって入切するために外付けでマイクロフォトセンサを付けた例です。 赤枠内がセンサとなります。...シリンダーが動作することにより、この遮光板が マイクロフォトセンサのコの字の溝部分を横切ることにより、動作位置の確認をします。...

    記事を読む
  • 検知の目的とセンサの種類 メカ設計者のためのメカトロ講座-機械(装置)の中で電機が果たす役割 ...

    ワークの有無検知には主に、「近接センサ」、「マイクロフォトセンサ」、「光電センサ」が使われています。...ます。 近接センサ マイクロフォトセンサ 光電センサ 特徴 磁気を利用したセンサ...光を利用したセンサ 透過型と反射型の2種類 マイクロフォトセンサに比べ高価 アンプには、チュー...

    記事を読む
  • センサの使い方-2(動きを持つ構造設計-17) | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    光電センサ・ファイバーセンサ(本体) マイクロフォトセンサ(本体) リミット・マイクロスイッチ...

    記事を読む