(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ボルトの取り扱いメーカー一覧(27件)

このカテゴリは、六角形の頭部を持つ標準的な締結用ボルトです。
生産設備の機体組立や部品の固定など、幅広い機械装置における一般的な締結用途に使用されます。
代表的な種類には、全ねじタイプ、半ねじタイプなどがあり、強度区分や材質によって用途が分かれます。
特徴として、規格化された寸法・強度区分により、スパナやレンチを用いた確実な締結・トルク管理が行いやすい点が挙げられます。
選定にあたっては、ねじ径、長さ、強度区分、材質、表面処理などを確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

六角ボルトのメーカー一覧

27件

六角ボルトに関連する技術情報

  • 六角ボルト | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 六角ボルト 六角ボルト(JIS B 1180:2014 より抜粋)...より抜粋) 呼び径六角ボルト -並目ねじ- 部品等級A 呼び径六角ボルト -並目ねじ-...部品等級A(第1選択)の寸法 呼び径六角ボルト -並目ねじ- 部品等級A 注釈 続きを読む...

    記事を読む
  • 六角ボルト(JIS B 1180:2014 より抜粋) | 技術情報 | MISUMI-VON...

    メインコンテンツに移動 六角ボルト(JIS B 1180:2014 より抜粋) 呼び径六角ボルト...呼び径六角ボルト -並目ねじ- 部品等級A 呼び径六角ボルト -並目ねじ- 部品等級A(第1選択)の寸法...部品等級A(第1選択)の寸法 呼び径六角ボルト -並目ねじ- 部品等級A 注釈 a)...

    記事を読む
  • ソケットの種類と特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    ソケットレンチ用ソケット 各種ハンドルに取り付けて六角ボルト・ナットなどを締めたり、緩めたりします。...い。 メートルねじ 六角ボルトナット mm 小型・六角ボルト・ナット mm 高力・六角ボルト・ナット...高力・六角ボルト・ナット mm M1.6 3.2 M2 4 M2.2 (4.5) M2...

    記事を読む

六角ボルトに関連する商品カテゴリ