17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ねじ種類

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステン六角ボルトN付

ステン六角ボルトN付
通常単価(税別)
461円~684円
税込単価
507円~752円
通常出荷日:4日目

スパナやレンチを使用して締め付ける、正六角形の頭を持つ六角ボルトとナットのセットです。すりわりや十字穴...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ねじ種類

JANコード

最小発注数量
6
80
半ねじ
4960983164013
1個
6
100
半ねじ
4960983164020
1個
6
120
半ねじ
4960983164037
1個
8
80
半ねじ
4960983164068
1個
8
100
半ねじ
4960983164075
1個
8
120
半ねじ
4960983164082
1個
10
25
全ねじ
4960983164112
1個
10
30
全ねじ
4960983164129
1個
10
50
半ねじ
4960983164143
1個
10
60
半ねじ
4960983164150
1個
10
80
半ねじ
4960983164167
1個
10
100
半ねじ
4960983164174
1個
10
120
半ねじ
4960983164181
1個
12
50
全ねじ
4960983164259
1個
12
60
半ねじ
4960983164266
1個
12
100
半ねじ
4960983164280
1個
12
120
半ねじ
4960983164297
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480円
( 528円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
537円
( 591円 )
4日目
493円
( 542円 )
4日目
531円
( 584円 )
4日目
550円
( 605円 )
4日目
461円
( 507円 )
4日目
467円
( 514円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
493円
( 542円 )
4日目
531円
( 584円 )
4日目
550円
( 605円 )
4日目
588円
( 647円 )
4日目
544円
( 598円 )
4日目
556円
( 612円 )
4日目
646円
( 711円 )
4日目
684円
( 752円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スパナやレンチを使用して締め付ける、正六角形の頭を持つ六角ボルトとナットのセットです。すりわりや十字穴のねじより、強く締め付けることができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品情報

F417 F418 F411
ステン六角ボルトN付:関連画像 ステン六角ボルトN付:関連画像 ステン六角ボルトN付:関連画像
F412 F413 F414
ステン六角ボルトN付:関連画像 ステン六角ボルトN付:関連画像 ステン六角ボルトN付:関連画像
F415 F416 F428
ステン六角ボルトN付:関連画像 ステン六角ボルトN付:関連画像 ステン六角ボルトN付:関連画像
F429 F422 F423
ステン六角ボルトN付:関連画像 ステン六角ボルトN付:関連画像 ステン六角ボルトN付:関連画像
F424 F425 F426
ステン六角ボルトN付:関連画像 ステン六角ボルトN付:関連画像 ステン六角ボルトN付:関連画像
F427 F402 F403
ステン六角ボルトN付:関連画像 ステン六角ボルトN付:関連画像 ステン六角ボルトN付:関連画像
F401 F407 F408
ステン六角ボルトN付:関連画像 ステン六角ボルトN付:関連画像 ステン六角ボルトN付:関連画像
F406    
ステン六角ボルトN付:関連画像    

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン六角ボルトN付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試作品の支え部品として使用
4
満足度:4.0
近隣のホームセンターでは取り扱われていない、110mm長さのM6ボルト半ネジ仕様が標準品扱いで揃っていた為とても助かりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン六角ボルトN付
【クリーン洗浄品】止め穴付六角ボルト
小形六角ボルト 半ねじ
小形六角ボルト 半ねじ 細目
小形六角ボルト 全ねじ(ステンレス)
7マーク六角ボルト(半ねじ)
メーカーハイロジックミスミSUNCOSUNCO丸ヱム製作所江浦製作所
通常価格461円--254円 -252円 -7,782円 -297円 -
通常出荷日4日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目〜
材質ステンレスSUS304相当SWCH相当SWCH相当ステンレスSWCH相当
追加形状標準止め穴付標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト