17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(inch)

  • ねじ種類

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユニ六角ボルトN付

ユニ六角ボルトN付
通常単価(税別)
473円~620円
税込単価
520円~682円
通常出荷日:4日目

スパナやレンチを使用して締め付ける、正六角形の頭を持つ六角ボルトとナットのセットです。すりわりや十字穴...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

ねじの呼び(inch)

ねじ種類

JANコード

最小発注数量
100
3/8
全ねじ
4960983160404
1個
125
3/8
半ねじ
4960983160411
1個
150
3/8
半ねじ
4960983160428
1個
180
3/8
半ねじ
4960983160435
1個
210
3/8
半ねじ
4960983160442
1個
25
1/2
全ねじ
4960983160480
1個
32
1/2
全ねじ
4960983160497
1個
38
1/2
全ねじ
4960983160503
1個
50
1/2
全ねじ
4960983160510
1個
65
1/2
全ねじ
4960983160527
1個
75
1/2
全ねじ
4960983160534
1個
90
1/2
全ねじ
4960983160541
1個
100
1/2
半ねじ
4960983160558
1個
125
1/2
半ねじ
4960983160565
1個
150
1/2
半ねじ
4960983160572
1個
180
1/2
半ねじ
4960983160589
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512円
( 563円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
499円
( 549円 )
4日目
525円
( 578円 )
4日目
550円
( 605円 )
4日目
473円
( 520円 )
4日目
493円
( 542円 )
4日目
499円
( 549円 )
4日目
505円
( 556円 )
4日目
518円
( 570円 )
4日目
537円
( 591円 )
4日目
569円
( 626円 )
4日目
512円
( 563円 )
4日目
531円
( 584円 )
4日目
569円
( 626円 )
4日目
620円
( 682円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スパナやレンチを使用して締め付ける、正六角形の頭を持つ六角ボルトとナットのセットです。すりわりや十字穴のねじより、強く締め付けることができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品情報

F055 F056 F057
ユニ六角ボルトN付:関連画像 ユニ六角ボルトN付:関連画像 ユニ六角ボルトN付:関連画像
F058 F048 F049
ユニ六角ボルトN付:関連画像 ユニ六角ボルトN付:関連画像 ユニ六角ボルトN付:関連画像
F050 F051 F052
ユニ六角ボルトN付:関連画像 ユニ六角ボルトN付:関連画像 ユニ六角ボルトN付:関連画像
F053 F054 F040
ユニ六角ボルトN付:関連画像 ユニ六角ボルトN付:関連画像 ユニ六角ボルトN付:関連画像
F041 F042 F043
ユニ六角ボルトN付:関連画像 ユニ六角ボルトN付:関連画像 ユニ六角ボルトN付:関連画像
F044    
ユニ六角ボルトN付:関連画像    

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニ六角ボルトN付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニ六角ボルトN付
【クリーン洗浄品】止め穴付六角ボルト
小形六角ボルト 全ねじ(ステンレス)
7マーク小形六角ボルト(半ねじ)(細目)
お買い得六角ボルト-ステンレス・箱販売-
SNHS-LH 極低頭六角ボルト
メーカーハイロジックミスミ丸ヱム製作所江浦製作所THE鍋屋バイテック
通常価格473円--7,782円 -290円 -2,445円 -1,637円
通常出荷日4日目3日目〜3日目1日目在庫品1日目4日目
追加形状標準止め穴付標準標準標準標準
表面処理ユニクロメッキなしなし黒色酸化被膜なしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト