17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角小捻N付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角小捻N付

販売終了

型番

F005

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

スパナやレンチを使用して締め付ける、正六角形の頭を持つ六角ボルトとナットのセットです。すりわりや十字穴のねじより、強く締め付けることができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

指定中の仕様・寸法情報

長さL(mm)
52
詳細形状
標準
基本形状
六角
先端形状
平先
ねじの呼び(inch)
1/4
JANコード
4960983160053

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト