(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

チラーの取り扱いメーカー一覧(4件)

チラーは、冷却水や冷媒を循環させて対象機器や液体を一定温度に冷却するための温度調整装置です。
工作機械や分析機器、生産設備などにおいて、加工点や装置内部の冷却、恒温循環液の供給といった用途で使用されます。
空冷式・水冷式、冷却容量の異なる複数の種類が用意されています。
一般的な冷却装置に比べて設定温度の維持精度や循環流量の制御機能を備えている点が特徴です。
選定にあたっては、冷却容量、設定温度範囲、循環流量、電源仕様、設置スペースなどを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

チラーのメーカー一覧

4件

チラーに関連する技術情報

  • PET樹脂 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    度は5~15℃に維持する必要があり、チラーが用いられます。金型内での樹脂温度の変...

    記事を読む
  • 冷水循環器の特長とその種類 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    冷却水循環装置の別名 冷却水循環装置は、別名「チラー」・「冷水循環冷却器」といった言い方も一般的に浸透しています。...

    記事を読む
  • 射出成形現場でできる金型メンテナンス | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    ※冷却水管の汚れは、工場の水質(温調機/チラー)に大きく影響されるので、点検して都度状態を把握しておこう。...

    記事を読む