ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却水循環装置クールエース(小型/普及(ノンフロン)タイプ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 冷却能力詳細

  • 電源コード長さ

  • 詳細タイプ

  • 外部入・出力

  • 温度調節精度(℃)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

冷却能力

(W)

外寸法

(mm)

内容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大流量(L/min)(50/60Hz)

消費電力(W)

キャスター

冷却能力詳細

電源コード長さ

詳細タイプ

外部入・出力

温度調節精度

(℃)

最小発注数量
1190
368×384×940
14
4573528561095
659-7235
41000
12/14
1100
有り
860(50/60Hz、at0℃)、1190(50Hz、at10℃)
約2m
普及
真空コントローラー・エバポレーター(N-1210B型専用)用通信端子
±2
1個
450
206×405×547
3.2
4573528560128
659-4289
28000
9/10
800
無し
450(50Hz、at10℃)
各2m
小型
真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型用)
±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時)
1個
450
206×405×547
3.2
4573528560135
659-4288
28000
9/10
800
無し
450(50Hz、at10℃)
各2m
小型
アラーム出力端子:無電圧接点(a接点)AC100V/DC12V Max.1A
±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
357,078円
( 392,786円 )
11日目
297,381円
( 327,119円 )
20日目
336,413円
( 370,054円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します
・環境にやさしいノンフロン冷媒を使用しているチラーです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却水循環装置クールエース(小型/普及(ノンフロン)タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却水循環装置クールエース(小型/普及(ノンフロン)タイプ)
クールエース 冷却水循環装置(チラー) CCA-1112A
クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1116A
ペルチェ式小型チラー
大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式)
水槽内蔵DCインバーターチラー(空冷式)
メーカー東京理化器械東京理化器械東京理化器械ソリッドステートオリオン機械オリオン機械
通常価格297,381円-219,573円274,677円1,275,700円1,705,340円 -835,921円 -
通常出荷日11日目〜4日目4日目11日目8日目2日目〜
商品タイプ冷却水循環装置-----
温度調節範囲(℃)-20~30-20~30-20~302~45--
電源(V)100V100V100V---
仕様ノンフロン冷媒R290-----
使用環境温度範囲5~35℃-----
よく一緒に購入される商品

チラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト