ファクトリーサプライ用品技術窓口

水槽内蔵DCインバーターチラー(空冷式)

通常単価(税別)
835,921円~1,307,367円
税込単価
919,513円~1,438,104円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立したハイスペック...

詳細を確認
  • 材質1
    鋼板
  • 温度調節範囲(℃)
    5~35
  • 電源(V)
    三相200

ご注意

  • 離島は運賃別途。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

キャスター

最大流量(L/min)(50/60Hz)

冷却能力(W)(50/60Hz)

冷却能力(W)

最小発注数量
850
879
400
96000.0
531-0533
無
33/42
5300
-
1個
850
966
400
100000.0
531-0532
有
33/42
5300
-
1個
870
1080
375
120000.0
675-9756
有
-
-
9600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
835,921円
( 919,513円 )
2日目
852,248円
( 937,473円 )
4日目
1,307,367円
( 1,438,104円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立したハイスペックなチラーです
・液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します
・操作プレートのななめ配置、水槽の上部配置で操作や清掃が簡単にできます
・DCインバーター制御で22000型従来機比48%省エネを実現しました(CO2約79t/年削減)
【用途】
・ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理
【材質】
・鋼板

ご注意

  • 離島は運賃別途。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水槽内蔵DCインバーターチラー(空冷式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水槽内蔵DCインバーターチラー(空冷式)
大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式)
大型水槽付DCインバータチラー RKE-Bシリーズ 空冷式
ペルチェ式小型チラー
冷却水循環装置クールエース(小型/普及(ノンフロン)タイプ)
クールエース 冷却水循環装置(チラー) CCA-1112A
メーカーオリオン機械オリオン機械オリオン機械ソリッドステート東京理化器械東京理化器械
通常価格835,921円-1,705,340円 -7,989,240円 -1,275,700円297,381円 -219,573円
通常出荷日2日目〜8日目19日目11日目11日目〜4日目
材質1鋼板-----
温度調節範囲(℃)5~35-20 ~ 50----
電源(V)三相200三相 200~220 ±10%(50/60)----
よく一緒に購入される商品

チラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト