ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式)

通常単価(税別)
1,705,340円~2,919,670円
税込単価
1,875,874円~3,211,637円
通常出荷日:8日目

【特長】・コンデンサを製品の上段かつ3面に配置することで、吸い込み風量のばらつきを低減。運転効率を大幅...

詳細を確認
  • 温度調節範囲(℃)
    -20 ~ 50
  • 電源(V)
    三相 200~220 ±10%(50/60)
  • 使用温度範囲(℃)
    -20 ~ 50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

キャスター

消費電力(W)

冷却能力(W)

最小発注数量
752
1500
720
207000.0
632-2552
なし
4100
12200
1個
752
1606
720
211000.0
632-2546
あり
4100
12200
1個
770
1500
720
207000.0
675-9753
なし
5700
16000
1個
770
1606
720
211000.0
675-9754
あり
5700
16000
1個
900
1630
880
282000.0
632-2548
なし
7000
20500
1個
900
1800
880
296000.0
632-2547
なし
8000
25000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,705,340円
( 1,875,874円 )
8日目
1,735,954円
( 1,909,549円 )
8日目
1,991,065円
( 2,190,172円 )
8日目
2,021,678円
( 2,223,846円 )
8日目
2,338,016円
( 2,571,818円 )
8日目
2,919,670円
( 3,211,637円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンデンサを製品の上段かつ3面に配置することで、吸い込み風量のばらつきを低減。運転効率を大幅に向上しました
・従来機と比較して製品設置面積を 42% 削減しました
・TESC(テスク/THREE ECO SPEED CONTROL)搭載により、3つのモータ回転数を制御。必要最低限の消費電力で運転することができるためCO2排出量削減に貢献できます
・各種設定や運転状況を視覚的にわかりやすく・画面にタッチすることで直感的に操作・確認が出来ます。英文・中文への切り替えも可能です
・空冷ファンの気流改善や冷凍サイクル最適化制御運転により、低運転音を実現しました
【用途】
・ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式)
水槽内蔵DCインバーターチラー(空冷式)
大型水槽付DCインバータチラー RKE-Bシリーズ 空冷式
ペルチェ式小型チラー
クールエース 冷却水循環装置(チラー) CCA-1112A
クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1116A
メーカーオリオン機械オリオン機械オリオン機械ソリッドステート東京理化器械東京理化器械
通常価格1,705,340円-835,921円 -7,989,240円 -1,275,700円219,573円274,677円
通常出荷日8日目2日目〜19日目11日目4日目4日目
温度調節範囲(℃)-20 ~ 505~35----
電源(V)三相 200~220 ±10%(50/60)三相200----
使用温度範囲(℃)-20 ~ 50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト