(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ドライヤは、コンプレッサで生成した圧縮空気に含まれる水分を除去するための空圧機器です。
圧縮空気を使用する自動機や空圧回路において、配管内の結露やエア機器の故障・エア漏れの原因となる水分を取り除く目的で使用されます。
冷凍式、吸着式、膜分離式などが代表的な種類で、除湿方式によって特徴が異なります。
除湿後の圧縮空気の露点温度を下げることで、精密な空圧制御が必要な機器の保護につながる点が特徴です。
選定にあたっては、処理可能な空気量、除湿方式、露点性能、接続口径、電源仕様などを確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。
9件
取り扱いシリーズ数:24件
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ
通常単価(税別):95,920円~
税込単価:105,512円~
メンブレンエアドライヤ 単体タイプ IDG□Aシリーズ
通常単価(税別):68,795円~
税込単価:75,674円~
通常単価(税別):31,002円~
税込単価:34,102円~
取り扱いシリーズ数:6件
通常単価(税別):9,881円~
税込単価:10,869円~
通常単価(税別):8,676円~
税込単価:9,543円~
前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:8㎜ MMD10T8シリーズ
通常単価(税別):48,878円~
税込単価:53,765円~
取り扱いシリーズ数:5件
小型ドライヤ ファイバードライ 樹脂製・金属製ドライヤ単体タイプ
通常単価(税別):43,889円~
税込単価:48,277円~
通常単価(税別):54,889円~
税込単価:60,377円~
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ
通常単価(税別):56,382円~
税込単価:62,020円~
取り扱いシリーズ数:4件
通常単価(税別):12,220円~
税込単価:13,442円~
通常単価(税別):5,499円~
税込単価:6,048円~
通常単価(税別):74,134円~
税込単価:81,547円~
取り扱いシリーズ数:3件
通常単価(税別):498,750円~
税込単価:548,625円~
通常単価(税別):600,000円~
税込単価:660,000円~
通常単価(税別):14,029円~
税込単価:15,431円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):61,336円~
税込単価:67,469円~
通常単価(税別):52,674円~
税込単価:57,941円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):121,729円~
税込単価:133,901円~
通常単価(税別):612,302円~
税込単価:673,532円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):241,450円~
税込単価:265,595円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):152,096円~
税込単価:167,305円~
メインコンテンツに移動 ハンドドライヤーの種類と特長 ハンドドライヤー ハンドドライヤーミニタイプ...ハンドドライヤーミニタイプ ハンドドライヤー 手洗い後、温風で素早く衛生的に手を乾かします。 特長 手洗い...で、紙ゴミの削減になります。 ハンドドライヤーミニタイプ 飛び散る水滴も、大きな水受けでガッチリキャッチ。...
記事を読むメインコンテンツに移動 エアドライヤーの種類と特長 エアドライヤー(冷凍式) メンブレンエアドライヤー...メンブレンエアドライヤー 吸着式エアドライヤー エアドライヤー(冷凍式) コンプレッサー...圧縮空気を冷却し、水分を除去します。ドライヤーに入る圧縮空気の温度により、高温入気型と低温入気型があります。...
記事を読む毎日の面倒なドレン抜き作業をなくします。 用途 エアコンプレッサー・エアドライヤー・エアフィルター・エアタンクで発生するドレンを自動で定期的に排出します。...エアの圧力を増圧させる装置です。 続きを読む エアドライヤーの種類と特長 エアドライヤー(冷凍式) メンブレンエアドライヤー...メンブレンエアドライヤー 吸着式エアドライヤー エアドライヤー(冷凍式) コンプレッサー...
記事を読む