ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

空気圧縮機直結型冷凍式エアドライヤー(RAX大型シリーズ)

空気圧縮機直結型冷凍式エアドライヤー(RAX大型シリーズ) RAX75J
通常単価(税別)
612,302円
税込単価
673,532円
通常出荷日:4日目

【特長】・周囲温度範囲48℃まで使用可能な高温環境対応タイプです。・コンプレッサーの左右どちらにも設置...

詳細を確認
  • 直送品車上渡しです。

型番:

RAX75J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RAX75Jの仕様・寸法情報

トラスココード
116-4894
奥行(mm)
1081
高さ(mm)
1140
使用圧力範囲(MPa)
0.29~0.98
消費電力(kW)(50/60Hz)
2.5/3.0
接続口径
R2
電源(V)
三相AC200
幅(mm)
470
処理空気流量50/60Hz([[M3]]/min)
12.1/13.4
入口空気圧力(MPa)
0.29~0.98
入口空気温度(℃)
5~60
出口空気露点(℃)
圧力下 10
質量(g)
146000.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RAX75J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
612,302円
( 673,532円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲温度範囲48℃まで使用可能な高温環境対応タイプです。
・コンプレッサーの左右どちらにも設置が可能です。
・ステンレスシェル熱交換機を採用しています。
・低圧損 0.015MPa以下を実現しました。
・第二種圧力容器対象外なので証明手続きなどが不要です。
【用途】
・コンプレッサーから送られてくる圧縮空気の除湿に。

ご注意

  • 直送品車上渡しです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空気圧縮機直結型冷凍式エアドライヤー(RAX大型シリーズ)の型番RAX75Jのページです。 型番RAX75Jに関する仕様情報を記載しております。
空気圧縮機直結型冷凍式エアドライヤー(RAX大型シリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気圧縮機直結型冷凍式エアドライヤー(RAX大型シリーズ)
冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ
高入気温度型冷凍式エアドライヤー
前田シェル L-100型ドライヤー
前田シェル L-100型ドライヤー交換カートリッジ
冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ
メーカーオリオン機械オリオン機械日本精器前田シェルサービス前田シェルサービスSMC
通常価格612,302円121,729円 -152,096円 -9,881円8,676円617円 -
通常出荷日4日目5日目〜4日目〜7日目4日目3日目〜
トラスココード116-4894-----
奥行(mm)1081-----
高さ(mm)1140-----
使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98-----
消費電力(kW)(50/60Hz)2.5/3.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました