17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出口流量(l/min)

    ~mm
  • 出口流量【区分】(l/min)

    ※~5は1超、5以下を表します

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スーパードライヤ SD300E・SD400E-W

通常単価(税別)
74,134109,013
税込単価
81,547119,914
通常出荷日:3日目

エアロスが少なく、フィルタ感覚で使えるEシリーズ。【特長】・高分子分離膜を採用したハイテクドライヤ・パ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

出口流量

(l/min)

出口流量【区分】

(l/min)

最小発注数量
135
~200
1個
405
~500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,134
( 81,547 )
3日目
109,013
( 119,914 )
3日目

詳細情報

基本情報

エアロスが少なく、フィルタ感覚で使えるEシリーズ。
【特長】
・高分子分離膜を採用したハイテクドライヤ
・パージ率10%の省エネ除湿により、ランニングコストを低減します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパードライヤ SD300E・SD400E-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパードライヤ SD300E・SD400E-W
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)IDFA□Eシリーズ EU・アジア・オセアニア向
メーカーCKDSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格74,134-95,920 -153,509 -113,040 -363,068 -137,687 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜18日目3日目〜3日目〜
方式高分子膜式冷凍式(空冷仕様)冷凍式(空冷仕様)冷凍式(空冷仕様)冷凍式(空冷仕様)冷凍式(空冷仕様)
形状単体標準標準標準標準標準
入口空気温度(℃)5~50355537.85535
入口空気圧力(MPa)0.4~1.00.70.70.70.70.7
出口空気大気圧露点(℃)-15101010 / 7.2 / 2.81010 / 3 / 7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト