(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
"s"のキーワード検索結果 262件
-
No.000684 <平田機工×ミスミ>スカラロボットによるピックアンドプレース機構
<コラボレーション事例>振分け作業を行うピックアンドプレース機構
各軸最大速度 1570[mm/s](A軸 MAX) 3140[mm/s](B軸 MAX) 6670[mm/s](A軸、B軸合成)...6670[mm/s](A軸、B軸合成) 1120[mm/s](Z軸 MAX) 1940[deg/s]=323...1940[deg/s]=323.333[r/min](W軸 MAX) 標準サイクルタイム:0...
-
No.000885 ダンボールストック台車
ダンボールのストック、運搬
PJ002-S 4 10 PJ004B-S 2 11 PJ100B-S 12 12...PJ101B-S 16 13 PJ201B-S 18 14 PJ202B-S 4 15...PJ206B-S 20 16 PJ601L-S 1 17 PJ601R-S 1 18...
-
No.000880 部品棚付き作業台
作業台と部品棚の一体化で作業を効率化
PJ002-S 6 9 PJ201B-S 8 10 PJ004-S 2 11 PJ100C-S...PJ100C-S 4 12 PJ101B-S 6 13 PJ200B-S 1 14 PBLSN701...E32-S30 1 16 PJ703-S 4 17 CBE3-8 2 18 SLW3...
-
No.000661 チェーンコンベヤ用パレット
専用チェーンコンベヤ向けのワーク搬送パレット
外観寸法:W287×D200×H100[mm] 速度:0.2[m/s] 主要部品選定理由 部品:ショックアブソーバ...2[m/s] E1=1/2×m×V²=1/2×5[kg]×0.2²[m/s] =0...1[J] 負荷エネルギー:E2 仮ストロークS':5mm(カタログの表から) 摩擦係数μ:0...
-
No.000818 リチウムイオン二次電池 タブ供給・溶接ユニット
絶縁性・加圧追従性を確保
X軸ワーク搬送速度:150[mm/s] Y軸ワーク搬送速度:342[mm/s] 荷重: X軸アクチュエータにかかる荷重:1[kg]×9...X軸アクチュエータにかかる荷重:1[kg]×9.8[m/s²]=9.8[N] Y軸アクチュエータにかかる荷重:1...Y軸アクチュエータにかかる荷重:1.5[kg]×9.8[m/s²]=14.7[N] 主要部品選定理由 ...
-
No.000677 上下にあるコンベヤの移載装置
コンベヤ付きテーブルで移載する
コンベヤ搬送速度:180[mm/s] 昇降速度:400[mm/s] 荷重:昇降負荷荷重:490[N]...昇降部質量:W=50[kg] 安全率:S=2 P=22753[N]>W・g・S=50×9.8×2=980[N]より成立...重量物(約50[kg])の昇降速度400[mm/s]を実現するため、サーボモータ+ボールネジの駆動機構を採用...
-
No.000376 溶接用小部品位置決めクランプ機構
可動スパッタ保護機構
シリンダ推力(ボア径:φ40[mm]) Fc=η(負荷率)×S(受圧面積)×P(使用圧力) =0.5×1056[mm²]×0...シリンダ推力(ボア径:φ50[mm]) Fc=η(負荷率)×S(受圧面積)×P(使用圧力) =0.5×1650[mm²]×0...シリンダ推力(ボア径:φ40[mm]) Fc=η(負荷率)×S(受圧面積)×P(使用圧力) =0.5×942[mm²]×0...
-
No.000301 同期幅センサ段取りユニット
ワーク中心を基準とした左右同期段取り
引張時想定たわみ:x=85[mm] 最大たわみ: x=指定S寸法(75[mm])/基準S寸法(50[mm])×基準最大たわみ(57[mm])...最大たわみ≧引張時想定たわみより、成り立つ ばね定数:k=基準S寸(50[mm])/指定S寸法(75[mm])×基準ばね定数(0...
-
No.000041 パレット搬送の逆走防止機構
アンチバックユニットでパレット逆流防止
アンチバックユニット 型番 ATBST10B-S-BTS 特徴 搬送ラインのパレット逆送防止に使用できます...外観寸法:W283×D1270×H185[mm] 搬送速度:150[mm/s] ストッパ用シリンダストローク:20[mm]...3[kg]×3[個](最大)=6.9[kg] 搬送速度:150[mm/s]=9[m/min] 上記条件はカタログ...
-
No.000662 アンチバックとシリンダのワーク送り機構
ストッパストローク:10[mm] 速度:ワーク搬送速度:100[mm/s] 荷重:ロッドレスシリンダ必要推力:7...7=56.3[N] Fs>Fより成立 安全率:S=Fs/F=56.3/9.7=5.8 構造の作り込みと設計の勘所...(商品詳細は下記型式をクリック) 数量 1 ATBM10A-S-PI 4 2 MGCLF12-10 4...
ページトップへ戻る
https://jp.misumi-ec.com
https://jp.misumi-ec.com
b738a86f-01d2-4171-a0da-de22c00af7bf
/api/order/v1/cart/add
/api/personalize/v1/myComponents/add
/api/v1/batch
/api/v1/userInfo
/api/order/v1/cart/count
/api/v1/log/add
true