"ガイドピン"のキーワード検索結果 9件
-
No.000442 パレット種類検出 材質、形状、特殊環境などに影響されないパレット識別 IDEA NOTE ガイドピンを交換しやすい様に取付ける ガイドピン取付ブロック分割しねじ止めする...パレットを識別できない特殊環境内を通過させる為、ガイドピンでパレット側の穴を利用して直接検知する ガイドピンを5本設定...化して画像識別では誤作動するため、ガイドピンによる識別を採用 多種類のパレットが...
-
No.000392 溶接用小部品横ずれ回避位置決めクランプ機構 ガイドプレートでクランプ横ずれ回避 外観寸法:W355×D177×H390[mm] ガイドピン径:4.9[mm] クランプ部旋回半径:142...主要部品の選定根拠 ガイドピン ワークを位置決めするのに最適なピン形状を選択 ガイドピン径:4...9[mm]/適用ワーク穴径:5[mm]/ガイドピン形状:丸型 各動作に最適なシリンダを選定...
-
No.000376 溶接用小部品位置決めクランプ機構 可動スパッタ保護機構 外観寸法:W179×D427×H387[mm] ガイドピン径:7.9[mm] 必要精度・荷重 ワーク位置決め精度:±0...主要部品の選定根拠 ガイドピン ワークを位置決めするのに最適なピン形状を選択 ガイドピン径:7...9[mm]/適用ワーク穴径:8[mm]/ガイドピン形状:丸型 各動作に最適なシリンダを選定...
-
No.000359 溶接用位置決めクランプ機構 位置決め、クランプ、前進・後退は独立で働き、投入・取出しが容易 外観寸法:W255×D407×H515[mm] ガイドピン径:7.9[mm] クランプ部旋回半径:159...主要部品の選定根拠 ガイドピン ワークを位置決めするのに最適なピン形状を選択 ガイドピン径:7...9[mm]/適用ワーク穴径:8[mm]/ガイドピン形状:丸型 ワーククランプ用シリンダ...
-
No.000393 溶接用小部品位置決め2段階クランプ機構 2つの部品を同時クランプ シリンダストローク:50[mm],25[mm] ガイドピン径:φ7.9[mm] 必要精度・荷重...主要部品の選定根拠 ガイドピン ワークを位置決めするのに最適なピン形状を選択 ガイドピン径:φ7...9[mm]/適用ワーク穴径:φ8[mm]/ガイドピン形状:丸型 各動作に最適なシリンダを選定...
-
No.000338 ピンクランプシリンダを使用したクランプ機構 ピンクランプシリンダが退避し、複数ワーク対応 外観寸法:W133×D225×H749[mm] ガイドピン径:24.8[mm] クランプストローク:10[mm]...主要部品の選定根拠 ピンクランプシリンダ ガイドピンで位置決めした位置をシリンダのクランプアームでクランプする為に選定...プアームでクランプする為に選定 ガイドピン径:24.8[mm]/適用ワーク穴径:φ25穴用/ガイドピン形状:ダイヤ型...
-
No.000378 退避機構付き溶接用位置決めクランプ機構 位置決めピンが退避するクランプ機構 主要部品の選定根拠 ガイドピン ワークを位置決めするのに最適なピン形状を選択 ガイドピン径:10...4[mm]/適用ワーク穴径:10.5[mm]/ガイドピン形状:丸型 ガイド付シリンダ ワークを位置決めする為に選定...
-
-
※お探しの事例が見つからない場合は、お手数ですが検索キーワードを変更してください。