Swagelok 継手の特集ページです。
NW/KF規格 Swagelok(R)アダプタや絶縁継手 絶縁碍子などSwagelok 継手に関する商品を探せます。
-
NW/KF規格 Swagelok(R)アダプタ
汎用性の高い各種インチ継手とワンタッチで変換可能なアダプタです。
【特長】
・1/4、3/8、1/2インチ、NW/KF16~NW/KF50までを標準規格化しております
【用途】
・真空容器の配管系統に使用
通常価格(税別) : |
22,130円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
絶縁継手 絶縁碍子
評価 0.0
両端を絶縁するためのセラミック継手です。
【特長】
・標準タイプの他、振動吸収、アライメントの調整としてご使用いただける、溶接ベローズ付き絶縁フランジも標準規格化しております
・接続継手は最適な規格、サイズを選定ください
【用途】
・真空チャンバーへの信号の導入・取り出し
通常価格(税別) : |
28,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ICF規格 Swagelok(R)アダプタ
評価 0.0
汎用性の高い各種インチ継手とワンタッチで変換可能なアダプタです。
【特長】
・1/4、3/8、1/2インチ、ICF34、70で標準規格化しております
【用途】
・真空容器の配管系統
-
通常価格(税別) : |
42,554円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
専用配管継手
【特長】
・グリースの集中給脂や、油潤滑を行う場合は、専用配管継手を用意しておりますのでご利用ください。
・ご注文時に形式、および取付位置と配管方向をご連絡いただいた場合、取付けた状態で納入いたします。
通常価格(税別) : |
200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
フレキシブルチューブ Swagelok
評価 0.0
【特長】
・真空ポンプとの接続、主に高真空用として使用されています。
・チューブエンド(1/4、3/8、1/2)、汎用継手エンド(Swagelok)タイプも標準規格品として取り揃えております。
・高圧のラインで対応可能な外側にブレードを取り付けたタイプもご用意しております。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。
通常価格(税別) : |
52,709円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
264円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,060円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
50円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スムーズベントバルブ(供給ライン) XVDシリーズ
評価 0.0
初期給気、主給気ともに流量調整可能なスムーズベントバルブ。
【特長】
・バルブとニードル弁一体化構造で配管スペースが1/4(従来比)
・シート部にメタルダイヤフラム採用でパーティクルを大幅低減
・弁の形式:常時閉(加圧開・スプリングシール)
・使用流体:窒素、空気、不活性ガス等
・使用温度:5~60℃(ベーキング温度、150℃以下)
・質量:0.5kg
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
98,449円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
ワンタッチ継手 PCF【1~100個入り】
評価 0.0
【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,039円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
ワンタッチ継手 PC【10~100個入り】
評価 0.0
【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます
・PC Typeは内側と外側が六角形になっていて狭い場所での配管時に効率的です
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
777円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
315円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ワンタッチ継手 PUL【5~25個入り】
評価 0.0
【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
850円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,155円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,074円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
78円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,204円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
922円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
トランジション継手 メカエルボ
評価 0.0
JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるJFE継手製のトランジション継手 メカエルボ。
【特長】
・ポリエチレン管と鋼管・鋳鉄管とを連絡するため、あらかじめ継手本体にポリエチレン管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎや分岐取り出しが簡単に行えます。また、豊富な品種により、あらゆる施工条件に対応することができます。
通常価格(税別) : |
6,754円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
通常価格(税別) : |
490円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)
評価 0.0
【特長】
・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます
通常価格(税別) : |
2,397円
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ エルボハーフユニオン)
評価 0.0
【特長】
・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます
通常価格(税別) : |
7,578円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
F900継手 FINELOK・PURE (異径ストレートユニオン)
評価 0.0
【特長】
・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます
通常価格(税別) : |
12,929円
|
通常出荷日 : |
46日目
|
-
通常価格(税別) : |
250円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
51円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
NW/KF規格 水冷・ガス導入機 LF
評価 0.0
NW/KF規格の水冷・ガス導入用フランジ。
【特長】
・NW/KF16-NW/KF40を標準規格化。
・継手の種類はチューブエンド、Swagelok、VCRめす、VCRおすを取り揃え。
・サイズは1/4インチを標準規格化。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。
通常価格(税別) : |
18,429円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,620円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
460円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
581円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ワンタッチ継手 ニップル
評価 0.0
【特長】・ニップル形状のワンタッチ継手です。【材質】・PBT(ポリブチレンテレフタレート)です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
300円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス配管用 メカニカル継手 フランジアダプター
評価 0.0
ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。
【特長】
・Zlok(ゼットロック)(R)はステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。
・耐食耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。
・パッキンに対して、適正な面圧がかかる構造ですから長期にわたって安定したシール性能が得られます。
・パッキンには、耐久性、耐熱性、および耐塩素水性に優れ、給水装置として使用する際の浸出基準を満足したフッ素ゴム材料を使用しています。
・パイプと継手の接続部がテーパー面であたり、ナットで締め込まれるので、いわゆるクサビ効果により強い接続力が得られます。
・パッキンは、配管時に継手から取り外す必要がありません。
・また、管端の拡管加工をしなければ配管できないので、パイプのすっぽ抜けなども防げます。
・手締めと本締めとを区別する独自のインジケータにより、締め忘れを容易に確認できます。
・本締めを忘れると水圧試験時に継手部から漏れが発生し、本締め忘れが検知できます。
・拡管は自動機により、パイプセット後簡単正確にできます。
・パイプと継手の接続部がぐらつきにくくなっているので、配管の支持固定が容易です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,013円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
ワンタッチ継手 PW【5~50個入り】
評価 0.0
【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,385円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,117円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
竹の子継手シリーズ バーブタイプ アダプタニップル
【特長】
・各パールの組合せにより様々な形状を形成することが可能です。
・PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
・バーブタイプアダプタニップルは各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成することが可能です
通常価格(税別) : |
63円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
-
ワンタッチ継手 PUT【5~10個入り】
評価 0.0
【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
817円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,330円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
F900継手 FINELOK・PURE (異径ティーユニオン)
評価 0.0
【特長】
・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。
・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。
・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。
通常価格(税別) : |
12,482円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
通常価格(税別) : |
78円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
230円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス配管用 メカニカル継手 キャップ
評価 0.0
ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。
【特長】
・Zlok(ゼットロック)(R)はステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。
・耐食耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。
・パッキンに対して、適正な面圧がかかる構造ですから長期にわたって安定したシール性能が得られます。
・パッキンには、耐久性、耐熱性、および耐塩素水性に優れ、給水装置として使用する際の浸出基準を満足したフッ素ゴム材料を使用しています。
・パイプと継手の接続部がテーパー面であたり、ナットで締め込まれるので、いわゆるクサビ効果により強い接続力が得られます。
・パッキンは、配管時に継手から取り外す必要がありません。
・また、管端の拡管加工をしなければ配管できないので、パイプのすっぽ抜けなども防げます。
・手締めと本締めとを区別する独自のインジケータにより、締め忘れを容易に確認できます。
・本締めを忘れると水圧試験時に継手部から漏れが発生し、本締め忘れが検知できます。
・拡管は自動機により、パイプセット後簡単正確にできます。
・パイプと継手の接続部がぐらつきにくくなっているので、配管の支持固定が容易です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
805円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
ワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMKシリーズ
ワンタッチ管継手付マルチコネクタは、パネルと機械装置などとの接続に用いて、多数本のチューブ(ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン)の着脱をワンタッチで確実に行います。
独特の位置決め機構の採用で、見えない場所でもワンタッチで着脱ができ、しかも分離再接続による配管ミスがありません。
【特長】
・ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンチューブに使用可能です。
・パネル用隔壁用ユニオンを多数使用する場合と比べ、取付が簡単で工数を大幅に減少します。
・マルチコネクタへのチューブ接続がワンタッチで確実に行えます(ワンタッチ管継手付)。
・接続チューブ本数。
・6本と12本の2種類があります。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
283円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
146円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
通常価格(税別) : |
305円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
43円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
299円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,112円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
サニタリー管用継手 -キャップ BPE規格-
評価 0.0
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。CSE社は、自社製品の製造、OEM、ODM、輸出など、台湾から世界へグローバルに展開しています。ISO9001:2008を取得し、高品質な商品を提供しながら、ISO9002を新規取得し、品質へのこだわりを見せています。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
1,273円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,240円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
NW-VCR・UJRアダプター
NWフランジと、VCR・UJR継手の変換アダプター。
【特長】
・真空配管用のNW‐VCR・UJRアダプター。
・豊富なバリエーション。
・NWフランジ(NW16~50)。
・VCR・UJR継手(メーカー:フジキン、スウェージロック、チューブ外径: 1/4、3/8、1/2 オス、メス)。
【用途】
・手軽にNWフランジとVCR・UJR継手の変換を行うのに最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
8,743円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
910円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
油圧配管用くい込み継手 コネクタ
【特長】・油圧配管に適したくい込み継手です。・配管作業でスペースがない、溶接ができないなどの場合に、ナットを締め付けるだけで配管接続ができる継手です。・ナットにパイプやチューブを挿入して締め付け作業を行うと配管作業が終了する優れものです。・仮締め後本体に取り付け、袋ナットを締め付けたとき、急に手応えの増した所からさらに3/4~1回転締め付けると締め付け作業は完了です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
350円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ツータッチ継手 GCK【25~100個入り】
評価 0.0
【特長】
・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています。
・ツータッチ方式の継手なので、チューブをより確実に接続、固定することができます。
・ねじ部にコーティング処理がされており、効率的な配管が可能です。
【用途】
・コンパクトな配管空間でチューブの維持力が大きく、脱着が簡単なネジ式締付継手です。
・衝撃及び振動が激しい装置及び配管環境での使用が容易です。
通常価格(税別) : |
1,960円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
通常価格(税別) : |
676円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
460円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
油圧配管用くい込み継手 スリーブ
【特長】・油圧配管に適したくい込み継手です。・配管作業でスペースがない、溶接ができないなどの場合に、ナットを締め付けるだけで配管接続ができる継手です。・ナットにパイプやチューブを挿入して締め付け作業を行うと配管作業が終了する優れものです。・仮締め後本体に取り付け、袋ナットを締め付けたとき、急に手応えの増した所からさらに3/4~1回転締め付けると締め付け作業は完了です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
170円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
32,630円~
|
通常出荷日 : |
20日目
|
-
-
ステンレス配管用 メカニカル継手 エルボ
評価 0.0
ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。
【特長】
・Zlok(ゼットロック)(R)はステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。
・耐食耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。
・パッキンに対して、適正な面圧がかかる構造ですから長期にわたって安定したシール性能が得られます。
・パッキンには、耐久性、耐熱性、および耐塩素水性に優れ、給水装置として使用する際の浸出基準を満足したフッ素ゴム材料を使用しています。
・パイプと継手の接続部がテーパー面であたり、ナットで締め込まれるので、いわゆるクサビ効果により強い接続力が得られます。
・パッキンは、配管時に継手から取り外す必要がありません。
・また、管端の拡管加工をしなければ配管できないので、パイプのすっぽ抜けなども防げます。
・手締めと本締めとを区別する独自のインジケータにより、締め忘れを容易に確認できます。
・本締めを忘れると水圧試験時に継手部から漏れが発生し、本締め忘れが検知できます。
・拡管は自動機により、パイプセット後簡単正確にできます。
・パイプと継手の接続部がぐらつきにくくなっているので、配管の支持固定が容易です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,593円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
ICF規格 Swagelok(R)アダプタ
|
NW/KF規格 チューブアダプタ
|
NW/KF規格 ゴム管アダプタ
|
NW/KF規格 VCR おすアダプタ
|
NW/KF規格 VCR めすアダプタ
|
NW/KF規格 ゲージポート
|
NW/KF規格 リークポート
|
NW/KF規格 ニップルリークポート
|
ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF
|
ICF規格 チューブアダプタ
|
ICF規格 VCRおすアダプタ
|
ICF規格 VCRめすアダプタ
|
コスモ・テック |
コスモ・テック |
コスモ・テック |
コスモ・テック |
コスモ・テック |
コスモ・テック |
コスモ・テック |
コスモ・テック |
コスモ・テック |
コスモ・テック |
コスモ・テック |
コスモ・テック |
-
|
18,136円~
|
5,570円~
|
23,563円~
|
23,564円~
|
15,708円~
|
22,852円~
|
33,858円~
|
15,282円~
|
19,421円~
|
25,252円~
|
20,000円~
|
お見積り
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
4日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
アダプタ |
アダプタ |
アダプタ |
アダプタ |
アダプタ |
アダプタ |
アダプタ |
アダプタ |
アダプタ |
アダプタ |
アダプタ |
アダプタ |
ICF規格 |
NW/KF規格 |
NW/KF規格 |
NW/KF規格 |
NW/KF規格 |
NW/KF規格 |
NW/KF規格 |
NW/KF規格 |
ICF規格 |
ICF規格 |
ICF規格 |
ICF規格 |
規格変換用 |
ゴム管・チューブ取付用 |
ゴム管・チューブ取付用 |
規格変換用 |
規格変換用 |
ゲージポート |
リークポート |
リークポート |
規格変換用 |
ゴム管・チューブ取付用 |
規格変換用 |
規格変換用 |
レデューサ |
レデューサ |
レデューサ |
レデューサ |
レデューサ |
その他 |
その他 |
その他 |
レデューサ |
レデューサ |
レデューサ |
レデューサ |
異径 |
異径 |
異径 |
異径 |
異径 |
同径 |
同径 |
同径 |
異径 |
異径 |
異径 |
異径 |