(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FAコネクタ通販・販売特集

  • XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
  • 丸型防水コネクタ(M12)XS2
  • Dサブコネクタ XM2/XM3
  • LY バイパワーリレー
  • MY ミニパワーリレー
  • 丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス
  • 丸型防水コネクタ XS5
  • Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
  • FAシリーズ フラットケーブル用コネクタ
  • Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ

FAコネクタの特集ページです。
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)や丸型防水コネクタ(M12)XS2などFAコネクタに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

    短絡コネクタ XJ8/XG8S/XG8T

    短絡コネクタ XJ8/XG8S/XG8T

      オリジナルプラグ XG8

      オリジナルプラグ XG8

        2mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A4シリーズ

        2mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A4シリーズ

          DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

          DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

            JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm

            JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm

              DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

              DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

                2mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A3シリーズ

                2mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A3シリーズ

                  JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

                  JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

                    コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                    コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                      2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ

                      2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ

                        2.54mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A1シリーズ

                        2.54mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A1シリーズ

                          オムロン オムロン オムロン ヒロセ電機 オムロン 日本圧着端子製造 オムロン ヒロセ電機 日本圧着端子製造 タイコエレクトロニクス(TE) ヒロセ電機 ヒロセ電機
                          244円 13円 15円 30円 1,470円 261円 2,595円 24円 112円 134円 35円 51円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          1 2 3 1 2 AC/DC0.5 - - AC/DC9 - 3 3
                          AC250 AC300 AC300 AC200 AC300 AC/DC50 - - AC/DC150 DC12 AC200 AC200
                          ストレート ストレート - - - ストレート - - ストレート ストレート - -
                          圧接 - - - - - - - - - - -
                          フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) 短絡コネクタ - - - - - - - - - -

                          FAコネクタに関連する通販・販売特集