(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

635nm レーザー通販・販売特集

  • 小型レーザー光源(φ8×29/φ12×41)
  • 小型レーザー光源(12φ×41mm)
  • 可視光半導体レーザー光源/専用保持具
  • 屋外対応グリーンレーザーポインター
  • レーザー光保護具
  • レーザー警告ラベル ZS-L1
  • スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:ブルー
  • ローテーティングレーザー
  • モノクロレーザートナー DR-60J
  • レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

635nm レーザーの特集ページです。
小型レーザー光源(φ8×29/φ12×41)や小型レーザー光源(12φ×41mm)など635nm レーザーに関する商品を探せます。

  • 小型レーザー光源(φ8×29/φ12×41)

    小型レーザー光源(φ8×29/φ12×41)

    アズワン

    評価 0.0
    【製品仕様】
    ・小型レーザー光源です。
    ・様々なタイプの商品をご用意しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 小型レーザー光源(12φ×41mm)

    小型レーザー光源(12φ×41mm)

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです
    ・小型で低消費電力の赤色ベストセラーです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,120円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 可視光半導体レーザー光源/専用保持具

    可視光半導体レーザー光源/専用保持具

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・駆動回路内蔵の機器組込み用可視光半導体レーザー光源です。
    ・APC回路で安定した出力を実現します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 屋外対応グリーンレーザーポインター

    屋外対応グリーンレーザーポインター

    テージー

    評価 0.0
    【特長】
    【商品仕様】
    ・到達距離:約200m以内
    ・外寸(mm):径15×長165
    ・質量:70g(電池含む)
    ・波長(nm):515
    ・レーザー出力:1mW未満
    ・ビーム径(点):3m先で約5mm
    ・使用電池:単4アルカリ乾電池2本
    ・電池寿命:連続約2時間
    ・レーザー色:緑
    ・消費生活用製品安全法適合
    ・材質:アルミニウム,ラバー
    ・ストラップホルダー取付け用穴あり
    ・入数:1本
    ・JANコード:4580493240115
    通常価格(税別) : 13,903
    通常出荷日 : 1日目
  • レーザー光保護具

    レーザー光保護具

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・Dタイプ(完全吸収タイプ) レーザー光が見えない
    ・一般作業用で安全性を重視し、光学濃度を高く設定してありますので、保護メガネをかけた場合、レーザー光は見えなくなります
    ・用途に応じてレーザーの種類と波長をご確認の上レンズをお決めください
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,251円~
    通常出荷日 : 5日目
  • レーザー警告ラベル ZS-L1

    レーザー警告ラベル ZS-L1

    中央精機

    評価 0.0
    レーザー使用の警告標識シール。
    【特長】
    ・使用している部屋の入り口や作業場所に貼り付け、使用者へのレーザーに対する警告標識として使用します。
    通常価格(税別) : 998
    通常出荷日 : 4日目
  • スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:ブルー

    スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:ブルー

    山本光学

    評価 0.0
    【特長】
    ・光学濃度(OD)5以上です。
    ・可視光線透過率は7%になります。
    【用途】
    ・レーザー管理区域の設置
    ・のぞぎ窓への設置
    【商品仕様】
    ・ウィンドウ色:ブルー
    ・厚さ:約3.0mm
    ・トラスココード:812-1989
    ・質量:560g
    【材質/仕上】
    ・メタクリル樹脂
    通常価格(税別) : 49,002
    通常出荷日 : 10日目
  • ローテーティングレーザー

    ローテーティングレーザー

    トプコン

    評価 0.0
    【特長】
    ・人間工学からデザインし握りやすい大きなハンドル、機能が分かり易い表示ボタンです
    ・セフティーロック機能(衝撃・傾斜警告)とIP66で現場に信頼感
    ・1軸勾配設定機能付(マニュアル式)
    ・高精度を広範囲に!
    ・勾配設定機能をプラス!現場合わせで簡単設定
    ・スタンダードなレベルセンサーを標準装備です
    【用途】
    ・水平レベル出し用
    通常価格(税別) : 139,853
    通常出荷日 : 5日目
  • モノクロレーザートナー DR-60J

    モノクロレーザートナー DR-60J

    BROTHER

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・インク色:ブラック
    ・対応機種HL-L5100DN/L5200DW/L6400DW・MFC-L5755DW/L6900DW
    ・入数:1本
    ・JAN:4977766756587
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,220
    通常出荷日 : 1日目
  • レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

    レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

    エー・アンド・デイ

    非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定可能なレーザーマーカー付き赤外線放射温度計。
    【特長】
    ・D:S比=11:1
    ・測定中の最高温度を同時に表示
    ・バックライトつき
    ・オートパワーオフ機能
    ・PS/Cマーク(JQA)認定製品
    【用途】
    ・食品や調理鉄板の温度管理
    ・機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理
    ・電気設備の温度管理
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,018円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • テストー TESTO635-1汎用温湿度基本セット

    テストー TESTO635-1汎用温湿度基本セット

    テストー

    評価 0.0
    【特長】
    ・湿度・温度を計測します。
    ・湿度差、最大値、最小値、平均値を表示します。
    ・見やすいバックライト付ディスプレイです。
    【商品仕様】
    ・測定温度範囲(℃):-20~+70
    ・測定湿度範囲(%RH):0~+100
    ・本体外形寸法(mm)220×74×46
    ・温湿度プローブ プローブヘッド径φ(mm)12
    ・固定ケーブル付
    ・湿度精度±2%rh(2~98%rh)温度精度±0.3℃
    ・トラスココード:817-3455
    ・質量:428g
    【セット内容/付属品】
    ・TESTO635-1
    ・汎用温湿度プローブ
    通常価格(税別) : 114,899
    通常出荷日 : 7日目
  • He-Neレーザー光源

    He-Neレーザー光源

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行えます。
    ・波長測定や光速度測定など光学に関する物理実験用のレーザー光源におすすめです。
    ・理工学・研究開発向けの電源一体型
    【商品仕様】
    ・種類 He-Neガスレーザー
    ・波長 632.8nm(赤色)
    ・出力 0.6mW
    ・偏光特性 ランダム偏光
    ・大きさ 53×69×300㎜ 1.0㎏
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 155,000
    通常出荷日 : 4日目
  • グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

    グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

    STS

    【特長】
    ・レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
    ・10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
    ・焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
    ・架台で照射方向が自由自在に調節できます。
    ・赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
    ・墨を描けない場所などに便利です。
    【用途】
    ・石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。
    通常価格(税別) : 30,833
    通常出荷日 : 1日目
  • モノクロレーザートナー TN-61J

    モノクロレーザートナー TN-61J

    BROTHER

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・インク色:ブラック
    ・対応機種:HL-L5100DN/L5200DW/L6400DW・MFC-L5755DW/L6900DW
    ・入数:1本
    ・JAN:4977766756556
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,910
    通常出荷日 : 1日目
  • 緑色レーザーポインター

    緑色レーザーポインター

    日本システムス

    評価 0.0
    【特長】故障が少なく信頼性が高い日本製。
    【商品仕様】
    ・到達距離:約50m以内
    ・レーザー色:緑
    ・外寸:径13.2×長157mm
    ・重量:80g(電池含む)
    ・波長:532nm
    ・レーザー出力:1mW未満
    ・ビーム径(点):5m先で約5mm
    ・使用電池:単4乾電池2本
    ・電池寿命:連続約6時間
    ・材質:真鍮
    ・単4乾電池2本付
    ・入数:1個
    ・JAN:4518131123452
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • キューブビームスプリッタ ハイブリッドコーティング

    キューブビームスプリッタ ハイブリッドコーティング

    アズワン

    評価 0.0
    直角プリズムの斜辺に部分反射コーティングを施こし、2つを貼り合せたため、設置や取り扱いが容易です。
    吸収があり、反射率と透過率が若干低下しますが偏光の影響が非常に小さいです。
    発散光、収束光に対する色収差に中性です。
    広い波長範囲にわたり分岐比がほぼ一定です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,000円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • レーザー用遮光フィルター EX

    レーザー用遮光フィルター EX

    理研オプテック

    【特長】
    ・レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
    ・主な対象レーザー:Nd-YAG, YVO4, 半導体
    【用途】
    ・安全囲い窓用
    ・遮蔽フィルター
    ・安全管理区域の間仕切り
    【材質】
    ・キャストアクリル
    通常価格(税別) : 18,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • レーザーポインターRX-8N

    レーザーポインターRX-8N

    サクラクレパス

    評価 0.0
    【特長】IP65準拠防じん・防滴機能を搭載、屋外でも使いやすいラバーグリップを採用。
    【商品仕様】
    ・到達距離:約50m以内
    ・レーザー色:赤
    ・外寸:径14×長138mm
    ・重量:65g(電池含む)
    ・波長:650nm
    ・レーザー出力:1mW未満
    ・ビーム径(点):3m先で約5mm
    ・使用電池:単4アルカリ乾電池2本
    ・電池寿命:連続約12時間
    ・材質:アルミニウム
    ・単4乾電池2本付
    ・入数:1個
    ・JAN:4901881022043
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,700
    通常出荷日 : 2日目
  • 受光器(赤色レーザー墨出専用)

    受光器(赤色レーザー墨出専用)

    STS

    評価 0.0
    【特長】
    ・レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。
    ・胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。
    ・正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。
    ・電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
    ・精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
    【用途】
    ・レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出。
    通常価格(税別) : 22,275
    通常出荷日 : 1日目
  • マーキングレーザーレーザー色:赤

    マーキングレーザーレーザー色:赤

    STS

    【特長】
    ・レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
    ・10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
    ・焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
    ・架台で照射方向が自由自在に調節できます。
    【用途】
    ・作業工程の位置決め。
    通常価格(税別) : 29,512
    通常出荷日 : 2日目
  • リケン レーザー用遮光フィルター AR 1000×500

    リケン レーザー用遮光フィルター AR 1000×500

    理研オプテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
    ・ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
    ・主な対象レーザー:ARGON
    【用途】
    ・安全囲い窓用
    ・遮蔽フィルター
    ・安全管理区域の間仕切り
    【商品仕様】
    ・適応波長(nm):400~520
    ・OD値:6
    ・寸法(mm)幅×長さ×厚み:1000×500×4
    ・リケン レーザー用遮光フィルター AR 1000×500
    ・トラスココード:809-4367
    ・質量:2.4kg
    【材質/仕上】
    ・キャストアクリル
    通常価格(税別) : 90,913
    通常出荷日 : 9日目
  • レーザー&ドットプリンタ台

    レーザー&ドットプリンタ台

    サンワサプライ

    評価 0.0
    【特長】
    ・30mmピッチで可変可能な棚板により設置機器を選ばないタイプです
    ・ドットプリンタとレーザープリンタを1台のプリンタ台に設置できます
    通常価格(税別) : 52,219
    通常出荷日 : 12日目
  • 放射温度計(デュアルレーザーポイント付)

    放射温度計(デュアルレーザーポイント付)

    アズワン

    評価 0.0
    USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。
    2点式レーザーポイントの為、測定ポイントがわかりやすいです。
    K熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。
    通常価格(税別) : 20,000
    通常出荷日 : 1日目
  • セルフラミネートラベル レーザープリンタ用

    セルフラミネートラベル レーザープリンタ用【500~2,500個入り】

    パンドウイット

    レーザープリンタ用のケーブルの行き先表示用ラベルです。
    【特長】
    ・印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護する事が可能です。
    ・端末成端後にも表示が可能です。
    ・粘着力に優れた基材です。
    ・耐久性に優れ、電線への巻きつけ使用に適しています。
    【用途】
    ・電線、ケーブルの行先、識別表示。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,980円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • レーザ標識「レーザ放射 ビームの目又は皮膚への被ばくは危険!」 レーザC-3B(小)

    レーザ標識「レーザ放射 ビームの目又は皮膚への被ばくは危険!」 レーザC-3B(小)

    日本緑十字社

    レーザステッカー標識専用の安全標識。
    【特長】
    ・サイズが52×105mmの小タイプ、材質がPETステッカーを採用し、扱いやすいステッカータイプ。
    ・ステッカーの裏面に離けい紙がついて、環境に優しいエコ商品。
    ・10枚1組のセットになっている。
    【用途】
    ・当該情報の明示(指示)等に利用可能。
    ・危険箇所の、危険防止、安全対策として最適。
    通常価格(税別) : 2,077
    通常出荷日 : 1日目
  • 0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26

    0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA720ZB-26,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.05- 40m レーザー距離計(ケース付)
    通常価格(税別) : 15,703
    通常出荷日 : 1日目
  • 非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-9

    非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-9

    熱研

    評価 0.0
    【特長】
    ・放射率を可変可能(0.10~1.00)
    ・最大/最小/平均/温度差モード切替が容易
    ・バックライトで暗い所でも測定が容易
    通常価格(税別) : 13,130
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • リケン レーザー用遮光フィルター AR 550×400

    リケン レーザー用遮光フィルター AR 550×400

    理研オプテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
    ・ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
    ・主な対象レーザー:ARGON
    【用途】
    ・安全囲い窓用
    ・遮蔽フィルター
    ・安全管理区域の間仕切り
    【商品仕様】
    ・適応波長(nm):400~520
    ・OD値:6
    ・寸法(mm)幅×長さ×厚み:550×400×4
    ・リケン レーザー用遮光フィルター AR 550×400
    ・トラスココード:851-3508
    ・質量:1.1kg
    【材質/仕上】
    ・キャストアクリル
    通常価格(税別) : 45,455
    通常出荷日 : 11日目
  • グリーンレーザーポインターGLP100N

    グリーンレーザーポインターGLP100N

    テージー

    評価 0.0
    【特長】
    ・最大200m離れても視認性が高いグリーンレーザー。
    ・広い会場や暗い会議室でも指したい箇所をシッカリ照射。
    【商品仕様】
    ・到達距離:150〜200m以内
    ・レーザー色:緑
    ・外寸:径14.5×長118.5mm
    ・重量:58g(電池含む)
    ・波長:532nm
    ・レーザー出力:1mW未満
    ・ビーム径(点):5m先で約7〜8mm
    ・使用電池:単5アルカリ乾電池2本
    ・電池寿命:連続約2〜2.5時間
    ・消費生活用製品安全法適合
    ・材質:真鍮,アルミニウム
    ・単5アルカリ乾電池2本付
    ・入数:1個
    ・JAN:4562138580589
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,046
    通常出荷日 : 1日目
  • リケン レーザー用遮光フィルター AR 1000×300

    リケン レーザー用遮光フィルター AR 1000×300

    理研オプテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
    ・ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
    ・主な対象レーザー:ARGON
    【用途】
    ・安全囲い窓用
    ・遮蔽フィルター
    ・安全管理区域の間仕切り
    【商品仕様】
    ・適応波長(nm):400~520
    ・OD値:6
    ・寸法(mm)幅×長さ×厚み:1000×300×4
    ・リケン レーザー用遮光フィルター AR 1000×300
    ・トラスココード:809-4366
    ・質量:1.4kg
    【材質/仕上】
    ・キャストアクリル
    通常価格(税別) : 54,543
    通常出荷日 : 9日目
  • 有線レーザーマウス

    有線レーザーマウス

    サンワサプライ

    評価 0.0
    ・光沢面に強いレーザーセンサー搭載の有線マウス。
    ・まとめ買いに最適な紙箱パッケージ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,795
    通常出荷日 : 1日目
  • カラーレーザートナー CRG-335EMAG

    カラーレーザートナー CRG-335EMAG

    CANON

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・対応機種:LBP-9520C/9660Ci・LBP-841C/842C/843Ci
    ・種別:純正
    ・印字枚数(1本あたり):7400枚
    ・入数:1本
    ・JAN:4549292046113
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 45,398
    通常出荷日 : 3日目
  • カラーレーザートナー CRG-335ECYN

    カラーレーザートナー CRG-335ECYN

    CANON

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・対応機種:LBP-9520C/9660Ci・LBP-841C/842C/843Ci
    ・種別:純正
    ・印字枚数(1本あたり):7400枚
    ・入数:1本
    ・JAN:4549292046120
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 45,398
    通常出荷日 : 3日目
  • リケン レーザー用遮光フィルター AR 1000×1000

    リケン レーザー用遮光フィルター AR 1000×1000

    理研オプテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
    ・ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
    ・主な対象レーザー:ARGON
    【用途】
    ・安全囲い窓用
    ・遮蔽フィルター
    ・安全管理区域の間仕切り
    【商品仕様】
    ・適応波長(nm):400~520
    ・OD値:6
    ・寸法(mm)幅×長さ×厚み:1000×1000×4
    ・リケン レーザー用遮光フィルター AR 1000×1000
    ・トラスココード:809-4365
    ・質量:4.8kg
    【材質/仕上】
    ・キャストアクリル
    通常価格(税別) : 181,814
    通常出荷日 : 12日目
  • UVランプ

    UVランプ

    アズワン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・紫外線強度:8W
    ・電源:AC90~264V,50/60Hz
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 125,884円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

    放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・4ポイントレーザー付
    ・精度…±1℃(0/99.9℃)
    ・放射率…0.10/1.00(設定可)
    ・機能…温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ
    ・電源…単3電池×3本(付属)
    ・サイズ…63(W)×166(D)×193(H)mm
    ・重量…527g
    ・測定範囲…‐30/600℃
    ・距離係数…50:1
    ・測定範囲…気体温度:‐20/55℃ 気体湿度:0/100%RH
    ・分解能…気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH
    ・精度…気体温度:±0.5℃ 気体湿度:2%RH
    通常価格(税別) : 67,765
    通常出荷日 : 2日目
  • アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

    アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

    オプテックス・エフエー

    評価 0.0
    標準サイズのアンプ内蔵型レーザセンサ。
    【特長】
    ・LED光源タイプ並のローコスト
    ・透過型にレーザクラス1を採用
    ・耐環境性抜群
    ・レーザ光ならではの小スポット
    ・高速ラインに対応
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 13,750円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • レーザーマーカー墨出し BTL

    レーザーマーカー墨出し BTL

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトなのにパワフル照射です
    ・コンパクトだから持ち運びに便利で、操作しやすいです
    【用途】
    ・機器の位置決めに
    通常価格(税別) : 72,880円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • アズワン ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ

    アズワン ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・鋭い立ち上がりで、短波長側の光をカットさせ、長波長側の光を透過させることができる波長(色)分離用フィルターです。
    ・バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
    ・カット帯域では、OD5と優れた光遮断特性をもち、透過帯では平均90%を越える透過率をもつフィルターです。
    ・誘電体多層膜コートのため、膜による光の吸収はほとんどありません。
    ・※入射角度0°以外で使用した場合、透過率波長特性が変わる可能性があります。
    ・※一般的に、入射角度が大きい程、波長特性は短波長側へシフトします。
    通常価格(税別) : 25,900円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • 放射温度計(レーザーポイント式)

    放射温度計(レーザーポイント式)

    シンワ測定

    評価 0.0
    測定物に触れる事なく測定ができる温度計。
    【特長】
    ・非接触なので安全で衛生的で、レーザーポイント機能付きで測定位置が一目でわかる。
    ・型番:73017は非接触(放射温度)と接触(プローブ)の2ウェイ計測方式。
    ・型番:73038は手軽に持ち運べるコンパクトタイプ、瞬時に測定できるシンプル設計。
    ・型番:73063は耐衝撃タイプで、温度変化が読み取れるカラーバー表示が付いている。
    ・型番:73100は高温測定タイプで、測定範囲が-35~1,500℃と広く、幅広い分野の温度測定が可能。
    【用途】
    ・使用用途にあわせて様々な温度測定利用可能。
    通常価格(税別) : 10,929円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • レーザーメガネ 76793

    レーザーメガネ 76793

    シンワ測定

    評価 0.0
    明るい場所でレーザー光を見る時に使用する遮光メガネ。
    【特長】
    ・ツル部分は4段階に伸縮する。
    ・ちょうど良いサイズで使用可能。
    【用途】
    ・明るい場所でレーザー光を見やすくするのに便利。
    通常価格(税別) : 1,100
    通常出荷日 : 4日目
  • レーザー距離計(グリーンレーザー)EA720ZB-41・EA720ZB-42

    レーザー距離計(グリーンレーザー)EA720ZB-41・EA720ZB-42

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA720ZB-41,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.05-50m レーザー距離計(グリーンレーザー)
    型式:EA720ZB-42,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.05-50m レーザー距離計(グリーンレーザー)
    通常価格(税別) : 21,191円~
    通常出荷日 : 1日目
  • TRUSCO レーザー用

    TRUSCO レーザー用

    トラスコ中山

    【特長】
    ・Nd-YAG、YVO4対応可能です。
    ・庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
    【用途】
    ・ヤグレーザ
    ・企業/大学研究所
    ・加工機製作
    ・機器使用者
    ・自動車工場
    ・溶接関係
    ・通信関係等
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,871円~
    通常出荷日 : 1日目
  • マウス 有線 レーザー 3ボタン

    マウス 有線 レーザー 3ボタン

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・高精度のレーザーセンサー搭載。
    ・LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能。
    ・コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい。
    ・会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,394
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • レーザー受光器 (レッドレーザー用)

    レーザー受光器 (レッドレーザー用)

    マックス(文具)

    評価 0.0
    【特長】
    ・フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。
    通常価格(税別) : 38,286
    通常出荷日 : 1日目
  • レーザー用一眼型保護メガネ

    レーザー用一眼型保護メガネ

    理研オプテック

    【特長】
    ・レンズ角度調整及び、長さ調整可能なので、快適なフィット感を得られます。
    ・ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
    ・オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
    【用途】
    ・企業/大学研究所
    ・加工機製作
    ・機器使用者
    ・自動車工場
    ・溶接関係
    ・通信関係等
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • テストー TESTO635-1高温用温湿度セット

    テストー TESTO635-1高温用温湿度セット

    テストー

    評価 0.0
    【特長】
    ・湿度・温度を計測します。
    ・耐熱温度+140℃です。
    ・湿度差、最大値、最小値、平均値を表示します。
    ・見やすいバックライト付ディスプレイです。
    【商品仕様】
    ・測定温度範囲(℃):-20~+125
    ・測定湿度範囲(%RH):0~+100
    ・本体外形寸法(mm)220×74×46
    ・高温用温湿度プローブ プローブヘッド径φ(mm)12、プローブ長(mm)300
    ・固定ケーブル付
    ・湿度精度±2%rh(2~98%rh)温度精度±0.2℃
    ・トラスココード:817-3456
    ・質量:428g
    【セット内容/付属品】
    ・TESTO635-1
    ・高温用温湿度プローブ0636.2161
    通常価格(税別) : 180,404
    通常出荷日 : 19日目
  • レーザープリンタ用コンポーネントラベル

    レーザープリンタ用コンポーネントラベル

    パンドウイット

    評価 0.0
    【特長】
    ・様々な用途に使用できるラベルです
    ・各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています
    ・耐熱性に優れています
    ・伸縮せず簡単には引き裂くことができません
    【用途】
    ・各種表示
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 45,191円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-7

    非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-7

    熱研

    評価 0.0
    【特長】
    ・レーザー標準で測定場所の確認が容易
    ・対象に触れずに1秒で測温
    ・バックライトで暗い所でも測定が容易
    通常価格(税別) : 8,966
    通常出荷日 : 6日目
  • コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判  規格:A4判 GB1149

    コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 GB1149【500個入り】

    ヒサゴ

    評価 0.0
    【特長】
    社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。

    【商品仕様】
    ・規格:A4判
    ・1片寸法:縦99×横210mm
    ・サイズ:縦297×横210mm
    ・対応プリンタ:モノクロレーザー
    ・入数:500枚
    ・JANなど:4902668009752
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,782
    通常出荷日 : 1日目
  • スピニングレーザー H-3

    スピニングレーザー H-3

    シンワ測定

    評価 0.0
    【特長】
    ・現場でのレベル出しに最適で、直径400m(半径200m)まで測定可能です
    ・水平出しが可能です
    ・付属の受光器を使用することで、照射位置が見えにくい屋外などで使用可能です
    ・本体と受光器は、防塵・防水性能IP66です
    【用途】
    ・作業現場でのレベル出しに使用
    通常価格(税別) : 112,286円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 側面照射フルライングリーンレーザー墨出器 CMG-44

    側面照射フルライングリーンレーザー墨出器 CMG-44

    STS

    評価 0.0
    【特長】
    ・出隅・入隅など壁際の直近にレーザーラインが照射可能です。
    ・環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました。
    ・電源は標準でACアダプターとリチウムイオン充電池を装備しています。
    ・付属の脚は回転・微動・スライド機能を備えており地墨交差点を基準点に容易に合わせることができます。
    ・盗難・火災補償付です。(購入から1年間)
    【用途】
    ・対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
    ・販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など
    通常価格(税別) : 88,762
    通常出荷日 : 1日目
  • コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判  規格:A4判 SB1109

    コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 SB1109【2,000個入り】

    ヒサゴ

    評価 0.0
    【特長】
    社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。

    【商品仕様】
    ・規格:A4判
    ・1片寸法:縦99×横210mm
    ・サイズ:縦297×横210mm
    ・対応プリンタ:モノクロレーザー
    ・入数:2000枚
    ・JANなど:4902668110762
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,864
    通常出荷日 : 1日目
  • カラーレーザートナー LPC3T35KPV

    カラーレーザートナー LPC3T35KPV【2個入り】

    EPSON

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・対応機種:LP-S6160
    ・種別:純正
    ・印字枚数(1本あたり):4100枚
    ・入数:2本
    ・JAN:4988617219694
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,123
    通常出荷日 : 1日目
  • レーザー距離計 GLM50-23G

    レーザー距離計 GLM50-23G

    ボッシュ

    評価 0.0
    【特長】
    ・視認性の高いグリーンレーザーを採用(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)しています
    ・耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります
    ・1.5mからのメーカー社内落下テストクリアしています
    ・防塵防水構造IP65です
    ・360度角度センサー搭載のレーザー距離計です
    ・あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能があります
    ・距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示します(シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス)
    ・内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです
    ・壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能です
    【用途】
    ・距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定に
    【材質】
    ・PC-ABS+TPE(ポリカーボネート+サーモプラスチック・エラストマー)
    通常価格(税別) : 22,500
    通常出荷日 : 1日目
  • 日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

    日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

    日機

    評価 0.0
    ・ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現しました。
    ・低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に適します。
    ・定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,496円~
    通常出荷日 : 26日目~
  • コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判  規格:A4判 GB1109

    コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 GB1109【500個入り】

    ヒサゴ

    評価 0.0
    【特長】
    社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。

    【商品仕様】
    ・規格:A4判
    ・1片寸法:縦99×横210mm
    ・サイズ:縦297×横210mm
    ・対応プリンタ:モノクロレーザー
    ・入数:500枚
    ・JANなど:4902668076846
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,526
    通常出荷日 : 1日目
  • サクラ レーザーポインター RX-11G

    サクラ レーザーポインター RX-11G

    サクラクレパス

    評価 0.0
    【特長】
    ・低位価格帯グリーンレーザーポインターです。
    ・赤色レーザーに比べて8倍明るく認識できます。
    ・ストラップホール付です。
    【用途】
    ・建築現場・屋外における作業指示に使用。
    【商品仕様】
    ・外形寸法直径×長さ(mm):14.6×143
    ・電源:単4形乾電池×2本(付属/テスト用)
    ・消費電力(W):1mw以下
    ・消費電力(W):1mw以下
    ・ビーム到達距離(m)
    ・最大出力(mW)
    ・対応OS
    ・対応機器
    ・通信方式
    ・波長(nm)
    ・到達距離:50m以内
    ・レーザー色:緑
    ・電池寿命:2時間以上
    ・消費生活用製品安全法適合商品
    ・グリーンレーザー
    ・JANコード:4901881022067
    ・トラスココード:784-6703
    ・質量:70g
    【材質/仕上】
    ・アルミニウム
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,800
    通常出荷日 : 1日目
  • 受光器"マルチレーザーレシーバー2"

    受光器"マルチレーザーレシーバー2"

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・レーザーラインの見えにくい場所でも、レーザー光を感知し音と光で位置を知らせます
    【用途】
    ・明るい場所やより離れた場所でのレベル出し地墨合わせ
    通常価格(税別) : 18,153
    通常出荷日 : 1日目
  • リケン レーザー用遮光フィルター AR 250×200

    リケン レーザー用遮光フィルター AR 250×200

    理研オプテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
    ・ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
    ・主な対象レーザー:ARGON
    【用途】
    ・安全囲い窓用
    ・遮蔽フィルター
    ・安全管理区域の間仕切り
    【商品仕様】
    ・適応波長(nm):400~520
    ・OD値:6
    ・寸法(mm)幅×長さ×厚み:250×200×4
    ・リケン レーザー用遮光フィルター AR 250×200
    ・トラスココード:851-3507
    ・質量:240g
    【材質/仕上】
    ・キャストアクリル
    通常価格(税別) : 22,500
    通常出荷日 : 14日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

顕微鏡光源 LEDライト

顕微鏡光源 LEDライト

    検査用面発光LEDライト EK面

    検査用面発光LEDライト EK面

      LEDブラックライト 高出力チップ型 エコノミー

      LEDブラックライト 高出力チップ型 エコノミー

        LEDリング照明 ARLシリーズ

        LEDリング照明 ARLシリーズ

          顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズ

          顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズ

            ライトパネル

            ライトパネル

              小型レーザー光源(12φ×41mm)

              小型レーザー光源(12φ×41mm)

                可視光半導体レーザー光源/専用保持具

                可視光半導体レーザー光源/専用保持具

                  小型薄型アルミ光学ベンチ

                  小型薄型アルミ光学ベンチ

                    ファイバ照明LED光源ルミナエース

                    ファイバ照明LED光源ルミナエース

                      東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100

                      東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100

                        LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                        LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                          アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン シグマ光機 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                          19,000円 105,000円 26,000円 13,400円 19,800円 33,000円 9,120円 3,000円 30,000円 6,500円 83,498円 19,000円
                          1日目~   35日目   8日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   19日目   1日目~   5日目   1日目~  
                          AC100V(ACアダプター付属) ACアダプタ(付属) 単4乾電池×3本(テスト用付属) AC100~240V 50/60Hz  AC100-240V 50/60Hz 出力12V(ACアダプタ付属) AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) - - - - - -

                          コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          635nm レーザーに関連する通販・販売特集

                          • USB LAN

                            USB LAN

                            USB LANに関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • 回転台

                            回転台

                            回転台に関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • レーザーポインター緑

                            レーザーポインター緑

                            レーザーポインター緑に関連するたくさんの商品から選べる!

                          • 傾斜計

                            傾斜計

                            傾斜計に関連する取扱商品特集。

                          • 単4電池

                            単4電池

                            単4電池に関連するオススメ品が見つかる!

                          • 勾配定規

                            勾配定規

                            勾配定規に関連する商品をセレクト。

                          • 電池パック

                            電池パック

                            電池パックに関連する商品をピックアップ!

                          • パソコン 台 卓上

                            パソコン 台 卓上

                            パソコン 台 卓上に関連する商品を要チェック!

                          • USBキャップ

                            USBキャップ

                            USBキャップに関連する商品を厳選してご紹介。

                          • マイクワイヤレス

                            マイクワイヤレス

                            マイクワイヤレスに関連する人気商品をチェック!

                          • USB c充電器

                            USB c充電器

                            USB c充電器に関連する注目商品がいっぱい。

                          • 210 クラウン

                            210 クラウン

                            欲しかった210 クラウンに関連する商品がきっと見つかる。