ファクトリーサプライ用品技術窓口

スピニングレーザー H-3

  • 商品タイプ
    回転レーザー
  • 測定範囲
    直径400m(半径200m)
  • 精度
    10mm/100m
  • ねじ径(インチ)
    5/8
  • 横(mm)
    138
  • 自動補正範囲
    5°
  • 縦(mm)
    180
  • 精度水平
    リチウムイオンバッテリー
  • 電源
    着脱式リチウムイオンバッテリー(付属)
  • 保護等級
    IP66
  • 質量(g)
    1725.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

レーザー色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
赤
4960910708068
364-5138
1個
緑
4960910708075
364-5139
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,438円
( 111,582円 )
1日目
105,265円
( 115,792円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場でのレベル出しに最適で、直径400m(半径200m)まで測定可能です
・水平出しが可能です
・付属の受光器を使用することで、照射位置が見えにくい屋外などで使用可能です
・本体と受光器は、防塵・防水性能IP66です
【用途】
・作業現場でのレベル出しに使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピニングレーザー H-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピニングレーザー H-3
スピニングレーザー HV-3
レーザーロボ LEXIA 21AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:1方向・横:全周・地墨)
レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:4方向・横:全周・地墨)
レーザーロボ LEXIA 31AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:2方向・横:全周・地墨)
レーザーロボ LEXIA-E 51 グリーン
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格101,438円-132,069円 -119,041円154,417円136,661円156,560円
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目2日目2日目2日目
商品タイプ回転レーザー回転レーザーレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
測定範囲直径400m(半径200m)直径800m(半径400m)----
精度10mm/100m10mm/100m、鉛直15mm/100m±1mm/7.5m±1mm/7.5m±1mm/7.5m±1mm/7.5m、横全周ライン:±1.5mm/7.5m
ねじ径(インチ)5/85/8----
横(mm)138138128128128128
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト