ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
和気産業 蛍光マグネットシート 150×240mm |
|
クラウン マグネットバー |
|
マグエックス マグネットカードケース MCARD-A4M |
【特長】
社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。
【商品仕様】
・規格:A4判
・1片寸法:縦99×横210mm
・サイズ:縦297×横210mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー
・入数:500枚
・JANなど:4902668076846
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒサゴ
マルチプリンタ帳票エコノミープライス A4判2面4穴
0通常価格(税別):12,850円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~