エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マウス 有線 レーザー 3ボタン

通常単価(税別)
3,976円
税込単価
4,374円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高精度のレーザーセンサー搭載。・LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能。・コンパクト...

詳細を確認

型番:

BSMLU100BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BSMLU100BKの仕様・寸法情報

インターフェイス
USB
マウス種類
レーザ式
寸法 奥行き(mm)
100
寸法 幅(mm)
56
寸法 厚み(mm)
37
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
JANコード
4950190365853
RoHS2(10物質)?
非対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BSMLU100BK

色

JANコード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ブラック
4950190365853
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,976円
( 4,374円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度のレーザーセンサー搭載。
・LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能。
・コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい。
・会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウス 有線 レーザー 3ボタン の型番BSMLU100BKのページです。 型番BSMLU100BKに関する仕様情報を記載しております。
マウス 有線 レーザー 3ボタン のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウス 有線 レーザー 3ボタン
有線レーザーマウス
有線3ボタンBlue LED マウス
マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン
有線3ボタン赤色LED マウス
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
メーカーバッファローサンワサプライエレコムバッファローエレコムバッファロー
通常価格3,976円2,643円3,070円1,420円2,910円1,630円 -
通常出荷日在庫品1日目3日目2日目6日目2日目6日目
インターフェイスUSBUSBUSBUSBUSBUSB
マウス種類レーザ式レーザ式光学式光学式光学式光学式
寸法 奥行き(mm)100100109.794109.7100
寸法 幅(mm)565959.65459.661
寸法 厚み(mm)373638.93638.940

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました