ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リケン レーザー用遮光フィルター AR 250×200

リケン レーザー用遮光フィルター AR 250×200 RLF-AR 350-200
  • リケン レーザー用遮光フィルター AR 250×200
通常単価(税別)
26,542円
税込単価
29,196円
通常出荷日:14日目

【特長】・レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に...

詳細を確認
  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください
  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください

型番:

RLF-AR 350-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RLF-AR 350-200の仕様・寸法情報

厚み(mm)
4
質量(g)
3360.0
トラスココード
176-4122
材質1
キャストアクリル
シート幅×長さ(mm)
350×200
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RLF-AR 350-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,542円
( 29,196円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
・ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
・主な対象レーザー:ARGON
【用途】
・安全囲い窓用
・遮蔽フィルター
・安全管理区域の間仕切り
【商品仕様】
・適応波長(nm):400~520
・OD値:6
・寸法(mm)幅×長さ×厚み:250×200×4
・リケン レーザー用遮光フィルター AR 250×200
・トラスココード:851-3507
・質量:240g
【材質/仕上】
・キャストアクリル

ご注意

  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください
  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リケン レーザー用遮光フィルター AR 250×200の型番RLF-AR 350-200のページです。 型番RLF-AR 350-200に関する仕様情報を記載しております。
リケン レーザー用遮光フィルター AR 250×200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リケン レーザー用遮光フィルター AR 250×200
レーザー用遮光フィルター
レーザー光用シールドカーテン
遮光用衝立用シート
遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム
遮光用衝立パピヨン 1818型/遮光用パピヨン替えシート
メーカー理研オプテック理研オプテック山本光学吉野吉野吉野
通常価格26,542円19,391円 -240,364円3,797円 -20,061円 -19,228円 -
通常出荷日14日目1日目〜19日目1日目〜1日目〜5日目
厚み(mm)4--0.35-0.35
質量(g)3360.0-----
トラスココード176-4122-----
材質1キャストアクリルキャストアクリル----
シート幅×長さ(mm)350×200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました