ツール用品技術窓口
アズワン
レーザ用遮光フィルタ RLF
アズワン
通常価格(税別):6,893円~
通常出荷日:26日目
吉野
ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”
通常価格(税別):29,641円~
通常出荷日:6日目 ~
テクノプラン
マグネットベース<スタンダードタイプ>
テクノプラン
通常価格(税別):3,379円~
通常出荷日:在庫品1日目
アキレス
帯電防止防炎性フィルム セイデンFシリーズ(両面塗工タイプ)
通常価格(税別):106,158円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
レーザシールドカーテン YLC-1/YLC-2/YL-600シリーズ
通常価格(税別):48,988円~
通常出荷日:35日目
サカエ
中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm
通常価格(税別):17,545円~
通常出荷日:7日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
結束バンド固定具(ネジタイプ)【100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,920円~
通常出荷日:4日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1,880円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目







発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザー用遮光フィルターです。レーザー保護メガネとの併用で、より効果...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
197,437円 ( 217,181円 ) | 8日目 |
62,300円 ( 68,530円 ) | 9日目 |
99,299円 ( 109,229円 ) | 9日目 |
22,453円 ( 24,698円 ) | 9日目 |
52,096円 ( 57,306円 ) | 8日目 |
57,198円 ( 62,918円 ) | 12日目 |
67,509円 ( 74,260円 ) | 14日目 |
148,377円 ( 163,215円 ) | 8日目 |
19,391円 ( 21,330円 ) | 10日目 |
46,993円 ( 51,692円 ) | 14日目 |
22,453円 ( 24,698円 ) | 13日目 |
52,096円 ( 57,306円 ) | 13日目 |
26,542円 ( 29,196円 ) | 9日目 |
96,265円 ( 105,892円 ) | 8日目 |
130,858円 ( 143,944円 ) | 8日目 |
260,518円 ( 286,570円 ) | 8日目 |
31,451円 ( 34,596円 ) | 9日目 |
82,815円 ( 91,097円 ) | 8日目 |
93,020円 ( 102,322円 ) | 8日目 |
103,224円 ( 113,546円 ) | 8日目 |
256,309円 ( 281,940円 ) | 8日目 |
26,542円 ( 29,196円 ) | 1日目 |
72,611円 ( 79,872円 ) | 8日目 |
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザー用遮光フィルターです。
レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
【特長】
・レーザー保護メガネでの作業が見やすくなります。
・レーザー管理区域の間仕切りや除き窓に使用することで、より効果的に安全な作業環境を得ることができます。
・キャストアクリル製なのでご使用環境に合わせてカット、穴あけ、曲げ加工が可能です。
| 型番の先頭文字 | 代表的な対応レーザー | 適応波長範囲 nm | 光学濃度(OD) | 可視光線透過率 % |
|---|---|---|---|---|
| RLF-EX | EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG) | 180~390 | 6 | 93 |
| RLF-AR | ARGON | 400~520 | 6 | 57 |
| RLF-HE | HE-NE、Krypton | 580~700 | 6 | 7 |
| RLF-SC | 半導体 | 850~1040 | 6 | 7 |
| RLF-YG | Nd-YAG、YV04、半導体 | 900~1200 | 6 | 38 |
| RLF-TWCL | Nd-YAG、ND-YAG(SHG)、Nd-YAG(FHG/THG)、YV04 | 200~540、900~1200 | 6 | 13 |
RLF-EX
RLF-AR
RLF-HE
RLF-SC
RLF-YG
RLF-TWCL

理研オプテック
リケン レーザー用遮光フィルター AR 250×200
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
溶接作業用フィルム
0通常価格(税別):12,780円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

ぺんてる
工業用マーカー“ホワイト”
4.3通常価格(税別):200円~

日酸TANAKA
Nコックソケット/プラグ
0通常価格(税別):1,022円~

エスコ
油性固形ペンキ(工業用)
5通常価格(税別):701円

パナソニック溶接システム
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
4.7通常価格(税別):9,195円~

エスコ
150g 銀ろう用フラックス
4.7通常価格(税別):2,005円

サクラクレパス
鉄鋼用マーカー 細字
4.5通常価格(税別):556円

トラスコ中山
溶接用厚手手袋
5通常価格(税別):2,707円