オムロンタイマの特集ページです。
ソリッドステート・タイマ H3Yやソリッドステート・タイマ H3YNなどオムロンタイマに関する商品を探せます。
-
ソリッドステート・タイマ H3Y
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
【特長】
・繰返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む)
・復帰時間は途中復帰を含め100ms以下
・+、-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易
・電源電圧のセミマルチ化を実現
・標準品でUL、CSA規格を取得
・EN61812-1適合
【用途】
・多くの設備がタイマ機能が必要でありラインのあらゆる箇所で使用可能
通常価格(税別) : |
2,704円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3YN
形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現したタイマ。
【特長】
・EN61812-1適合。
・4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応。
・1台で4役のマルチ動作モード対応。
・形MYリレーと端子コンパチ。
・EN規格に適合し、欧州輸出にも安心。
・電源電圧のセミマルチ化によりメンテ在庫削減に対応。
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
通常価格(税別) : |
4,350円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3CA
AC/DCフリー電源・8動作機能0.1秒~9990時間を1台のタイマで実現したソリッドステート・タイマ。
【特長】
・経過時間表示窓が大きく、見やすい
・AC24~240V/DC12~240Vのフリー電源方式を採用。しかもDC仕様は極性指定不要
・動作機能切替スイッチにより、8つの動作機能が選択可能
・時間セットスイッチと時間単位スイッチの組み合わせ操作により0.1秒~9990時間までのマルチ時間仕様を実現
・各種外部信号入力機能を装備。各種無接点機器との接続可能
・UL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN61812-1)、CEマーク対応
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置
・あらゆる産業機器に使われる
通常価格(税別) : |
7,573円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタルタイマ H5CZ
徹底した使いやすさに「経済性」をプラスしたカレンダタイマ。
<基本機能>
・各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。
・アナログタイマの「デジタル化」が簡単。
・タイマ、ツインタイマを1台で実現。
<安全/信頼>
・タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。
・設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。
・出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。
<その他>
・瞬時接点付タイプをラインアップ。
・防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。
・キープロテクト機能の充実。
<用途>
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
・あらゆる産業機器に使われる。
通常価格(税別) : |
6,558円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズのツインタイマ。
【特長】
・AC/DCフリー電源(AC/DC24~240V)対応。
・DC12V電源タイプを各シリーズに追加。
・UL、CSA、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応。
・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
・「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
【用途】
・盤内用アナログタイマソケットなしでDINレール取り付け可能。
通常価格(税別) : |
5,621円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デジタルタイマ H5CX-□-N
さらに見やすく、さらに使いやすくしたデジタルタイマ。
<基本機能>
・奥行き59mm(端子台 AC24V/DC12~24Vタイプ)の超短胴ボディ。
・文字高さ12mm(4桁タイプ)で、高い視認性を実現!
・文字色(第1表示)は3色(赤/緑/橙)切替可能( 形H5CX-A11、-L8、-Bシリーズは赤色表示のみ)。
<安全/信頼>
・電源回路と入力回路を絶縁分離し、安全/安心!(AC100~240V仕様)
・「設定値リミット機能」「出力回数カウント機能」新搭載(出力回数のカウンタ値は、モニタのみでリセットは出来ません)。
<その他>
・フロント部はホワイト、ライトグレーに変更可能(オプション(別売)のフロントパネル(交換用)で変更可能)。
・瞬時接点付タイプをシリーズ追加。
通常価格(税別) : |
12,433円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3RN
形G2Rリレーとピンコンパチな小型マルチタイマ。【特長】
・時間レンジと動作モードのマルチ化を実現
・省スペースに貢献する小型・薄型サイズ
・マルチ小型タイマ形H3RNに、プッシュインPlus端子台ソケット対応・黒色デザインの形H3RN-□-Bをシリーズ追加
・UL-Listed取得。さらにCSA、CEマークにも対応
通常価格(税別) : |
4,810円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3Y-□-B
制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。シーケンス制御用超小型タイマ。
【特長】
・プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得(プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合)。
・CSA、CCC、LRにも対応。
・黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
・(+)(-)ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
・電源電圧のセミマルチ化を実現。
通常価格(税別) : |
3,321円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B
制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。
【特長】
・プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得(プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合)。
・CSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。
・黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
・時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
・形MYパワーリレーとピンコンパチ。
・省スペースに貢献する小型サイズ。
通常価格(税別) : |
3,789円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3DS
DIN17.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ。
【特長】
・AC/DCフリー電源化(AC24~230V/DC24~48V)により在庫機種数が大幅減。
・8動作モードマルチ(形H3DS-ML)、 4動作モードマルチ(形H3DS-SL)でさまざまな用途に対応。
・ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。
・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。
・UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。
・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
・環境にやさしい、カドミウムフリー接点(Agni接点)のリレーを使用。
・特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。
・「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
【用途】
・8動作モードマルチ、4動作モードマルチでさまざまな用途に対応。
・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅、商業、軽工業環境での使用が可能。
通常価格(税別) : |
4,580円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
クォーツタイマ H5CN
シリーズが充実したDIN48×48mmのクォーツタイマ。
【特長】
・9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59minとワイドな時間仕様。
・経過時間または残時間表示タイプ、有接点または無接点出力タイプなど目的に合わせて選択可能。
・電源はAC100~240Vとフリー化。DC仕様も12~48Vをフリー化。
・UL、CSAの海外規格を取得。
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
・あらゆる産業機器に使われる。
通常価格(税別) : |
19,288円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B
評価 0.0
形G2Rリレーとピンコンパチな小型マルチタイマ。
【特長】
・時間レンジと動作モードのマルチ化を実現
・省スペースに貢献する小型・薄型サイズ
・マルチ小型タイマ形H3RNに、プッシュインPlus端子台ソケット対応・黒色デザインの形H3RN-□-Bをシリーズ追加
・UL-Listed取得。さらにCSA、CEマークにも対応
通常価格(税別) : |
5,019円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3DK-H
評価 0.0
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ。
【特長】
・UL、CSA、CCC取得、EN61812-1適合
・CEマーク対応
・盤内用アナログタイマソケットなしでDINレール取り付け可能
・ビスが落ちない、手が触れない端子構造(EN50274準拠)
・Sシリーズで0.1秒~12秒、Lシリーズで1.0秒~120秒の間で各々2種類の時間レンジが選べる
【用途】
・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅、商業、軽工業環境での使用が可能
通常価格(税別) : |
9,746円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
時間レンジ、動作モードのマルチ化。DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
【特長】
・2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
・8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
・消費電流をおさえたエコロジー設計
・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
・ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
・PNP入力タイプも品揃え
【用途】
・産業機器その他、各種装置で使われる
通常価格(税別) : |
4,340円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ツインタイマ H3DT-F
評価 0.0
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの切り換え可能なツインタイマ
■特長
・プッシュインPlus端子台で簡単配線
工具不要で挿し込むだけ。
配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台の誕生です。
・増し締め不要
プッシュインPlus端子台は、ねじ端子台で必要な増し締めが不要です。
配線時だけでなく、検査時や出荷(輸送)時、メンテナンス時などにも工数が掛かりません。
・挿しやすい
オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。
作業負荷の低減と配線品質の向上に貢献。
・抜けにくい
軽い挿入を実現しつつかつ強固な電線保持を実現。
高度な機構設計技術と製造技術で作られたバネにより、作業性を向上しつつ信頼性も確保できます。
・主要各国の安全規格を取得
ULリスティングをはじめ、様々な規格を認証または適合しており制御盤設計の省力化に貢献します。
通常価格(税別) : |
11,437円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マルチタイマ H3DT-N/-L
DIN17.5mm幅の盤内用プッシュインPlus端子 スリムタイマ。
【特長】
・時間レンジ、動作モードマルチでさまざまな用途に対応
・接点出力2cをスイッチの切り換えにより、限時2cまたは限時1c+瞬時1cに切り換えて使用可能
・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
・スタート信号制御(一部の動作モード)
通常価格(税別) : |
5,702円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディップタイマ H3FA
【特長】
・有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。
・制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。
・1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。
・外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。
・丸洗い可能
・1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ。
通常価格(税別) : |
2,503円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3DK-F
評価 0.0
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズのツインタイマ。
【特長】
・AC/DCフリー電源(AC/DC24~240V)対応。
・DC12V電源タイプを各シリーズに追加。
・UL、CSA、CCC取得、EN61812-1適合。
・CEマーク対応。
・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
・「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造。(EN50274準拠)
【用途】
・盤内用アナログタイマソケットなしでDINレール取り付け可能。
通常価格(税別) : |
12,443円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ソリッドステート・タイマ H3DK-G
評価 0.0
1台で1~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能なスターデルタ・タイマ。
【特長】
・AC/DCフリー電源(AC/DC24~240V)対応。
・DC12V電源タイプを各シリーズに追加。
・UL・CSA・CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応。
・「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
・制御出力:接点出力(1c)。
・端子台:9端子。
・動作方式/復帰方式:限時動作/自己復帰。
・出力方式:限時(リレー)。
通常価格(税別) : |
9,163円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
電源オンディレータイマ H3DT-A
評価 0.0
DIN17.5mm幅の盤内用プッシュインPlus端子 スリムタイマ。
【特長】
・電源オンディレー動作のシングルMODEタイプ。
・制御盤設計の省スペース化、省工数化に貢献。
・17.5mm幅スリムサイズで接点2出力を搭載。
・消費電力を低減。制御盤内の発熱低減に貢献。
・船舶規格(LR/DNV GL)取得。
通常価格(税別) : |
4,549円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
ツインタイマ、スターデルタ・タイマ、電源オフディレータイマをシリーズ化したタイマ。
【特長】
<形H3CR-Fツインタイマの性能>
・時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能
・フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え
・低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現
・0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能
・0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易
・UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。CEマーク対応
<形H3CR-Gスターデルタ・タイマの性能>
・1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能
・UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。CEマーク、CCC対応(形H3CR-G8L-30/H3CR-G8EL-31は、CCC対応のみとなります)
<形H3CR-H電源オフディレータイマの性能>
・Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能
・UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。CEマーク、CCC対応
通常価格(税別) : |
7,739円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スターデルタ・タイマ H3DT-G
評価 0.0
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。1台で1秒~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能なスターデルタ・タイマ
■特長
・プッシュインPlus端子台で簡単配線
工具不要で挿し込むだけ。
配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台の誕生です。
・増し締め不要
プッシュインPlus端子台は、ねじ端子台で必要な増し締めが不要です。
配線時だけでなく、検査時や出荷(輸送)時、メンテナンス時などにも工数が掛かりません。
・挿しやすい
オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。
作業負荷の低減と配線品質の向上に貢献。
・抜けにくい
軽い挿入を実現しつつかつ強固な電線保持を実現。
高度な機構設計技術と製造技術で作られたバネにより、作業性を向上しつつ信頼性も確保できます。
・主要各国の安全規格を取得
ULリスティングをはじめ、様々な規格を認証または適合しており制御盤設計の省力化に貢献します。
通常価格(税別) : |
9,172円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
電源オフディレータイマ H3DT-H
評価 0.0
制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。
DIN17.5mm幅の盤内用プッシュインPlus端子 スリムタイマ。
Sシリーズで0.1秒~12秒、Lシリーズで1.0秒~120秒の間で各々2種類の時間レンジが選択可能な電源オフディレータイマ。
【特長】
・制御盤設計の省スペース化、省工数化に貢献
・17.5mm幅スリムサイズで接点2出力を搭載し、スリムボディ化
・消費電力を低減 、制御盤内の発熱低減に貢献
・船舶規格(LR/DNV GL)取得
通常価格(税別) : |
9,109円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,389円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN48×24) H7GP
見やすさとIP66耐油形相当の耐水性、耐油性を実現したカウンタ。
【特長】
・文字高さ8.5mmのネガタイプLCDと赤色LEDバックライト採用。
・LEDと同等の高視認性を低消費電力で首下長さ80mmの短胴化を実現。
・フロント部とケース部の一体化および耐油部品材料により、IP66耐油形NEMA4を実現。
・スイッチの切替によりNPNとPNPの各入力モードに対応し、外部リセットと手動リセットの両方に対応。
・VDE0106Part100に準拠した感電防止用のフィンガーセーフ端子台カバー付。
・安全規格UL、CSA取得、EMC規格に適合(EN61326)。
【用途】
・カウンタ時は積算カウンタのため製造数管理等、タイマ時は積算タイマのため機器の起動時間管理等に使用。
通常価格(税別) : |
12,433円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プログラムリレー ZEN
簡単プログラミングのリレー。
【特長】
・簡易制御に最適なZENが機能アップしリニューアル。
・コンパクトなボディ(幅70mm×縦90mm)に機能を満載。
・リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。
・タイマやリレーなどを個別に配線する必要がなくなり、配線工数が大幅に削減できる。
・日渡り動作とパルス動作を追加。複雑なプログラムを組むことなく簡単に時刻制御の設定が可能。
・RS-485通信タイプをシリーズ追加。ZENの制御状態を離れた場所から監視可能。
・8桁まで計数可能なカウンタ機能を搭載。DC電源タイプは、最高150Hzのカウントが可能。
・ON時間とOFF時間を個別に設定できるツインタイマ機能で繰り返し動作が簡単に実現。プログラム容量の削減に貢献。
通常価格(税別) : |
11,407円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ
操作性が大幅に向上したタイムスイッチ。
【特長】
・週間2chタイプに加え、出力4chタイプ/年間式もシリーズ追加
・独立した曜日キー採用により、操作性が大幅に向上
・祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載
・電源OFF時も設定可能
・プログラム確認が簡単なテストモード
・UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合
【用途】
・装置、機器の運転管理に利用、こまかな管理を自動実行することで、消費電力抑制等
通常価格(税別) : |
20,412円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
S1DXタイマ(エスワン)
小型アナログタイマに求められる機能に対応する充実のS1DXタイマ。
【特長】
・大型ダイヤルの採用で見易さ、操作性向上。
・4つの動作モードをラインナップ(オンディレー、フリッカ、ワンショット、ワンサイクル)。
・動作確認が容易なLED表示。
・盤面取付が容易な取付枠を品揃え。
・ベストセラー機のS1DXタイマにプラグイン端子とプリント基板用端子で系列増強。
・UL、c-UL、ロイドに対応。
【用途】
・様々な機器の動作設定に最適。
通常価格(税別) : |
4,472円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
カプリング E69
【特長】
・使用条件に合わせて選択できるよう樹脂製と金属製、2種類のカプリングを用意しています。使用条件に合わせて最適のタイプを選定してください
・基本的には、「高分解能」には金属製、「低分解能」には樹脂製を採用されることをおすすめします(高分解能の目安は3600P/Rを超える分解能です)
・激しい加減速の発生する用途、起動トルクが大きいタイプのエンコーダを使用する時には、比較的「低分解能」であっても金属製のカプリングを選ぶほうが、より安心して使用いただけます
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,020円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,525円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
センサコントローラ S3D2
0.1msの高速入力応答。タイマ機能を内蔵。
【特長】
・2入力のコントローラとしても最適
・レベル制御に便利なフリップフロップ機能タイプ(形S3D2-BK)、電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意
・センサ用電源は余裕の200mA
・幅30mmの超スリムボディ
・タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
10,899円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9,460円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F
1日の時刻制御が簡単に操作できるCEマーク対応のカレンダタイマ。
【特長】
・動作曜日選択可(ただし、動作曜日と特定曜日は各1通りのみ設定可)
・ON/OFF時刻設定は24ステップ
・CEマーク対応。UL、CSA規格取得
・休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応
・テストモード機能でプログラムを簡単に確認
・半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能
・パルス動作可能、サマータイム対応
・全機種フィンガープロテクト対応
・埋込み取りつけ、表面取りつけ、協約寸法タイプをラインナップ
・日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能
【用途】
・スタート信号が入ると、あらかじめ設定した時間に出力信号に切り替える制御装置が必要なときに最適
・あらゆる産業機器に利用可能
通常価格(税別) : |
18,738円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
クォーツタイマ H5AN
評価 0.0
時間レンジがワイドになったDIN72×72mmのクォーツタイマ。
【特長】
・1/100秒から9,999時間までを1台でカバー。
・タイマで初めて外部供給電源を内蔵、各種センサが直結可能。
・ドローアウト構造にとり、配線を外さずにに本体のメンテナンスが可能。
・電源はAC100~240V、さらに、DC仕様も品揃え。
・制御出力は有接点、無接点を同時に取り出し可能。
・標準品でUL、CSA規格を取得。
【用途】
・主に制御盤・産業機械などに使用される。
通常価格(税別) : |
31,861円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デイリータイムスイッチ H5L
画面と対話しながら設定できる親切設定のタイマ・カレンダタイマ。
【特長】
・5つのキーで簡単操作、大型の時計表示つきで週間制御。
・両面と対話しながら設定ができる親切設定の、しかも大きな表示の時計つきのデイリータイムスイッチ。
・ON/OFF時刻設定は24ステップ。
・AC100~230Vのフリー電源で、長時間の停電補償つき。(約10年間)
・海外安全規格UL,CSA取得で、日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
【用途】
・1日決められた時間電源をON/OFFするシーンに使用される。
通常価格(税別) : |
26,217円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プログラムリレー ZEN メモリカセット
評価 0.0
【特長】
プログラムリレーのオプション品、メモリカセットです。
プログラム、パラメータ設定値の保存や他のZENへのコピーができます。
【用途】
EEP-ROM、データの保存やコピーに最適です。
通常価格(税別) : |
1,932円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MY ミニパワーリレー
【特長】
・鉛の使用を無くし、環境保全に対応
・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上
・回路チェックに便利なラッチングレバー付きの形MY(S)を追加
・プッシュインPlusソケット形PYF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)
・端子形状:ソケット/プラグイン端子、プリント基板用端子
【用途】
・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用
通常価格(税別) : |
898円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
15,507円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
I/Oリレー G7T
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。
【特長】
・入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ
・出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性
・動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
【用途】
・主に制御盤、産業機械などに使用される
通常価格(税別) : |
538円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マルチカウンタ/タイマ(DIN72×72) H8BM-R
評価 0.0
9台のカウンタ(タイマ)を内蔵。機械の使用回数・時間を計り、メンテナンス時期を予報します。
【特長】
・9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能(カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます)。
・メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。
・前予報表示・設備停止出力機能も搭載。
・設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。
・設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。
・コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。
・誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。
・出力をNPN/PNPマルチ化。
・直流2線式センサ直接接続可。
【用途】
・複数台カウンタ、タイマを使用している箇所を一台で管理したい際などの使用に。
通常価格(税別) : |
57,549円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
189,191円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
基板センサ 【E3S-LS3□】
評価 0.0
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能。
【特長】
・機器内蔵に適した狭限定タイプ(形E3S-LS3□)。
・高背部品の実装基板に最適なワイドレンジタイプ(形E3S-LS3□W)。
・タイマ機能付き、PNP出力も品揃え。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
11,420円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,215円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
107円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
GT5P形小形タイマ
評価 0.0
経済性を徹底追求。限時出力 1c/5A。
【特長】
・オンディレー、フリッカ、ワンショット動作形完備
・動作時間のばらつき±0.2%±10ms以下
・海外主要安全規格の適合品。UL、CSA、認証品およびEN規格適合品
通常価格(税別) : |
2,910円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
14,607円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ラチェットリレー G4Q
独自のラチェット機構による交互切り換え動作のラチェットリレー。
【特長】
・パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行う
・独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行う
・耐電圧AC2,000Vをクリア
【用途】
・モータなどの交互運転、切り換え運転に最適
通常価格(税別) : |
5,156円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小形パワーリレー MK-S
評価 0.0
MK(スーパーMK)をリニューアル。ラッチングレバータイプもシリーズ追加。
【特長】
・形MK(スーパーMK)と取りつけ、内部配線は同一
・内蔵のメカニカルインジケータにより、接点の動作状態を確認可能
・ラッチングレバータイプは、2つのモードで回路チェックが可能
・ラッチングレバータイプには、ネームプレートを装備
・UL、IEC(TÜV認定)規格取得
通常価格(税別) : |
1,487円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プログラムリレー ZEN サポートソフト
評価 0.0
パソコンで簡単にできるプログラムリレーサポートソフト。
【特長】
・小規模な自動制御をもっと手軽に、簡単に。
・ZEN本体に接続せずに、プログラムをパソコン上でシミュレーション可能。
・ファイルの保存、コメント編集なども可能。
【用途】
・パソコンで簡単にラダープログラミングの作成・保存・モニタが可能。
通常価格(税別) : |
4,816円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,189円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,455円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,826円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
GT5Y形小形タイマ
時間は、4レンジ切換。限時出力4c/3A、2c/5A。
【特長】
・オンディレー、インターバルオン、フリッカ動作形完備
・動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下
・省スペースを追求したミニチュアサイズ
・OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
・海外主要安全規格の適合品。UL、c-UL認証品。EN規格適合品
通常価格(税別) : |
3,580円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
548円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,872円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
PM4H-Fオフディレータイマ
評価 0.0
短胴化、IP65の耐環境性、しかもCEマーキングに対応のタイマ。時間レンジをマルチ化し、最大10分間のオフディレータイマ。
【特長】
・動作時間は各々3種類の時間レンジが切替可能。
・1秒~10秒と1分~10分。
・瞬時リセット付品揃え。
・パネルカバーの交換が可能。
・標準(アッシュグレー色)から、黒色(別売)へパネルのデザインを変更できます。
・UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応。
通常価格(税別) : |
5,889円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
単相電流リレー K8DT-AS
制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。
装置・モータの異常状態を電流変化で検出可能、 過電流または不足電流モードのどちらかに設定して使用。
【特長】
・直流/交流電流に1台で対応(共用)。
・市販CT(CT二次側0~1A、0~5A)と組み合わせて使用可能。
・動作値、復帰値、起動ロックタイマ、動作時間を設定可能。
・配線工数削減に効くプッシュインPlus端子。ケージクランプ方式でも使えるので、素線(より線)も配線可能。渡り配線に対応したダブル挿入穴(全端子対応)。
・接触信頼性に優れるトランジスタ出力を追加。
通常価格(税別) : |
13,866円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,547円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パワーリレー G6B オプション品
評価 0.0
【特長】
パワーリレーのオプション品、保持バンドです。
保持バンドを使用することで安全に使用することができます。
G6Bに適合。
通常価格(税別) : |
97円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
ソリッドステート・タイマ H3DK-H
|
ソリッドステート・タイマ H3RN
|
ソリッドステート・タイマ H3DS
|
ソリッドステート・タイマ H3DK-F
|
ソリッドステート・タイマ H3DK-G
|
ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B
|
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B
|
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
|
ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S
|
GT5Y形小形タイマ
|
ツインタイマ H3DT-F
|
電源オフディレータイマ H3DT-H
|
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
IDEC |
オムロン |
オムロン |
9,746円~
|
4,810円~
|
4,580円~
|
12,443円
|
9,163円
|
3,789円~
|
5,019円~
|
7,739円~
|
5,621円~
|
3,580円~
|
11,437円
|
9,109円
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
電源オフディレータイマ |
タイマ |
タイマ |
タイマ |
タイマ |
タイマ |
タイマ |
タイマ |
タイマ |
タイマ |
ツインタイマ |
電源オフディレータイマ |
LED点灯/消灯 |
アナログ |
表示機能なし |
アナログ |
アナログ |
アナログ |
LED点灯/消灯 |
アナログ |
アナログ |
アナログ |
アナログ |
LED点灯/消灯 |
DINレール取付 |
表面取りつけ |
DINレール取付 |
表面取りつけ |
表面取りつけ |
プラグインソケット |
プラグインソケット |
パネル/表面取りつけ(共用) |
表面取りつけ |
はんだ/ソケット |
DINレール取付 |
DINレール取付 |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
CE / UL / CCC / CSA |
UL / CCC / CSA |
CE / UL / CSA |
UL / CCC / CSA |
UL / CCC / CSA |
CE / UL / CCC / CSA |
CE / UL / CSA |
- |
- |
- |
UL / CCC / CSA |
CE / UL / CCC / CSA |