エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
H7GP-C
2024年05月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
見やすさとIP66耐油形相当の耐水性、耐油性を実現したカウンタ。
【特長】
・文字高さ8.5mmのネガタイプLCDと赤色LEDバックライト採用。
・LEDと同等の高視認性を低消費電力で首下長さ80mmの短胴化を実現。
・フロント部とケース部の一体化および耐油部品材料により、IP66耐油形NEMA4を実現。
・スイッチの切替によりNPNとPNPの各入力モードに対応し、外部リセットと手動リセットの両方に対応。
・VDE0106Part100に準拠した感電防止用のフィンガーセーフ端子台カバー付。
・安全規格UL、CSA取得、EMC規格に適合(EN61326)。
【用途】
・カウンタ時は積算カウンタのため製造数管理等、タイマ時は積算タイマのため機器の起動時間管理等に使用。