(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
8シリーズのラインナップをご紹介。対応するアクセサリがすぐにわかる。
溝幅10mmのアルミフレームです。40mm、80mmのサイズ展開です。M8のボルトに適用します。
溝部の深さ12.5mm、T溝寸法は20mm、L寸の公差は±0.5mmです。

| 溝数 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40角(1列溝) | 4040 | 4080 | - | 40120 | 40160 | ||
| 80角(2列溝) | - | - | 8080 | 80160 | - | ||
| その他 |
![]() |
![]() |
![]() |
平行面取り 上下面にフライス 加工をしています |
|---|
| 種類 | フレームキャップ | 高剛性用プレート | ||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | キャップ止め | ボルト止めタイプ | 端面プレート | 高剛性用プレートタイプ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| キャップ種類 | 通常タイプ/足長タイプ | 正方形/長方形 | R形状 | 正方形/長方形 |
| 固定方法 | キャップ止め | ボルト止め | ボルト止め | ボルト止め |
| 付属品 | - | ボルトセット | ボルト別売り | ボルト別売り |
| 素材 | 樹脂 | 樹脂 | ステンレス | ステンレス |
| フレーム | フレームキャップ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 塗装 | 形状 | 型番 | 中心穴径 | 対応フレーム キャップ型番 |
色 | 数量 | 厚さ(mm) | 商品タイプ |
| HFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | HFS8-4040 | φ10.5 | HFC8-4040-B HFC8-4040-S HFCL8-4040-B HFCL8-4040-S HFCB8-4040-B HFCB8-4040-S HFCB8-4040-Y |
黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 黄色 |
1 1 1 1 1 1 1 |
3 | キャップ止め キャップ止め キャップ止め(足長タイプ) キャップ止め(足長タイプ) ボルト止め ボルト止め ボルト止め |
| 3面溝 | HFSF8-4040 | ||||||||
| 2面溝 | HFST8-4040 | ||||||||
| 2面溝 | HFSH8-4040 | ||||||||
| 1面溝 | HFSC8-4040 | ||||||||
| 黒アルマイト | 4面溝 | HFSB8-4040 | |||||||
| 3面溝 | HFSFB8-4040 | ||||||||
| 2面溝 | HFSTB8-4040 | ||||||||
| EFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | EFS8-4040 | ||||||
| 3面溝 | EFSF8-4040 | ||||||||
| 2面溝 | EFST8-4040 | ||||||||
| 2面溝 | EFSH8-4040 | ||||||||
| 1面溝 | EFSC8-4040 | ||||||||
| 黒アルマイト | 4面溝 | EFSB8-4040 | |||||||
| 3面溝 | EFSFB8-4040 | ||||||||
| 2面溝 | EFSTB8-4040 | ||||||||
| NEFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | NEFS8-4040 | ||||||
| 3面溝 | NEFSF8-4040 | ||||||||
| 2面溝 | NEFST8-4040 | ||||||||
| 黒アルマイト | 4面溝 | NEFSB8-4040 | |||||||
| HFSL(軽量タイプ) | 白アルマイト | HFSL8-4040 | |||||||
| NFSL(軽量タイプ) | 白アルマイト | NFSL8-4040 | |||||||
| HFSL(軽量タイプ) | 黒アルマイト | HFSLB8-4040 | |||||||
| HFS(標準タイプ) | クリア塗装 | CAF8-4040 | |||||||
| 焼付塗装 | HFSY8-4040 | ||||||||
| GNFS(高剛性タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | GNFS8-4040 | φ10.5 |
GFC8-4040-B GFC8-4040-S |
黒 ライトグレー |
1 | 3 | キャップ止め(高剛性用) |
| GFS(高剛性タイプ) | GFS8-4040 | ||||||||
| GFSF8-4040 | |||||||||
| GFST8-4040 | |||||||||
| HFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | HFS8-4080 | φ10.5 |
HFC8-4080-B HFC8-4080-S HFCL8-4080-B HFCL8-4080-S HFCB8-4080-B HFCB8-4080-S HFCB8-4040-B HFCB8-4040-S HFCB8-4040-Y |
黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 黄色 |
1 1 1 1 1 1 2 2 2 |
3 | キャップ止め キャップ止め キャップ止め(足長タイプ) キャップ止め(足長タイプ) ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め |
| 3面溝 | HFSF8-4080 | ||||||||
| 2面溝 | HFST8-4080 | ||||||||
| 2面溝 | HFSH8-4080 | ||||||||
| 黒アルマイト | 4面溝 | HFSB8-4080 | |||||||
| EFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | EFS8-4080 | ||||||
| 3面溝 | EFSF8-4080 | ||||||||
| 2面溝 | EFSH8-4080 | ||||||||
| 黒アルマイト | 4面溝 | EFSB8-4080 | |||||||
| NEFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | NEFS8-4080 | ||||||
| 3面溝 | NEFSF8-4080 | ||||||||
| 黒アルマイト | 4面溝 | NEFSB8-4080 | |||||||
| HFSL(軽量タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | HFSL8-4080 | ||||||
| 黒アルマイト | HFSLB8-4080 | ||||||||
| EFS(標準タイプ) | 白アルマイト | NFSL8-4080 | |||||||
| HFS(標準タイプ) | クリア塗装 | CAF8-4080 | |||||||
| GNFS(高剛性タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | GNFS8-4080 | φ10.5 |
GFC8-4080-B GFC8-4080-S |
黒 ライトグレー |
1 | 3 | キャップ止め(高剛性用) |
| GFS(高剛性タイプ) | GFS8-4080 | ||||||||
| HFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | HFS8-8080 | φ6.8 |
HFC8-8080-B HFC8-8080-S HFCB8-8080-B HFCB8-8080-S HFCB8-8080-Y |
黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 黄色 |
1 1 1 1 1 |
3 | キャップ止め キャップ止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め |
| 3面溝 | HFSF8-8080 | ||||||||
| 2面溝 | HFSH8-8080 | ||||||||
| 黒アルマイト | 4面溝 | HFSB8-8080 | |||||||
| EFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | EFS8-8080 | ||||||
| 3面溝 | EFSF8-8080 | ||||||||
| 2面溝 | EFST8-8080 | ||||||||
| 黒アルマイト | 4面溝 | EFSB8-8080 | |||||||
| NEFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | NEFS8-8080 | ||||||
| HFS(標準タイプ) | クリア塗装 | CAF8-8080 | |||||||
| NEFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | NEFS8-40120 | φ10.5 |
HFC8-40120-B HFC8-40120-S |
黒 ライトグレー |
1 1 |
3 | 標準タイプ 標準タイプ |
| EFS(標準タイプ) | 白アルマイト | EFS8-40120 | |||||||
| 黒アルマイト | EFSB8-40120 | ||||||||
| HFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | HFS8-40160 |
HFC8-4080-B HFC8-4080-S HFCL8-4080-B HFCL8-4080-S HFCB8-4080-B HFCB8-4080-S |
黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 黒 ライトグレー |
2 2 2 2 2 2 |
3 | 標準タイプ 標準タイプ キャップ止め(足長タイプ) キャップ止め(足長タイプ) ボルト止め ボルト止め |
|
| EFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | EFS8-40160 | ||||||
| NFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | NFS8-40160 | ||||||
| EFS(標準タイプ) | 黒アルマイト | 4面溝 | EFSB8-40160 | ||||||
| HFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | HFS8-80160 | φ6.8 |
HFC8-8080-B HFC8-8080-S |
黒 ライトグレー |
2 2 |
3 | 標準タイプ 標準タイプ |
| EFS(標準タイプ) | EFS8-80160 | ||||||||
| NEFS(標準タイプ) | NEFS8-80160 | ||||||||
| HFS(標準タイプ) | 白アルマイト | 30度 | HFS30A8-40 | φ10.5 |
HFC30A8-B HFC30A8-S |
黒 ライトグレー |
1 1 |
3 | 標準タイプ 標準タイプ |
| 45度 | HFS45A8-40 |
HFC45A8-B HFC45A8-S |
黒 ライトグレー |
1 1 |
標準タイプ 標準タイプ |
||||
| 60度 | HFS60A8-40 |
HFC60A8-B HFC60A8-S |
黒 ライトグレー |
1 1 |
標準タイプ 標準タイプ |
||||
| HFS(標準タイプ) | 白アルマイト | R形状 | HFS45TR8-40 | - | 無し | - | - | - | - |
| HFS(標準タイプ) | 白アルマイト | L形状 | HFS8-808040 | φ10.5 |
HFC8-808040-B HFC8-808040-S |
黒 ライトグレー |
1 1 |
3 | 標準タイプ 標準タイプ |
| EFS(標準タイプ) | EFS8-808040 | ||||||||
| NFS(標準タイプ) | NEFS8-808040 | ||||||||
| HFS(標準タイプ) | 白アルマイト | R形状 | HFSR8-808040 | 無し | - | - | - | - | |
| NFS(標準タイプ) | NFSR8-808040 | ||||||||
| HFS(標準タイプ) | 白アルマイト | R形状 | HFSR8-4040 |
HFCR8-4040-B HFCR8-4040-S |
黒 ライトグレー |
1 1 |
3 | 標準タイプ 標準タイプ |
|
| NFS(標準タイプ) | NFSR8-4040 | ||||||||
| フレーム | 高剛性用プレート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 塗装 | 形状 | 型番 | 中心穴径 | 対応フレーム キャップ型番 |
色 | 数量 | 厚さ(mm) | 説明 |
| GNFS(高剛性タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | GNFS8-4040 | φ10.5 | HFCD8-4040 | 銀色 | 1 | 2 | 材質SUS304、フレームに追加工要 |
| GFS(高剛性タイプ) | GFS8-4040 | ||||||||
| GFSF8-4040 | |||||||||
| GFST8-4040 | |||||||||
| GNFS(高剛性タイプ) | 白アルマイト | 4面溝 | GNFS8-4080 | HFCD8-4080 | |||||
| GFS(高剛性タイプ) | GFS8-4080 | ||||||||
取付面に回り止め用の突起が付いております。
| 商品名 | 突起付反転ブラケット | 片リブブラケット | 片側突起付ブラケット | ナット止ブラケット | カバー付ブラケット | 片面長穴ブラケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 材質 | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 |
| 特長 | 取付面に突起が付いており、取付時の位置決めが容易です。最もオーソドックスなタイプです。 | リブ(側面)が片側のみで六角レンチを回しやすいタイプです。 | 突起が片側のみに付いており、フレーム/プレートの接続時に有効です。 | 長い突起がナット止となり、ナット位置の微調整が不要なタイプです。 | 防塵用のカバーを装着したタイプです。内部に埃が溜まらず衛生面で優れます。 | 片面が長穴となったタイプです。座金組込みボルト使用時もボルト頭が干渉しません。 |
| 代表型式 | HBLFSN8 | HBLFSL8 | HBLFSNK8 HBLFSNE8 |
HBLFSR8 | HBLFSNT8 | HBLFSH8 |
表面にアルマイト処理を施しております。
| 商品名 | 厚型ブラケット | 偏芯ブラケット | 不等辺ブラケット | 厚型ブラケット | 異種サイズフレーム 接続ブラケット |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 材質 | A6063S-T5 A6N01SS-T5 |
A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 |
| 特長 | アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。 | 穴位置が偏芯しており、側面にプレートを付ける際、3mm/5mm厚のプレートをフレーム面と合わせて取付可能です。 | 縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。 | 1面に取付穴が2個のタイプです。4本のボルトを使用するためフレームをより強固に接続可能です。 | 取付穴が互い違いのタイプです。40角と30角のフレームを接続可能なタイプです。 |
| 代表型式 | NBLTS8(A6063S-T5) HBLTS8(A6N01SS-T5) |
HBLTH8 | HBLTF8 | HBLTSW8 | HBLTS8-6L HBLTS8-6R |
* NBL□□シリーズ(A6063S-T5材)は、側面・ボルト穴内にアルマイト処理がされていません。

| 商品名 | 2列溝用 突起付ブラケット |
2列溝用 押出型ブラケット |
3列溝用 押出型ブラケット |
4列溝用 押出型ブラケット |
|---|---|---|---|---|
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 材質 | ADC12 | A6063S-T5 A6N01SS-T5 |
A6063S-T5 A6N01SS-T5 |
A6063S-T5 A6N01SS-T5 |
| 代表型式 | HBLFSD8 | NBLTD8(A6063S-T5) HBLTD8(A6N01SS-T5) |
NBLUT8(A6063S-T5) HBLUT8(A6N01SS-T5) |
NBLUQ8(A6063S-T5) HBLUQ8(A6N01SS-T5) |
* NBL□□シリーズ(A6063S-T5材)は、側面・ボルト穴内にアルマイト処理がされていません。
| 商品名 | 後入れ簡単ブラケット | 薄型ブラケット | 角度付きブラケット | フリーアングルブラケット |
|---|---|---|---|---|
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 使用例 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 特長 | 付属ボルトを1本締付けるだけで2本のフレームを接続可能です。 | 取付部分の省スペース化に有効です。また穴位置をずらすことでボルト同士が干渉しないため、フレーム溝が平行な状態で簡単取り付け可能です。 | 45°、135°の角度がついたタイプです。45°カットフレームの締結が可能です。 | フレーム接続時に任意の角度で接続可能です。 |
| 8シリーズ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
| 商品名 | コーナーブラケット | ブロック・プレートブラケット | 補強用ブラケット | 板金ブラケット |
|---|---|---|---|---|
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 使用例 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 特長 | 2方向・3方向の接続をブラケット1個で接続可能な商品です。 | クロス接続の際にフレームからはみ出しません | ブラケット接続後の補強としてご利用ください。 | フレーム締結の補強としてご使用いただけます。 |
| 8シリーズ 商品ページ |
商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
| 商品名 | ブラインドブラケット | 後入れブラインドブラケット | 異種サイズ接続ブラインドブラケット | コーナー用ブラインドブラケット |
|---|---|---|---|---|
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 取り付け図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 材質 | S45C or SCS13 | SCS13 | S45C | S45C or SCS13 |
| 特長 | 追加工無しで溝内にブラケットを隠せます。 | ブラインドブラケットの後入れタイプのブラケットです。 | 幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。 | フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含みます |
| 8シリーズ 商品ページ |
商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
| 商品名 | タッピングジョイント | スクリュージョイント | シングルジョイント | センタージョイント | 後入れダブルジョイント | 先入れダブルジョイント | パラレルジョイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 取り付け図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 材質 | SWCH-18A | 鉄orSUS304 | 鉄 or SUS304 | SCS13 | SCS13/SUS304相当 | SUS316相当/ SUS304 |
SCS13/SUS304 |
| 特長 | タップ穴の追加工が不要です。最も低コストなブラインドジョイントです。 | プレート付きで確実かつ低コストに接続できます。 | 追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。 | 幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。 | 2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。 | フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。 | フレームを横並べでの接続ができます。 |
| 8シリーズ 商品ページ |
商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
| フレームに 必要な追加工 |
レンチ穴 | タップ穴あけ・ レンチ穴 |
レンチ穴・D穴 | M穴 | M穴 | S穴 | L穴 |
| 組み込み済み フレーム |
- | スクリュージョイント組み込み済みフレーム | シングルジョイント組み込み済みフレーム | センタージョイント組み込み済みフレーム | - | 先入れダブルジョイント組み込み済みフレーム | - |
| 種類 | 写真 | 特徴 | 先入れナット | 後入れナット |
|---|---|---|---|---|
| スタンダート | ![]() |
最もスタンダードな商品です。別売りストッパと組み合わせることにより、フレーム に仮止めできます。 | ○ | ○ |
| 仮止め (ボールばね) |
![]() |
フレーム内をスムーズに移動させることが可能で、繰り返し仮止めできます。 | ○ | ○ |
| 仮止め (板ばね) |
![]() |
両サイドのバネでしっかりと仮止めできます。 | - | ○ |
| 仮止め (樹脂すべり止め) |
![]() |
外周が樹脂のため、アルミフレームを傷つけずに仮止めできます。 | ○ | - |
| 後入れ回転式 | ![]() |
ナットをフレーム溝に挿入後、溝内部で回転させて使用します。ナット幅が広く、溝内部のがたつきを抑えます。 | - | ○ |
| ロック付き | セットスクリューが付いているのでナット自体の固定が可能。パネルやカバーの取りはずしが頻繁な場所で便利です。 | ○ | ○ | |
| ゆるみ防止付 | 搬送や装置移動の際の振動によるゆるみを軽減。1回のみ又は繰り返し使用できる種類をご用意しています。 | ○ | ○ | |
| コンパクト (短めナット) |
![]() |
ナットを溝に並べて使う際に狭ピッチでご使用いただけます。(標準幅に対し約40%短くなります) | ○ | ○ |
| 四角ナット | ![]() |
板金仕様で、スタンダードナットよりも低コストです。 | ○ | - |
| ボルト一体型 | ![]() |
ボルトを締める工数を削減できます。 | ○ | ○ |
| 長ナット | ![]() |
リニアガイドなどワークをフレームに任意のピッチで取りつけ可能です。 | ○ | ○ |
| 偏芯ナット | ![]() |
先入れダブルジョイントと併用し、コーナー接続の際、フレームからナットがはみ出ません。 | ○ | - |
| 導電ワッシャ | ![]() |
歯付座金と組み合わせることで、フレーム間の導電ができます。 | ○ | - |

| 溝幅 | フレーム角 | 深さh | 対応 ナット |
フレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8.2 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||||
| 10 | 40 | 12.5 | 8-4 | M4-12 | M4-15 | M4-20 | - | M4-25 | ||||||||||
| 8-5 | M5-12 | M5-15 | M5-20 | M5-22 | M5-25 | |||||||||||||
| 8-6 | M6-12 | M6-15 | M6-20 | M6-25 | ||||||||||||||
| 8-8 | - | M8-15 | M8-20 | M8-25 | ||||||||||||||
| 蝶番種類 | 平蝶番 | 抜きさし | ハタ蝶番 | 長蝶番 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 対応フレーム | ・最も一般的な蝶番 | ・取り外し可能 ・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用 |
・360度回転可能 ・扉が大きく回転が必要な場面等で利用 |
・寸法指定可能 ・アルミフレーム扉用に使用 |
|
| 8-4040 | HHPSN8 | SHHPSL8 | HHPFLN8 | - | |
| 8−40角 | 5−20角 | HHPSF8−5 | HHPNDLK8-5 | HHPFDLN8 | - |
| 8−40角 | 6−30角 | HHPSF8−6 | HHPNDLK8-6 | - | HHPV8-6 |
| 取付け方式 | 例①キャスタ直接取付 | 例②コーナーアングル直接取付 | 例③フットベース取付後キャスタ取付 | 例④プレート型キャスタユニット | 例⑤プレート型アジャスタパッドユニット | 例⑥プレート型アジャスタパッド | 例⑦一体型キャスタ&アジャスタパッド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 取付けに必要な追加工 | タップ穴 | - | タップ穴 | - | - | - | - | |||
| 耐荷重(kgf) | 100~150 | 50~60 | 150~170 | 150~170 | 500~4000 | キャスタ:100~170 アジャスタ:500~4000 |
60~350 | |||
| 商品名 | 適合キャスタ | 適合キャスタ | 適合フットベース | 適合キャスタ | 適合キャスタユニット | 適合アジャスタパッドユニット | プレート式アジャスタパッド+キャスタユニット | 適合一体型キャスタ&アジャスタパッドユニット | ||
| フレーム | 型番 | 型番 | 型番 | 適用ボルト | 数 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 |
| 8-4040 | HCHAS12-150 | HSMC75 | - | - | HCHPS8 | HAJPS8 | HAJCHP8-16 | HCFT6-130 | ||
| HSMCS75 | HDHPS8 | |||||||||
| 8-8080 | - | - | HLF8-8080-12 | CBE8-30 | 4 | HCHAS16-170 | - | HAJPS8080 | HAJCHP8080-20 | HCFT8-350 |