(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
座金組込みねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
30度台形ねじは、台形状のねじ山を持つねじ軸で、回転運動を直線運動に変換する伝動部品です。
搬送装置や昇降機構、位置決めステージなどにおいて、ボールねじに比べて簡易な構成で送り機構を構成する用途に使用されます。
ねじ軸単体での提供に加え、対応するナットやサポートユニット、回転止めセットなど周辺部品と組み合わせて使用されます。
すべり接触により動作するため自己ロック性を持ち、垂直方向の保持を伴う機構にも適用しやすい点が特徴です。
選定にあたっては、リード・軸径・全長・許容荷重・回転速度・取付方法などを確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。
目的・動作
カップリングで簡単調整 30度台形ねじサポートユニット・丸型 商品名 30度台形ねじ用 サポートユニット丸型固定側 型番 MRWZ12 特徴 30度台形ねじ専用軸受です。許容アキシアル荷重を安価である為 選定可能サイズ ■30度台形ねじサポートユニット(固定側ラジアルベアリングタイプ)
目的・動作
手動でワークを片寄せさせる機構 30度台形ねじ 商品名 30度台形ねじ ストレートタイプ 型番手動の駆動伝達要素として一般的 選定可能サイズ ■30度台形ねじストレートタイプ右ねじ 材質 表面処理
目的・動作
ページトップへ戻る 30度台形ねじ 商品名 30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ軸受、回転止め、ポジションインジケータの取り付けを想定した30度台形ねじです ※下記表内のオレンジ着色部分ページトップへ戻る 選定可能サイズ ■30度台形ねじサポートユニット用 台形ねじ 適合台形ねじナット
d2:ねじ軸有効径(mm) ⇒以下、30度台形ねじ仕様を参照 n:ねじ軸毎分回転数(min...d:ねじ軸リード角(度) ⇒以下、30度台形ねじ仕様を参照 2.ねじ効率と発生推力...d:ねじ軸リード角(度) ⇒以下、30度台形ねじ仕様を参照 ④発生推力 Fa(N)...
記事を読む標準部品の選定のアドバイス 【図1】の部品ではシャフト(30度台形ねじ、左右ねじ)(1)、ナット(2)、...
記事を読む標準部品の選定のアドバイス 【図1】の部品ではシャフト(30度台形ねじ、左右ねじ)(1)、ナット(2)、...
記事を読む