(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度センサの取り扱いメーカー一覧(10件)

温度センサは、物体や雰囲気の温度を検出し、電気信号として出力するセンサです。
生産設備や自動機における加熱・冷却工程の温度管理、制御盤内の温度モニタリング、保全作業での設備温度の確認など、幅広い用途で使用されます。
熱電対や測温抵抗体、サーミスタなど検出方式の異なる種類があり、接触式のほかに非接触で測定する放射温度センサもあります。
測定範囲や応答性が製品によって異なり、用途に応じた精度・耐環境性を選択できる点が特徴です。
選定にあたっては、測定温度範囲、検出方式、応答速度、接続方式(コネクタ・リード線等)、耐環境性を確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

温度センサのメーカー一覧

10件

温度センサに関連する技術情報

  • 樹脂のガラス転移温度Tg | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    おすすめ商品 温度センサ 温度センサ スタンダードタイプ ミスミ 温度センサー熱電対(...

    記事を読む
  • 温度調節コントローラ | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    」を採用しております。 また、適応温度センサを自由に選択できる「自在タイプ」に統...を搭載致しました。 特長 多種類の温度センサや、様々な入力レンジが設定できますの...

    記事を読む
  • 金型の点検項目 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    取り出しロボットアームの干渉確認(成形品、ランナー) 温度センサー、カートリッジヒーターの干渉確認 金型固定用ボルトの締め付け確認...

    記事を読む