ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ

通常単価(税別)
9,854円
税込単価
10,839円
通常出荷日:7日目

TESTO175シリーズおよびTESTO176シリーズに対応した、防水仕様のK熱電対浸漬芯温プローブで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0602-5792
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0602-5792の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-40~1000
JANコード
4029547004445
質量(g)
20.000
トラスココード
682-8898

型番リスト

表示件数
型番
0602-5792
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,854円
( 10,839円 )
7日目

詳細情報

基本情報

TESTO175シリーズおよびTESTO176シリーズに対応した、防水仕様のK熱電対浸漬芯温プローブです。
【特長】
・ワイヤーのような極細の測定チップにより、高速な応答で温度を測定します。
【用途】
・製造ラインや研究開発における、液体や半固形物の内部温度(芯温)の測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブの型番0602-5792のページです。 型番0602-5792に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ
K熱電対
【エコノミーシリーズ】測温抵抗体 ねじ取付タイプPT100型・シース付き
【エコノミーシリーズ】 K型熱電対・ねじ取付タイプ・シース型
【エコノミーシリーズ】 K型熱電対・ねじ取付タイプ
【エコノミーシリーズ】 K型熱電対・丸型圧着端子タイプ
メーカーテストートラスコ中山ミスミミスミミスミミスミ
通常価格9,854円3,534円 -2,830円 -860円 -860円 -1,210円
通常出荷日7日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
測定温度範囲(℃)-40~1000-----
JANコード4029547004445-----
質量(g)20.000-----
トラスココード682-8898-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました