(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

硬度計の取り扱いメーカー一覧(11件)

硬度計は、金属・樹脂・ゴムなどの材料表面の硬さを測定する計測機器です。
製造現場では、受入検査や熱処理後の品質確認、成形品・加工部品の硬度管理など、生産技術や品質保証の場面で使用されます。
ロックウェル硬度、ブリネル硬度、ビッカース硬度、ショア硬度など測定方式ごとにハンディタイプ、据置タイプ、ゴム・樹脂用デュロメータなどの種類があります。
押込み式や反発式など測定方法により構造が異なり、測定値をデジタル表示できる製品もあります。
選定にあたっては、対象材料の種類、想定される硬度範囲、測定方式、測定子の形状、持ち運びの必要性などを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

硬度計のメーカー一覧

11件

硬度計に関連する技術情報

  • 硬度計の種類と用途 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 硬度計の種類と用途 硬度計 流量計 硬度計 軟質物の硬さを数値化するために使用する機器です。...K6253準拠のタイプAデュロメーターが最も一般的です。しかしながら、硬度計は10~90ポイント間を指示している時...ココミテvol.2より参考 関連カテゴリ 硬度計 Tweet タグ: 透写台の特長 顕微鏡の種類と特長...

    記事を読む
  • 硬さと硬度計-2(LCA:ローコストオートメーションと計測) | 技術情報 | MISUMI-...

    メインコンテンツに移動 硬さと硬度計-2(LCA:ローコストオートメーションと計測)...硬さと硬度計-3(LCA:ローコストオートメーションと計測) 硬さと硬度計-2(...硬さと硬度計-2(LCA:ローコストオートメーションと計測) 硬さと硬度計-1(LCA:ローコストオートメーションと計測)...

    記事を読む
  • 硬さと硬度計-1(LCA:ローコストオートメーションと計測) | 技術情報 | MISUMI-...

    メインコンテンツに移動 硬さと硬度計-1(LCA:ローコストオートメーションと計測)...硬さと硬度計-3(LCA:ローコストオートメーションと計測) 硬さと硬度計-2(...硬さと硬度計-2(LCA:ローコストオートメーションと計測) 硬さと硬度計-1(LCA:ローコストオートメーションと計測)...

    記事を読む

硬度計に関連する商品カテゴリ