ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |



【特長】
重量が1.4kgの引張付着試験器です。
【用途】
塗料の付着・密着試験に使用できます。


テクロック
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N

東京ダイヤモンド工具製作所
硬度計ダイヤモンド圧子 ロックウェル Cスケール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京ダイヤモンド工具製作所
硬度計ダイヤモンド圧子 ロックウェル Cスケール
0通常価格(税別):37,512円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~