17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

硬度チェック HRC【6個入り】

通常単価(税別)
10,432
税込単価
11,475
通常出荷日:7日目

【特長】・テスターの先端部に曲げ加工を行っておりますので、平面、曲面、内径面の硬度チェックが可能です・...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    175
  • やすり径(mm)
    4.3
  • やすり部長さ(mm)
    65
  • 質量(g)
    230.000
  • 材質1
    合金工具鋼

ご注意

  • 表示硬度はHRCで2度上方への誤差を含みます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4518007631043
425-0695
黄緑
1パック

6個入り

4518007631050
425-0655
1パック

6個入り

4518007631067
425-0653
1パック

6個入り

4518007631074
425-0654
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,432
( 11,475 )
7日目
10,432
( 11,475 )
7日目
10,432
( 11,475 )
7日目
10,432
( 11,475 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テスターの先端部に曲げ加工を行っておりますので、平面、曲面、内径面の硬度チェックが可能です
・被験材をテスターで押してこすったり、対象物に傷が付く場合、そのテスターに表示してある硬度以下の硬さとなります
・ポケットに入れて、大型の工作物とか、屋外の特殊鋼材など試験機にかけられない場合に簡便です
【材質】
・合金工具鋼

ご注意

  • 表示硬度はHRCで2度上方への誤差を含みます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬度チェック HRCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬度チェック HRC
ゴム硬度計
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N
ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計置針
メーカーツボサンテクロックテクロックアズワンテクロックテクロック
通常価格10,43247,23342,31053,975 -50,34649,263
通常出荷日7日目5日目在庫品1日目8日目〜3日目3日目
全長(mm)175-----
やすり径(mm)4.3-----
やすり部長さ(mm)65-----
質量(g)230.000-----
材質1合金工具鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト