(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
制御盤は、生産設備や自動機の電気制御に必要な機器を収納する筐体です。
ブレーカーやリレー、PLC、端子台などの制御機器を内部に収め、配線を保護しながら設備全体の電気的な制御・監視を行う用途で用いられ、工場のライン設備や単体機械の制御部として設置されます。
屋内用・屋外用、扉付き・扉なしなど設置環境に応じた種類があり、放熱構造や防塵・防水性能を備えた構成も見られます。
選定にあたっては、筐体サイズ、材質、保護等級、取付方法、内部機器の収納スペースを確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。
11件
取り扱いシリーズ数:151件
通常単価(税別):5,530円~
税込単価:6,083円~
【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm
通常単価(税別):21,980円~
税込単価:24,178円~
通常単価(税別):7,460円~
税込単価:8,206円~
取り扱いシリーズ数:78件
取り扱いシリーズ数:64件
通常単価(税別):8,279円~
税込単価:9,106円~
通常単価(税別):8,260円~
税込単価:9,086円~
通常単価(税別):3,545円~
税込単価:3,899円~
取り扱いシリーズ数:17件
通常単価(税別):9,700円~
税込単価:10,670円~
通常単価(税別):17,460円~
税込単価:19,206円~
通常単価(税別):6,500円~
税込単価:7,150円~
取り扱いシリーズ数:8件
通常単価(税別):1,586円~
税込単価:1,744円~
通常単価(税別):2,038円~
税込単価:2,241円~
通常単価(税別):1,312円~
税込単価:1,443円~
取り扱いシリーズ数:6件
通常単価(税別):545円~
税込単価:599円~
通常単価(税別):2,729円~
税込単価:3,001円~
通常単価(税別):1,622円~
税込単価:1,784円~
取り扱いシリーズ数:6件
通常単価(税別):22,568円~
税込単価:24,824円~
通常単価(税別):22,225円~
税込単価:24,447円~
通常単価(税別):14,481円~
税込単価:15,929円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):5,346円~
税込単価:5,880円~
通常単価(税別):3,852円~
税込単価:4,237円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):5,650円~
税込単価:6,215円~
通常単価(税別):4,190円~
税込単価:4,609円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):17,170円~
税込単価:18,887円~
通常単価(税別):7,020円~
税込単価:7,722円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):4,783円~
税込単価:5,261円~
メインコンテンツに移動 制御事例/制御盤製作の流れ(メカ設計者のためのエレ講座)...エレ設計とは?/制御機器とは? 制御事例/制御盤製作の流れ ハーネス・ケーブルとは? ボックスとは?/配線アクセサリとは?...(不良品のみラインからはじかれる) 制御盤製作の流れ 電気設計は、制御盤設計とラダー回路設計に分けられる...
記事を読むエレ設計とは?/制御機器とは? 制御事例/制御盤製作の流れ ハーネス・ケーブルとは? ボックスとは?/配線アクセサリとは?... 配線アクセサリの選び方 取付場所 制御盤内: ケーブルを二位置の場所で取り出し...ケーブルを二位置の場所で取り出しやすいダクト(穴あき)を主に使用します。 制御盤外: さまざまな条件に合わせて、保護管、チューブ、ダクトを使用します。...
記事を読む・海外への部品輸送 ・製造部品の保管 ・制御盤の保護 ココミテvol.2より参考 関連カテゴリ...
記事を読む