(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

ブロックの取り扱いメーカー一覧(4件)

ブロック(block)は、装置や治具の土台・スペーサ・位置決めなどに用いる汎用の金属加工部品です。
所定の寸法・材質で作られ、機械要素の固定や高さ調整、基準面の確保などに幅広く利用されます。
代表的な用途としては、
・治具や装置のベース・土台
・部品の位置決めやスペーサ
・高さ調整や間隔保持
・機械要素の取り付け基準面
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。

ブロックに関連する技術情報

  • ストロークエンドブロック(ハイトブロック)(標準部品の使い方 その10) | 技術情報 | M...

    メインコンテンツに移動 ストロークエンドブロック(ハイトブロック)(標準部品の使い方 その10)...その10) ストロークエンドブロックは【図1】(a)(b)に示すような形で使用します。(a)の形の使い方が多いと思います。...が多いと思います。 ストロークエンドブロックは、金型の下死点を決めるための部品で...

    記事を読む
  • 厚板打抜き用ブロックパンチ | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 厚板打抜き用ブロックパンチ 厚板打抜き用ブロックパンチとは 厚板や高張...とされています。ミスミの厚板打抜き用ブロックパンチは、フランジ部の形状を変えて焼...しています。 標準ブロックパンチ:5mm 厚板打抜き用ブロックパンチ:10mm ...

    記事を読む
  • チェンブロック・クレーン | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 チェンブロック・クレーン エア・電動式バランサーの特長とその種類...トロリー・吊り金具 レールに沿ってチェンブロックで吊り上げた荷物を移動させるものです。...続きを読む 手動チェンブロックの特長と動作原理 手動チェンブロック 重量物を鎖で上げ下げする装置です。...

    記事を読む