(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
"t"のキーワード検索結果 127件
-
No.000095 エアパージ付はんだ付けハンド
エアパージで、こて先の酸化物除去
シャフトホルダ 商品名 シャフトホルダ T型 スリット 型番 SHSTS6-25 特徴...ページトップへ戻る 選定可能サイズ ■シャフトホルダT型スリット 材質 表面処理 ノック穴 無し...ページトップへ戻る 精度情報 ■シャフトホルダT型スリットの精度 軸穴径公差: H7 中心高さ公差:...
-
No.000106 XY調整付低床カート
フラットローラーによるXY調整
フラットローラーによるXY調整 T型取手 商品名 T型取手 おねじタイプ 型番 TSPM80-10-20...TSPM80-10-20 特徴 T字型の樹脂製取手 ※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です...ページトップへ戻る 選定可能サイズ ■T型取手 (おねじタイプ) 材質 表面処理...
-
No.000501 スイッチ耐久試験治具
回転運動をスイッチを押す動作にする
回転半径:r=5[mm] 減速比:i=1/10 回転トルクT=m・g・r・i =0.443×9.8×5×10⁻³×1/10...2×10⁻³[N・m] 許容回転トルク:T'=0.11[N・m] T'>Tとなり、OK 構造の作り込みと設計の勘所...
-
No.000186 検査プローブの間隔調整機構
正ねじ逆ねじでの調整機構
5>5.8×10⁻⁴ より、問題なし t=1.0[s]、N=120[rpm](減速比12...8[kg・cm²] 負荷トルク:T=J×N/9.55×10⁻⁴×t よって、T=5.8×120/9...
-
No.000016 導通検査治具
引張ばねで定常位置が開放状態
引張ばねで定常位置が開放状態 T型取手 商品名 T型取手 めねじタイプ 型番 TSPF50-3...TSPF50-3 特徴 T字型の樹脂製取手 ※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です...ページトップへ戻る 選定可能サイズ ■T型取手 材質/表面処理 取手 ねじ部 ガラス繊維強化ナイロン...
-
No.000307 オートテンション機構付搬送
ベルトのたるみはオートテンションで吸収
8×0.3=26.5[N] 負荷トルク:T T=F・D/(2・η)=26.5×98×10⁻³/(2×0...5×98×10⁻³/(2×0.8)=1.6[N] 安全率2として、T=1.6×2=3.2[N] 慣性モーメント:J...
-
No.000618 ワーク搬送コンベヤ
2本の丸ベルトにワークを乗せて搬送できるコンベヤ
回転半径:r=15[mm] 回転体の摩擦トルクTは、 T=F×r=0.049×15×10⁻³=7...4×10⁻⁴[N・m] 負荷トルクTLは、 TL=T/i=7.4×10⁻⁴/3.6=2.05×10⁻⁴[N・m]...
-
No.000326 搬送ベルトコンベヤ上でのワーク冷却
省スペースで成形品冷却
冷却後の温度:t2=35[℃] 温度変化:⊿t=t1-t2=65-35=30[℃] 空気密度:ρ=1...Q=m[kg]×c[J/(kg・℃)]×⊿t[℃]/冷却時間[s] =0.035×1920×30/9=224[W]...Q1=(60×Q[W])/(ρ[kg/m³]×Cp[J/(kg・K)]×⊿t[℃]) =(60×224)/(1.20×1007×30)=0...
-
No.000155 ワークアライメント機構
シリンダを使用したリンクバーによる旋回運動で位置決め
商品名 ストップピン ねじ止めタイプ T寸固定 型番 SSTEH17 特徴 簡易...49[kgf]≒4.8[N] 必要トルクT=F×r=4.8×0.191=0.9[N・m]...=0.1[m] シリンダによるトルク:T=F×R=320×0.1=32[N・m]>0...
-
No.000684 <平田機工×ミスミ>スカラロボットによるピックアンドプレース機構
<コラボレーション事例>振分け作業を行うピックアンドプレース機構
最大回転角(θb):B軸=250[°] 回転時間(t):A軸=0.5[s]、B軸=0.5[s]...5[s] から A軸=ra×θa×π/(t×180)=1395.556[mm/s] B...B軸=rb×θb×π/(t×180)=2180.556[mm/s] よって、A・B軸共にの最大速度以下なので仮選定とする...
ページトップへ戻る
https://jp.misumi-ec.com
https://jp.misumi-ec.com
b738a86f-01d2-4171-a0da-de22c00af7bf
/api/order/v1/cart/add
/api/personalize/v1/myComponents/add
/api/v1/batch
/api/v1/userInfo
/api/order/v1/cart/count
/api/v1/log/add
true