(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000350 異形ワーククランプ機構

フローティング機構により異形ワークをクランプ

フローティング機構により異形で形状のばらつきがあるワークをクランプする機構

IDEA NOTE フローティング機構を持つ異形ワーククランプ

プッシャー部にフローティング機構を入れることにより、形状のばらつきがあるワークをクランプすることができる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 異形ワーククランプ機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 異形で、形状のばらつきがあるワークでも、容易にクランプすることができる
  • 動作
    • 1.インデックスプランジャノブを引き上げ、ハンドルを引く
    • 2.インデックスプランジャのロックを解除しワーク解放位置を保持しワークをセット
    • 3.ワークが浮き上がらないように上部のプレートを取付ける
    • 4.インデックスプランジャノブを引き上げハンドルを放してワークをクランプする
    • 5.ローレットボルトにて固定
    • 6.ワークにはんだ付けを行う

環境・操作性

  • フローティング機構を利用した手動クランプ機構

対象ワーク

  • 形状種類:異形樹脂部品(基板)
  • 外形寸法:W43×D17×t2[mm]
  • 質量:1.5[g]

特徴

動作仕様・寸法

  • ワークはガイドにて位置決めし、ワーク押さえプレートは位置決めピンにて固定する為正確な作業が可能
  • 外観寸法:W177×D68×H77[mm]

必要精度・荷重

  • ワーククランプ力:3.9[N]

主要部品の選定根拠

  • 圧縮ばね
    • ワーククランプ荷重:3.9[N]
    • ハンドル引っ張り時最大荷重:10[N]以下

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • ワーククランプ仕様とハンドル引っ張り時最大荷重仕様を満たすばねかを検証する
    • 条件値:
      ワーククランプ力:F1=3.9[N]
      ワーククランプ時ばねたわみ:δ1=7.9[mm]
      ハンドル引っ張り時たわみ:δ2=15.4[mm]
      ハンドルを引っ張り時最大荷重:F2=10[N]以下
    • ばね定数:k[N/mm]=F1/δ1=3.9/7.9=0.49
      ばね定数:k=0.49[N/mm] のばねを選定
    • ハンドル引っ張り時荷重:F3[N]
      ハンドル引っ張り時たわみ15.4[mm]
      F3=k・δ2=0.49×15.4=7.5[N]≦10[N]=F2

構造の作り込みと設計の勘所

  • 先端クランプ部がフローティング機構により、ワーク形状のばらつきに関係なくクランプすることができる
  • ワークセットする際にハンドルを使用しているので、クランプアンクランプが
    簡単にできる
  • クランプ面は位置決め等に使用しないので、クランプするローラに金属のベアリングを使用
  • ワーククランプ荷重はL字アングルの長穴取付により調整が可能
  • 検索コード:#UL350

部品リスト

異形ワーククランプ機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 ミニチュアリニアガイド ミニチュアリニアガイド SSELBW9-80 1
2 インデックスプランジャ インデックスプランジャ SXYKN8L 1
3 固定ステンレスグリップ 固定ステンレスグリップ GRMSN5 1
4 丸線コイルスプリング 丸線コイルスプリング VUF5-35 1
5 シャフト シャフト SSFAQ4-40-B10 1
6 長尺ローレット付ボルト 長尺ローレット付ボルト LRLM3-10 2
7 小径玉軸受 小径玉軸受 B673ZZ 2
8 小径玉軸受 小径玉軸受 FL674ZZ 2
9 ベアリング押さえピン ベアリング押さえピン BGPSL4-7-L15-F5 1
10 ヒンジピン ヒンジピン SCCG3-8 2
11 シムリング シムリング CIMR4-6-0.1 2
12 ノックピン ノックピン MSC5-25 2
13 ノックピン ノックピン MSC3-10 2
14 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM8-4-1 2
15 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM10-4-1 2
16 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM5-3-1 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 異形ワーククランプ機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る