(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000289 大物静電気除去

一軸アクチュエータの2本並列使用

大物静電気除去

一軸アクチュエータ

一軸アクチュエータ
商品名一軸アクチュエータ LX45 標準/カバータイプ
型番LX4510-B1-A4540-590
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

一定速度で送り、また速度調整が容易アクチュエータを選定

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■一軸アクチュエータ

呼び(高さ)
(mm)
リード(mm)有効ストローク(mm)
15226.9
51.9
76.9
101.9
126.9
151.9
201

5
16.5
36.5
86.5
136.5
186.5
236.5
262

5

10
17
67
117
167
217
267
317
305


10
29
54
104
154
204
254
304
354
404
454
504
4510


20
210.4
260.4
310.4
360.4
410.4
460.4

ページトップへ戻る

選定順序

■一軸アクチュエータの選定手順

可搬質量

↓

ストローク

↓

サイクルタイムor最高速度

↓

詳細確認

ページトップへ戻る

精度情報

■一軸アクチュエータの精度

呼び(高さ)位置決め精度(mm)繰返し位置決め精度(mm)
上級(呼び30のみ
ベース全長
450以上の上級)
精密級(呼び30のみ
ベース全長
450以上の精密級)
150.04―0.02―
±0.004±0.003
200.060.02
±0.005±0.003
260.060.02
±0.005±0.003
300.060.10.020.025
±0.005±0.005±0.003±0.003
450.1―0.025―
±0.005±0.003

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■一輪アクチュエータの速度・荷重(負荷情報)

呼び(高さ)
(mm)
リード(mm)定格荷重許容モーメント(N・m)最高速度
(mm/sec)
基本動定格(N)基本静定格(N)ピッチングヨーイングローリング
15220723701131341330
20132776199272793190
5694
2626522118717070225290
5521
10-
305973217218126126387410
10830
45101845032441291291972550
201110

ページトップへ戻る

カップリング

カップリング
商品名カップリング 高位置決め精度デイスク形クランピングタイプサーボ゛モータ用
型番SCXW28-8-10
特徴特に高精度を要求する装置、クリーン環境での使用に最適です
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

サーボ対応の位置決め精度が高いカップリングを選定

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ディスク形カップリング サーボモータ対応(高位置きめ精度タイプ)

材質表面処理
本体ディスクボルト本体ディスクボルト
アルミ合金ステンレスSCM435アルマイト処理-三価クロメート

■サイズ展開と各部寸法

外径軸穴径(駆動側・従動側それぞれ選択)全長
φ4φ5φ6φ8φ10φ12φ14φ15φ17φ19φ20φ22φ24φ25
φ21○○○○----------24.5
φ28--○○○○--------32
φ34--○○○○○-------35
φ46---○○○○○○○----44
φ55-----○○○○○○○○○55

ページトップへ戻る

精度情報

■カップリングの精度

外径軸穴径
公差
許容偏角
(°)
許容偏心
(mm)
φ21H71.0 0.10
φ281.20.15
φ341.50.20
φ460.25
φ55

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■カップリングの負荷情報

外径許容トルク
(N・m)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m²)
φ211.2100001.20×10-6
φ281.64.68×10-6
φ344.0 1.10×10-5
φ4610.0 4.70×100-5
φ5525.0 1.19×100-4

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 一軸アクチュエータの2本並列使用

サーボモータ制御の送り機構により、ラインをストップさせたワークにイオナイザを照射

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 大物静電気除去の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 帯電しやすい樹脂素材の静電気を除去する装置
  • ワークがストップしてから静電気除去をする

環境・操作性

  • 一軸アクチュエータとサーボモータによる自動水平移動

対象ワーク

  • ワーク:帯電樹脂素材
  • 外形寸法:W430×D1200×t5[mm]
  • 質量: 3.4[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 動作仕様
    • 動作ストローク:430[mm]
    • 送り速度:45[mm/sec]
  • 寸法
    • 外観寸法:W1616×D812×H515[mm]

主要部品の選定根拠

  • 一軸アクチュエータの容量

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 負荷条件からアクチュエータ容量を検証する
  • 一軸アクチュエータの容量
    • 条件値:ストローク:Ls=430[mm]、送り速度:V=45[mm]
      毎分往復回数:n1=2[rpm]、荷重係数:fw=1.2(ACサーボモータ使用にて)
      運転条件:速度が遅い場合:250[mm/sec](15[m/min]以下)
      ビーム質量[kg]、リニアブロック~X、Y、Z重心との距離[mm]
      =[9.81、80.18、750、50.17]
      イオナイザ質量[kg]、リニアブロック~X、Y、Z重心との距離[mm]
      =[0.73、16.88、750、42.66]
      → レール部寿命:7[年] ※ミスミEC技術計算ツールで計算
      → 1日8時間使用として換算:21[年]

構造の作り込みと設計の勘所

  • 搬送ラインの両サイドに一軸アクチュエータを2本並列使用することでスペースを確保
  • 除去装置の動作負荷が大きいため一軸アクチュエータを2本並列使用
  • サーボモータの制御でリンクさせた送り機構
  • 同期させる為には制御側で同期可能なシーケンサとサーボアンプを選定が必要
  • イオナイザとワークとの高さは、加工品メインフレームの設計段階にてあらかじめ適正距離に設計・精度出しを行う
  • メインフレームに付属するフォトセンサ3個によって、原点位置と両端のオーバーランを検知

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL289

部品リスト

大物静電気除去 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 一軸アクチュエータ 一軸アクチュエータ LX4510-B1-A4540-590 2
2 カップリング カップリング SCXW28-8-10 2
3 マイクロフォトセンサ マイクロフォトセンサ FPMY45 3
4 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト CBST3-8 8
5 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト CBST4-12 12
6 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト CBST6-20 8
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 大物静電気除去の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る