(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000225 ブラシ洗浄

ガラス基板の洗浄装置

inCAD Componentsエコノミーシリーズ特集

ブラシ洗浄

特殊環境用 SUS304玉軸受

特殊環境用 SUS304玉軸受
商品名特殊環境用 SUS304玉軸受/ノングリース・ノンオイル玉軸受
型番SUB6202ZZ
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

洗浄液などへの耐水性が高い為

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■特殊環境用 SUS304玉軸受

構成部品材質
内・外輪
シールド
保持器
ボール
SUS304

■サイズ展開と各部寸法

内径外径厚さ
6196
8227
248
1026
309
12288
3210
159
3511
1710
4012
2042
4714

ページトップへ戻る

精度情報

■特殊環境用 SUS304玉軸受 の精度

内径公差外径公差厚さ公差
6   +0.05
0
190
  - 0.03
60
   -0.12
8227
248
1026
309
12288
32 0
   - 0.035
10
159
3511
1710
4012
2042
4714

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■特殊環境用 SUS304玉軸受 の負荷情報

内径外径厚さ基本定格荷重許容回転数
Cr(動)NCr(静)Nrpm
619652322100
822766412000
24867421900
102691591800
309102721500
12288
321013692
159112851300
3511153113
1710120981200
40121921441100
20421881521000
4714256200900

ページトップへ戻る

セブンロブノブ

セブンロブノブ
商品名セブンロブノブ
型番NKSM8-40
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

調整後の高さを維持するためのストッパとして手作業に適している本部品を選定

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■セブンロブノブ

ねじノブねじ
材質材質表面処理
おねじナイロン6
(つや消し黒)
SWCH10R三価クロメート
めねじ黄銅(インサート)-

■サイズ展開と各部寸法

ねじ径ねじ長さねじ深さ外形
10151620253040455055
5○○-○○○----9.525
6○-○○○○----1232
8--○○○○○---1440
10----○○○○-○1850
12-----○○-○-2263

ページトップへ戻る

ローラフォロア

ローラフォロア
商品名ローラフォロア 分離タイプ
型番NASTFZ10
特徴外輪・内輪・保持器に分離するローラフォロアです。構造が簡単なため安価です
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

送りねじの直線運動をカムを介して上下動に変換するのに適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ローラフォロア(分離タイプ)

グリースシールなしシール付材質
クラウンタイプフラットタイプクラウンタイプフラットタイプ
一般○○○○SUJ2相当
―○○○SUS440C
低反発―――○

■サイズ展開と各部寸法

外径
(mm)
内径
(mm)
厚み(mm)
シールなしシール付
1969.813.8
248
301011.815.8
3212
3515
401715.819.8
4720

ページトップへ戻る

精度情報

■ローラフォロアの精度情報

軸径公差:         0
                     -0.008(mm)

ローラ径公差:    0
                     -0.005(mm)

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■ローラフォロアの速度・荷重(負荷情報)

内径
-外径
基本動
定格荷重
C(kN)
基本静
定格荷重
Cor(kN)
最大
許容荷重
(kN)
トラック負荷容量(kN)限界回転数(rpm)
シールなしシール付
クラウン
タイプ
フラット
タイプ
クラウン
タイプ
フラット
タイプ
シールなしシール付
φ6−φ194.124.550.361.373.531.373.53200008000
φ8−φ245.685.890.781.864.021.864.51170006800
φ10−φ309.79.671.422.455.592.456.86150006000
φ12−φ3210.410.92.112.745.982.747.35130005200
φ15−φ3512.314.34.733.14――8.04100004000
φ17−φ4017.420.95.813.7211.895003800
φ20−φ4719.224.5 4.6113.885003400

ページトップへ戻る

IDEA NOTE ブラシ洗浄高さ調整に手動ハンドルを使用

高さ調整が容易

IDEA NOTE 高さ調整のシンクロ

ロングスパンの高さ変更をシンクロさせるために、それぞれのカムは位置を微調整できるよう押しボルトで押している

IDEA NOTE ブラシ交換の容易化

ブラシの交換を容易にするために、ブラシ部分は軸ごと取り外しができる構造にしている

1.部品No218と220の取付ねじを外し、220を左にスライドさせてを右端を218から抜く

2.226に取付く部品を全て取り外す。ベアリング、オイルシール、カラーは左側に抜く

3.そうすると、220は傾ける事が出来るようになり、右(モータ)方向へ隙間を狙って動かして、 左端を226から抜く

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ブラシ洗浄の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 基板ブラシ洗浄ユニット(上下独立して調整できる)

環境・操作性

  • クリーンルーム(シャワー洗浄槽内)
    • 駆動用ブラシレスモータに洗浄剤・汚れなどが飛散しないようカバーを設置

対象ワーク

  • 形状種類:ガラス基板
  • 外形寸法:W400×D500×t0.5[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • 上下調整ストローク:±5[mm]
  • 外観寸法:W198×D1143×H753[mm]

必要精度・荷重

  • 上下させる部分の荷重:P=300[N]

主要部品の選定根拠

  • 人が手でノブを回して上下操作出来る、ノブ、ねじ、ローラフォロアの傾斜角を選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 使用条件下での必要マニュアル操作力とモータ慣性モーメントを検証する
    • 条件値:上下部荷重:P=300[N]、ローラフォロア部の傾斜角:α=6[°]
      M16×1.0の効率:η=0.08、M16×1.0のリード:L=1[mm]
      リニアガイドの摩擦係数:μ=0.003
    • 上下部による力:Fs=P×sinα=300×sin6[°]=300×0.1=30[N]
    • 摩擦抵抗力:Fa=μ×P=0.003×300=0.9[N]
    • ノブを回すトルク:T=(Fs+Fa)×L/(2π・η)=(30+0.9)×1/(2π×0.08)=61.5[N・mm]
    • ノブ半径:40[mm]なので、人が手でノブを回すのに必要な力は、F=61.5/40=1.5[N]≒0.15[kg]

  • モータ選定
    • モータの許容負荷慣性モーメント:JM=10×10⁻⁴[kg・m²]

構造の作り込みと設計の勘所

  • ブラシ洗浄高さ調整機構をフロント・バック側シャフトで連結
  • 取り外し簡単な飛散防止モータ保護用カバー
  • 洗浄工程での事例のため、リニアガイドなどの機械要素には防護カバーを別途取付ける(事例画像では省略)

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL225

部品リスト

ブラシ洗浄 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 特殊環境用 SUS304玉軸受 特殊環境用 SUS304玉軸受 SUB6202ZZ 4
2 C形止め輪(軸用) C形止め輪(軸用) STWN10 8
3 C形止め輪(軸用) C形止め輪(軸用) STWN17 2
4 特殊環境用 SUS304玉軸受 特殊環境用 SUS304玉軸受 SUB6203ZZ 4
5 ノックピン ノックピン MS6-10 4
6 SUSベアリング SUSベアリング SB6300ZZ 2
7 セブンロブノブ セブンロブノブ NKSM8-40 2
8 リニアガイド リニアガイド SSV2R28-220 4
9 リニアガイド SSXRZ24-160 4
10 ローラフォロア ローラフォロア NASTFZ10 4
11 オイルシール オイルシール MUSC20 2
12 Oリング Oリング NGA25 4
13 Oリング Oリング NGA50 8
14 回転軸 回転軸 PSFRR10-36-B3-S3 4
15 カップリング カップリング CPOC40-12-16 2
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ブラシ洗浄の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る