(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000131 はめ込み治具

ばね力でシャフト軸をラジアル方向に上下させ、一定荷重ではめ込み。

はめ込み治具

樹脂ローラ

商品名 樹脂ローラ
型番 RORASP30-20
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

ワーク保護のできるローラ部品として適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■樹脂ローラ (圧入タイプ ベアリング付タイプ)

ベアリング 材質
芯材 樹脂
スチール SUS304 ポリアセタール
A5052

■サイズ展開と各部寸法

外径(mm) 長さ(mm) 使用ベアリング
25 20-30(5とび)、40、50 696ZZ×2
30 20-30(5とび)、40、50 698ZZ×2
35 25、30-50(10とび) 6900ZZ×2
40 25、30-50(10とび) 6001ZZ×2
50 25、30-50(10とび) 6002ZZ×2

ページトップへ戻る

回転軸

商品名 回転軸 止め輪溝止め輪付タイプ
型番 SSFHRRA8-90-B5-S5
特徴 g6(研磨棒)、h7(研磨棒)、h9(みがき棒)公差の止め輪溝付をご選定頂けます
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

止め輪溝加工済の購入品として入手でき、手軽

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■止め輪付き回転軸 (止め輪溝タイプ 標準タイプ 止め輪付)

外径公差 材質 表面処理
h9(みがき棒) S45C 四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
SUS304 ―
h7(研磨棒) S45C 四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
SUS304 ―
g6(研磨棒) S45C 四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
SUS304 ―
SCM435
硬度30-35HRC
四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ

■サイズ展開と各部寸法

外径公差 外径(mm) 長さ(mm)
指定0.1mm単位
h9(みがき棒) 3 20.0-150.0
4 20.0-200.0
5 20.0-250.0
6 20.0-300.0
8 20.0-400.0
10 25.0-500.0
12 40.0-600.0
15 50.0-700.0
20 70.0-800.0
25 80.0-800.0
30 80.0-800.0
35 80.0-800.0
40 80.0-800.0
50 100.0-800.0
h7(研磨棒) 6 20.0-300.0
8 20.0-400.0
10 25.0-500.0
12 40.0-600.0
15 50.0-700.0
20 70.0-800.0
25 80.0-800.0
30 80.0-800.0
35 80.0-800.0
40 80.0-800.0
50 100.0-800.0
g6(研磨棒) 2 20.0- 50.0
2.5 20.0- 50.0
3 20.0-150.0
4 20.0-200.0
5 20.0-250.0
6 20.0-300.0
8 20.0-400.0
10 25.0-500.0
12 40.0-600.0
13 40.0-600.0
15 50.0-700.0
16 50.0-800.0
17 70.0-800.0
18 70.0-800.0
20 70.0-800.0
22 70.0-800.0
25 80.0-800.0
30 80.0-800.0
35 80.0-800.0
40 80.0-800.0
50 100.0-800.0

ページトップへ戻る

精度情報

■止め輪付き回転軸の精度情報

■外径公差表

外径(mm) h9(みがき棒) h7(研磨棒) g6(研磨棒)
2・2.5・3 ― ― -0.002
-0.008
4-6 0
-0.030
0
-0.012
-0.004
-0.012
8・10 0
-0.036
0
-0.015
-0.005
-0.014
12-18 0
-0.043
0
-0.018
-0.006
-0.017
20-30 0
-0.052
0
-0.021
-0.007
-0.020
35-50 0
-0.062
0
-0.025
-0.009
-0.025

ページトップへ戻る

極樹脂シート(購入後追加工)

商品名 樹脂シート-ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレン-
型番 ULTS0.12-100-100
特徴 すべり特性が高くツルツルした手触り感のある樹脂シートです。ワークのすべりを助長したい部分にお使いいただけます
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

ワーク加工時の滑りを補助するため

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■樹脂シート (縦・横寸法選択タイプ)

材質 粘着材
ふっ素樹脂 シリコン系
超高分子量ポリエチレン アクリル系

■サイズ展開と各部寸法

厚み(mm) 縦(mm) 横(mm)
0.23 100 100
200
300
400
500
200
300
400
500
0.12 100
200
300
400
500

ページトップへ戻る

IDEA NOTE ノーズ付きスクリュー、バネ、ローラーを使った上下スライド機構

ノーズ付きスクリュー、バネ、ローラーを使った簡易的な構造で荷重調整、ワーク厚さ対応可能

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • はめ込み治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • ゴムでできたワークとアルミのワークをはめ込ませる、はめ込み組立治具
  • ゴムの凸形状部をもう一方のワークの凹形状にはめ込み

環境・操作性

  • ワークはめ込み部はローラを使用
    はめ込み荷重はねじで調整

対象ワーク

  • 外形寸法
    ワーク(ゴム) : W40×D4.0[mm]
    ワーク(アルミ) : W41×D10[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W80×D60×H75[mm]
  • ばねたわみMAX:8[mm]

必要精度・荷重

  • 5[N]程度ではめ込み可能と考えるが、現物で調整を行う

主要部品の選定根拠

  • ノーズ付きスクリュー
    • ノーズ付きスクリューと六角ナットを使いばねの受けと荷重調整に対応

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • ワークをはめ込みできるばね力を有すばねを選定する
  • はめ込みばね荷重
    • 計算式:反力:F=k・x
    • 使用ばね数:2本
    • ワークはめ込み荷重:F=4.6[N]×2=9.2[N]
    • ワークはめ込み時想定たわみ:x=4.7[mm](セット長:15.3[mm]、自由長:20[mm])
    • k=F/x=9.2/(4.7×2)=0.98よりばね定数:k=0.98[N/mm]を選定

構造の作り込みと設計の勘所

  • ラジアル方向から回転軸に荷重をかけ上下スライドする構造
  • ローラで押すことでワークに進行方向の荷重をかけない
  • ボルト、ナットにより押し付け力の調整が可能
  • ワークの摺動性向上の為、樹脂シート使用
  • 検索コード:#UL131

部品リスト

はめ込み治具 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 樹脂ローラ 樹脂ローラ RORASP30-20 1
2 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS15-8-2 2
3 丸線コイルスプリング 丸線コイルスプリング UL10-20 2
4 ノーズ付スクリュー ノーズ付スクリュー CBBGS10-40 2
5 回転軸 回転軸 SSFHRRA8-90-B5-S5 1
6 樹脂シート(購入後追加工) 樹脂シート(購入後追加工) ULTS0.12-100-100 1
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • はめ込み治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る