(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000024 半自動研磨装置

単軸ロボットで送りながら手で上下させ研磨

半自動研磨装置

単軸ロボット

商品名 単軸ロボット RS3 スライダタイプ
型番 RS306-C1-N-1-150
特徴 ローコスト、簡単運転の単軸ロボットRSシリーズを5日目発送!
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

送り方向を制御するのに適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■単軸ロボット(RS、スライダタイプ、ブレーキなし)

■一般仕様

ボールねじ モータ 位置検出器 使用周囲
温度・湿度
コントローラ
入力電源
φ12
(C10転造)
ステッピング レゾルバ
(インクリメンタル)
0〜40℃・35〜85%RH
(結露無きこと)
DC24V±10%

■基本仕様

リード ストローク
(mm) (mm)
6 50〜800
(50とび)
12
20

■寸法・質量

寸法・質量 ストローク
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
全長 336 386 436 486 536 586 636 686 736 786 836 886 936 986 1036 1086
質量(kg) 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3

選定順序

■単軸ロボットの選定手順

可搬質量

↓

ストローク

↓

サイクルタイムor最高速度

↓

詳細確認

精度情報

■単軸ロボットの精度

■繰返し位置決め精度: ±0.02

速度・荷重(負荷情報)

■基本仕様

リード
(mm)
最大可搬質量(kg) 最大押付力
(N)
最高速度
(mm/sec)
定格走行寿命
水平 垂直
6 12 4 120 300~190 10,000km以上
12 8 2 60 600~380
20 6 - 36 1000~633

技術計算

便利な選定ソフトを利用いただけます

■単軸ロボット選定(WEB設計支援サービス)
http://fawos.misumi.jp/FA_WEB/robot/select1.php?lang=jp

ページトップへ戻る

丸線コイルスプリング

商品名 丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ バネ定数0.05~0.98N/mm
型番 UF13-80
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

戻り力を常に確保するため

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■丸線コイルスプリング外径基準タイプ(概要)

たわみ量
(自由長比)
材質 外径
レンジ
自由長
レンジ
SWP-A SUS304-WPB
75% ○ ○ φ3~16 5~70
60% ○ ○ φ3~27 5~90
45% ○ ○ φ3~27 5~90
40% ○ ○ φ2~27 5~100
40% ○ ○ φ3~27 5~80
35% ○ ○ φ3~27 5~100
30% ○ ○ φ4~27 5~100
25% ○ ○ φ3~27 5~100

■サイズ展開と各部寸法

外径 自由長 コイル線径 密着長 最大たわみ量 荷重(N)
φ10 10 φ0.65 4.6 4.5 2.2
15 6.7 3.2
20 φ0.8 9.6 9 4.4
25 11.2 5.5
30 φ0.85 12.8 13.5 6.6
35 15.7 7.6
40 φ0.9 17 18 8.8
45 20 9.8
50 22.5 10.8
60 φ1 28 27 12.7
70 31.5 14.7
80 36 17.7
φ12 15 φ0.8 6.8 6.7 3.2
20 9 4.4
25 11.2 5.5
30 φ0.9 10.8 13.5 6.6
35 φ1 17 15.7 7.6
40 18 8.8
45 20 9.8
50 φ1.1 26.4 22.5 10.8
60 27 12.7
70 31.5 14.7
80 φ1.2 39.6 36 17.7
φ13 15 φ0.8 5.6 6.7 3.2
20 9 4.4
25 φ0.85 7.2 11.2 5.5
30 φ1 14 13.5 6.6
35 15.7 7.6
40 18 8.8
45 φ1.1 21.5 20 9.8
50 22.5 10.8
60 27 12.7
70 φ1.2 30 31.5 14.7
80 36 17.7
φ16 15 φ0.9 5.6 6.7 3.2
20 φ1 7.7 9 4.4
25 11.2 5.5
30 φ1.1 12.1 13.5 6.6
35 15.7 7.6
40 φ1.2 18 18 8.8
45 20 9.8
50 22.5 10.8
60 φ1.3 26 27 12.7
70 31.5 14.7
80 φ1.4 35 36 17.7
φ20 20 φ1.2 7.2 9 8.8
25 φ1.3 9.1 11.3 11.1
30 φ1.4 11.9 13.5 13.2
35 15.8 15.5
40 φ1.5 15.8 18 17.7
45 20.3 19.9
50 φ1.6 20.8 22.5 22.1
60 27 26.5
70 φ1.7 26.4 31.5 30.9
80 36 35.3

*その他、サイズ各種ございます。詳細は商品ページをご参照下さい

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■丸線コイルスプリング外径基準タイプ(ステンレス)のばね定数(N/mm)

外径 最大たわみ量(自由長比)タイプ
75% 70% 60% 45% 40% 40% 35% 30% 25%
φ2 0.05 - 0.2 0.3 0.5 - - - -
φ3 0.098 0.05 0.29 0.49 0.98 1.5
φ4 2 2.9 4.9
φ5 2
φ6 2.9 5.9 9.8
φ8
φ10 0.2 -
φ12
φ13 9.8 19.6
φ14
φ16
φ20 0.3 0.5 0.98 2.9 3.9 4.9 14.7 29.4

ページトップへ戻る

リニアガイドクランパー

商品名 リニアガイドクランパー ミニチュアリニアガイド用
型番 SECK16
特徴 リニアガイドのレールをクランプしブロックを保持します
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

ワーク位置の仮固定に適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■リニアガイドクランパーミニチュアリニアガイド用

部品 材質
本体 SUS304
レバー
コンタクト C2801P

■サイズ展開と各部寸法

適用
リニアガイド
全高
(レール含む)
本体 レバー 取付ねじ径
(並目)
保持力
(参考)
幅 長さ 長さ
標準 13 38 34 30 M4 70N
16 41 34 95N
ワイド 14 50 34 75N
16 68 34 M5 105N

*各部寸法の詳細は、商品ページをご参照下さい

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 砥石の位置調整の半自動化

手動による作業と単軸ロボットにより砥石を上下、前後方向に移動させることが可能

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 半自動研磨装置の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • グラインダをリニアブッシュとシャフトで上下、単軸ロボットで前後に移動させ研磨する治具
  • 職人感覚と自動装置の融合で研磨

環境・操作性

  • グラインダの上下方向はリニアブッシュとシャフトによる手動機構
  • グラインダの前後方向は単軸ロボットによるアクチュエータ機構
  • 単軸ロボットで送りながら手で上下させ研磨

対象ワーク

  • 鋳物 / 外形寸法:W110×H75×t20[mm] / ワーク質量:0.88[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W645×D330×H250[mm]
  • 前後ストローク:150[mm]
  • 上下ストローク:23[mm]

必要精度・荷重

  • 送り位置精度:±0.02[mm]

主要部品の選定根拠

  • 単軸ロボット
    • 搬送荷重:86.24[N](最大ばね力)=8.8[kg]より
    • 最大可搬質量が最適なものを選定
    • 押付力は手で押えながら動かすので最大押付力120[N]のものを選定
  • ばね
    • 停止時にグラインダ荷重を支えることが可能なばね定数のものを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • グラインダの保持を可能とするばねか検証する
  • ばね荷重
    • 計算式:反力:F=k・x
    • 想定操作荷重(4個使用):86.24[N]
    • グラインダ押しこみ想定最大たわみ:x=44[mm]
      (セット時たわみ:21[mm]、ストローク:23[mm]、自由長:80[mm])
    • ばね定数:k=86.24/4/44=0.49[N/mm]を選定

構造の作り込みと設計の勘所

  • 単軸ロボットの選定順序は可搬質量⇒ストロークの順
    (速度は研磨スピードより10[mm/sec]以下)
  • 単軸ロボットの水平動作を安定化するため、リニアガイドを採用
  • 手動による上下動作を安定化するため、リニアブッシュ採用
  • 直動部と単軸ロボットの連結はカムフォロアを直動プレートに取付け、単軸ロボットテーブルに取付けた精度スロット穴に入れることで、進行方向のみを制約する構造にしている

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL24

部品リスト

半自動研磨装置 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-645 2
2 単軸ロボット 単軸ロボット RS306-C1-N-1-150 1
3 リニアガイド リニアガイド SXRD28-280 2
4 フランジ付リニアブッシュ フランジ付リニアブッシュ LHFC10 4
5 丸線コイルスプリング 丸線コイルスプリング UF13-80 4
6 シャフト シャフト SFJZ10-95-M5-N5-SC10 4
7 丸棒取手 丸棒取手 UWANGF100-6 4
8 リニアガイド リニアガイド SSECB16-190 1
9 リニアガイドクランパー リニアガイドクランパー SECK16 1
10 シムプレート シムプレート CIRA0.5-50-20 4
11 先入れナット 先入れナット HNTT6-6 8
12 ノックピン ノックピン MSC4-10 4
13 ノックピン ノックピン MSC5-15 6
14 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSB20-5-1 4
15 カムフォロア カムフォロア CFUR6-16 1
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 半自動研磨装置の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る